新闻中心

欧姆龙宣布大幅扩展和升级协作机器人产品线及软件 

新闻
欧姆龙 TM6S、TM20S、TM25S 和 TM30S 发布横幅

凭借下一代机器人技术和更智能的软件提升自动化水平

加利福尼亚州普莱森顿 — 2025 年 12 月 12 日 — 欧姆龙机器人与安全技术公司 (OMRON Robotics and Safety Technologies) 宣布对其 TM S 系列协作机器人进行重大扩展和升级。此次全面发布推出了三款新型高性能机器人——TM30S、TM20S 和 TM6S——以及关键的硬件增强功能和强大的 TMflow 2.22 软件平台的发布。

这些升级彰显了我们致力于提供灵活、安全、智能自动化解决方案的承诺,这些方案直接满足了全球制造业日益增长的多品种小批量生产需求和严峻的劳动力短缺问题。

下一代动力与负载

欧姆龙 TM S 系列的扩展显著拓宽了可协作自动化的严苛任务范围:

  • TM30S(30 公斤有效载荷):TM30S 专为码垛、机床上下料和移动操作(MoMa)等重载应用设计,提供行业领先的臂展和功率,突破了协作自动化的界限。
  • TM20S(20 公斤有效载荷):该型号在臂展和有效载荷之间实现了强有力的平衡,是自动化质量检测、码垛和机床上下料的理想选择,在中高载荷操作中显著提高了生产力。
  • TM6S(6 公斤有效载荷):这款长臂展、紧凑型型号针对精密物料搬运、焊接和移动操作进行了优化,在大型工作空间中提供快速灵活的性能。

探索所有欧姆龙 TM S 系列机器人 此处 —— 找到适合您应用的协作机器人。

TM6S Features Graphic
TM20S Collaborative Robot Features Graphics
OMRON TM30S Graphics with Features
旨在提升可靠性与精度的硬件创新

整个 S 系列产品线获得了关键硬件更新,旨在使机器人更坚固、更精确、更适应各种工业环境:

“随着 TM6S、TM20S、TM25S 和 TM30S 的推出,加上整个 S 系列(包括 TM5S、TM7S、TM12S 和 TM14S)的 IP65 防护等重大硬件升级,以及 TM25S 和 TM30S 上集成的第六轴力矩传感器,我们正助力客户以比以往更高的安全性、精度和灵活性来应对最艰巨的任务。” —— 全球产品经理 Qiqi Wang 

智能升级:隆重推出 TMflow 2.22

新的 TMflow 2.22 软件更新增强了平台的直观用户体验,同时集成了强大的新功能:

了解 TMflow 2.22 如何提升您的自动化水平——查看所有更新。

关于欧姆龙机器人

欧姆龙机器人是欧姆龙公司的全球领导者和关键部门,致力于通过先进的机器人解决方案开创下一代工业自动化。凭借 40 多年的专业知识和全球部署的 46,000 多台机器人,欧姆龙提供围绕以下理念构建的全面产品组合:“将机器的工作交给机器。将进一步创造的乐趣留给人类。”

我们的产品线包括用于动态物料物流的自主移动机器人 (AMR)、用于安全人机协作的协作机器人,以及用于精密装配和分拣的高速固定式工业机器人(SCARA、Delta 和关节臂)。欧姆龙机器人通过提供旨在无缝协调并满足不断变化的市场需求的解决方案,使制造商能够构建灵活、高质量和敏捷的生产线。

新闻中心

rss

保持联系

form robot background