行业

医疗制造

利用医疗制造机器人提高安全性与效率,提供灵活性和快速的投资回报率。

为每台设备提供保障,符合各项法规 

借助欧姆龙的医疗制造机器人,在监管要求和市场转变中保持领先地位。我们的解决方案可实现关键流程的自动化,降低污染风险,并提供可追溯的质量,助力制造商在快速发展的行业中实现合规与高效。

background graphic
01

安全、精准的医疗组装 

使用欧姆龙 TM S 系列协作机器人实现医疗器械和药品的组装、包装及码垛自动化——该系列已通过 ISO 3 级洁净室和 SEMI S2 标准认证。选择 TM5S 或 TM7S 型号,可在无菌环境中进行紧凑型螺丝锁紧、复杂组装和测试;而 TM12S 和 TM14S 则提供更高的负载能力,适用于要求苛刻的物料搬运和组装任务。对于高效码垛,TM25S 可轻松处理高达 25kg 的大负载。这些先进的协作机器人可帮助您降低污染风险,提升产品质量,并简化对行业法规的合规流程。

ntnu_omron_tm_newssinglemob-web-optimized
02

高速取放与包装  

通过专为 ISO 4/10 级洁净室和多种 IP 防护等级设计的关节机器人、SCARA 机器人和平行机器人,实现超净、高吞吐量的自动化。在最大限度减少人员接触和污染的同时,简化泡罩包装、注射器组装、移液和码垛操作。这些解决方案提供可靠的性能,并有助于满足医疗和制药制造领域最严格的行业标准。

Pipetting_Application_OMRON
03

自动化物料搬运 

使用自主移动机器人 (AMR) 在洁净室、实验室和生产区域之间安全、高效地移动原材料、成品和生物危害废物。LD 和 HD 系列(ISO 5/100 级)以及 MD 系列(ISO 4/10 级)提供完整的可追溯性,减少人工搬运和交叉污染,并符合严格的洁净室标准。可通过顶置模块、输送机、货架或推车定制 AMR,以实现物料配送、废物清除和组件转移的自动化。将 AMR 轻松集成到您的工作流程中,以简化物流,快速响应生产变化,并确保医疗制造中的无污染运输。

TePe-production_mobile_robot_OMRON
04

用于医疗保健的 UV-C 消毒 

使用自主 UV-C 机器人保护患者和工作人员,该机器人利用 UV-C 光对空气和表面进行消毒。这些机器人是医院和医疗保健中心的理想选择,可确保病房、手术室和高人流量区域实现一致的自动化灭菌,从而降低感染风险并支持严格的卫生标准。

推荐产品
消毒机器人上的UV-C技术特写
05

下一代物料搬运 

通过 MoMa 应用为敏感环境解锁先进、灵活的自动化——将欧姆龙的 LD 或 MD AMR 底座与 TM S 系列协作机械臂(ISO 3 级洁净室认证)整合为一个解决方案。AMR 在洁净室中导航,而机械臂负责精确的取放和运输,从而简化多步骤任务并确保医疗制造商的合规性。

推荐产品
ntnu_omron_moma_fcard-web-optimized

案例研究
HIPRA 如何利用欧姆龙 AMR 每天自动完成 700 次疫苗转移——确保洁净室合规性与效率。 

Material handling automation system at HIPRA facility

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊!

Pick-and-place-parallel-robots_OMRON_Robotics (1)

自动化您的应用 

利用欧姆龙的自动化解决方案最大化生产效率——在一个平台上对机器人、PLC、视觉系统和安全设备进行编程和同步。集成仿真可加速部署和故障排除,实现无缝、合规的运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion
01
运动控制

伺服系统可优化您的自动化生产线,减少停机时间和维护,而工业 PC 则可确保精确的过程控制。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业、移动和协作机器人可提高生产率,并能精准地轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元可最大化生产率并节省空间,而可编程逻辑控制器 (PLC) 则可对您的流程提供全面控制。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

欧姆龙相机和视觉传感器使自动化系统能够与其物理环境进行交互,确保精准的性能表现。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器促进人机和谐,远程 I/O 可降低成本和停机时间,确保网络可靠。