Blog-Landingpage

Lernen Sie den OL-450S kennen – Intelligentes Materialhandling für automatisierte Lager 

Blog
OL-450S Launch News by OMRON Robotics
High Payload Capacity
MAX Nutzlast

450 kg

update
Hubhöhe

108 – 308 mm

traffic
MAX GESCHWINDIGKEIT

1.2 m/s

reorder–reorder-arrow-move-arrange
LAUFZEIT

7 Stunden

Materialfluss optimieren: Eine zentrale Herausforderung im modernen Betrieb

Wer Produktionsstätten, Lager oder Distributionszentren leitet, weiß: Der Transport von Rollwagen, Karren und Trolleys ist das Rückgrat der täglichen Abläufe. Manuelle Materialbewegungen binden Personal, bergen Sicherheitsrisiken und verursachen Engpässe, die Prozesse ausbremsen. Angesichts des Fachkräftemangels und steigender Kundenerwartungen sind intelligente, skalierbare Lösungen gefragt, um den Warenfluss sicherzustellen.

Was wäre, wenn Sie diese wiederkehrenden Aufgaben automatisieren könnten – ohne teure Umbauten oder aufwendige Technik – und Ihr Team sich auf anspruchsvollere Tätigkeiten konzentrieren könnte?

Der OL-450S: OMRONs erster Omni-Lift-AMR

Der OL-450S ist ein kompakter, omnidirektionaler, autonomer mobiler Roboter (AMR) mit integrierter Hubplatte, konzipiert für den schnellen und effizienten Materialtransport in Branchen wie Automobil, Elektronik, Lebensmittel und Konsumgüter. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lösungen ist der OL-450S sofort einsatzbereit: Plug-and-Play, ohne Zusatzmodule, Anpassungen oder lange Integrationszeiten – Sie profitieren vom ersten Tag an.

  • Max Traglast: 450 kg
  • Hubbereich: 108 mm – 308 mm
  • Höchstgeschwindigkeit: 1.2 m/s
  • Sicherheitsabdeckung: 360°
  • Betriebszeit: Bis zu 7 Stunden pro Ladung
  • Ladezeit: 45 Minuten (kabellos, induktives Laden)
  • Flottenmanagement: Zentralisiert über OMRONs FLOW Core Software

„Das flache Design, kombiniert mit leistungsstarker Navigation und zentralem Flottenmanagement, macht den OL-450S zur idealen Lösung für Unternehmen, die ihre Materialtransporte automatisieren und Sicherheit sowie Produktivität steigern möchten.“ – Justin King, Vice President Product Management Marketing, OMRON Robotics 

Entwickelt für die Anforderungen moderner, agiler Produktion

Produktionsbereiche stehen heute vor schnellen Planänderungen, steigenden Durchsatzanforderungen und begrenztem Platz. Der OL-450S begegnet diesen Herausforderungen mit intuitiver Bedienung, einfacher Integration und kompakter Bauweise, damit Ihr Workflow reibungslos bleibt:

  1. Nahtlose Integration:
    Funktioniert mit Ihren bestehenden Wagen und Trolleys – keine Neuanschaffungen nötig.
  2. Zentralisiertes Flottenmanagement:
    Steuerung der gesamten Flotte über die FLOW Core Software.
  3. Kompaktes, wendiges Design
    Navigiert mühelos durch enge Gänge, Ecken und Reinräume.
  4. Plug-and-Play:
    Sofort einsatzbereit, ohne aufwendige Technik oder lange Einrichtung.
  5. Kontinuierlicher Betrieb:
    Bis zu 7 Stunden Laufzeit, kabelloses Laden in nur 45 Minuten – minimale Ausfallzeiten, maximaler Materialfluss.

Egal ob in belebten Arbeitsbereichen, bei unerwarteten Hindernissen oder im Flottenbetrieb: Der OL-450S passt sich flexibel an und sorgt für punktgenauen Materialtransport – immer dann, wenn Sie ihn brauchen.

OL-450S Einzelheiten

Praxisnahe Vorteile: Branchenanwendungen

Herstellung

Automatisiert den Transport schwerer Komponenten zwischen Stationen, entlastet Fachkräfte und reduziert das Verletzungsrisiko.

Lager

Präziser Wagen- und Regaltransport, minimiert manuelle Arbeit und Fehler – ideal für dynamische Auftragsabwicklung.

Einzelhandel

Bewältigt große Warenmengen, steigert Durchsatz und Genauigkeit. Zentrale Flottensteuerung für bis zu 100 Roboter sorgt für Spitzenleistung – auch bei saisonalen Spitzen.

Warum den OL-450S wählen?

Weniger Stillstand: Kontinuierlicher Betrieb mit minimalen Unterbrechungen.

Höherer Durchsatz: Schnellere Abläufe, kürzere Zykluszeiten, mehr Output.

Mehr Sicherheit: Fortschrittliche Schutzfunktionen für Team und Equipment.

Wiederholbare Ergebnisse: Zuverlässigkeit über alle Schichten hinweg.

Vielseitigkeit: Flexibler Einsatz für verschiedene Produktionslinien und Lasten.

Flottenmanagement, das mitwächst

Jeder Betrieb ist einzigartig. Der OL-450S passt sich direkt an und kann verschiedenste Wagen und Rollkäfige sofort bedienen – ganz ohne teure Umbauten. Die intelligente Software erkennt und vermeidet Hindernisse und teilt Sicherheitsdaten innerhalb der Flotte für koordinierte Sicherheit.

Wenn Ihr Automatisierungsbedarf wächst, ermöglicht FLOW Core-Software die Steuerung von bis zu 100 AMRs, einschließlich des OL-450S, und die Integration verschiedener OMRON Modelle wie LD, MD und HD. So bauen Sie eine maßgeschneiderte Flotte auf, die jede Anforderung im Materialtransport abdeckt – von leichten Lieferungen bis zu schweren Lasten. Für noch mehr Kontrolle sorgt die Mobile I/O Box, mit der Sie AMRs oder angeschlossene Geräte direkt aus Ihren Systemen anfordern können – für weniger Engpässe, reibungslose Abläufe und einfaches Skalieren.

Mehrere OL-450S AMRs fahren im Werk

Bereit für intelligentes Materialhandling?

Operational Excellence ist Ihr Vorteil. Der OL-450S hilft Ihnen, diesen Vorsprung sicher, effizient und flexibel auszubauen.

Sie möchten mehr erfahren oder den OL-450S live erleben? Kontaktieren Sie unser Team für weitere Informationen oder vereinbaren Sie eine Live-Demo.

Blog-Landingpage

rss

Immer informiert bleiben

form robot background