TM14S-_0000_Omron-360-Transparent(1)
Haga clic para cargar
COLABORATIVO

OMRON TM14S 

Amplíe las posibilidades de automatización de su línea con el TM14S, un cobot diseñado para manipular cargas más pesadas, realizar desplazamientos más largos y ejecutar trabajos precisos guiados por visión. Su carga útil de 14 kg, su alcance de 1.100 mm, su visión integrada y su seguridad colaborativa certificada proporcionan a los equipos de producción la capacidad y el control necesarios para abordar las aplicaciones de automatización más exigentes.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM14S

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo robótico
IP54 para la caja de control y el Robot Stick
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM14S: diseñado para llevar la automatización más lejos 

Certified Compliance
01
Seguridad colaborativa certificada

Implemente sus soluciones con total confianza gracias a las 36 funciones de seguridad integradas, que incluyen 17 funciones de nueva incorporación, con certificación según las normas ISO 13849-1, Cat.3, PL d, ISO 10218-1 y los estándares UL/CSA.

moving orb
Smart Monitoring
02
Automatización guiada por visión

Localice piezas, inspeccione etiquetas, clasifique productos y guíe tareas de recogida y colocación (pick-and-place) con la visión de alta resolución integrada, diseñada para el reconocimiento de patrones industriales y el posicionamiento de objetos.

moving orb
Easy Installation
03
Simulación y validación fuera de línea

Cree, pruebe y valide aplicaciones fuera de línea con TMflow Simulator y TMscene, que incluyen modelado de espacios de trabajo en 3D, importación de CAD, aprendizaje de puntos virtuales y revisión de colisiones.

moving orb
Flexible Automation
04
Configuración sencilla guiada manualmente

Enseñe las posiciones guiando el robot manualmente y, a continuación, prográmelo y utilícelo a través de la pantalla TM Screen mediante el control Robot Stick, sin necesidad de cableado adicional ni instalación de chips.

moving orb
Advanced Vision Tools
05
Protección lista para la producción

Realice implementaciones en entornos exigentes con un brazo robótico con clasificación IP65, una caja de control de CA con clasificación IP54, Robot Stick y TM Screen, además de compatibilidad con salas blancas ISO Clase 3.

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
Opciones de programación flexibles

Cree flujos de trabajo con la programación de arrastrar y soltar de TMflow, el control basado en scripts de TMScript y las herramientas de desarrollo TMCraft para dar soporte tanto a tareas sencillas como a la automatización avanzada.

moving orb
Careers_Icon – Global impact
07
Soporte de integración industrial

Conéctese a los sistemas existentes mediante Ethernet, serie, Modbus TCP/RTU y, opcionalmente, PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT, además de compatibilidad con periféricos Plug & Play.

moving orb
background graphic

CASO DE ÉXITO
Los cobots de FlexLink OMRON aumentan la seguridad la eficiencia con cajas por minuto un rápido retorno de la inversión 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

SOFTWARE
Programe, valide ajuste con facilidad 

TMflow le ayuda a crear y perfeccionar aplicaciones para el TM14S mediante programación de arrastrar y soltar, calibración de visión, creación de scripts y simulación fuera de línea. Simplifique el control de movimiento, los ajustes de carga útil, la configuración de seguridad y los cambios de formato desde un único entorno de software intuitivo.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
Automatización flexible más allá del puesto de trabajo 

Las aplicaciones de manipuladores móviles combinan la movilidad autónoma con la manipulación de robots colaborativos para mover, recoger y colocar materiales en las áreas de producción. Reduzca las transferencias manuales, mejore el flujo y extienda la automatización más allá de una célula de trabajo fija.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización integral 

Conecte robots, control, movimiento, visión, seguridad y detección con la completa cartera de automatización de OMRON. Simplifique la integración, mejore la visibilidad e implemente la automatización con confianza, desde células robotizadas hasta líneas de producción completas.

Visitar OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los sistemas servo y el control de movimiento coordinan movimientos de máquina rápidos y precisos para un funcionamiento más fluido y un mayor rendimiento.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, colaborativos y móviles automatizan la manipulación, el montaje, el transporte, la inspección y otras tareas con flexibilidad y precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Los controladores de máquina y los PLC conectan dispositivos, datos y procesos a lo largo de la línea para mejorar la coordinación, simplificar el control y respaldar una automatización escalable.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Los sistemas de visión y las cámaras inteligentes guían a los robots, verifican piezas, inspeccionan la calidad y mantienen la precisión en flujos de trabajo automatizados.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los controladores de seguridad, escáneres, cortinas de luz y enclavamientos favorecen un acceso seguro y eficiente a las máquinas y espacios de trabajo colaborativos.

Empiece optimizar sus flujos de trabajo hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Línea de embalaje automatizada que procesa cajas de cartón de manera eficiente
background graphic

RECURSOS
Recursos de robótica al alcance de su mano 

Encuentre documentación, manuales, software y guías para facilitar la configuración, el funcionamiento, el mantenimiento y el rendimiento del TM14S. Mantenga sus aplicaciones funcionando de manera eficiente y adáptese a medida que cambien los requisitos de producción.

Obtenga las últimas actualizaciones

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics ofrece soporte para su flota de robots mediante contratos de servicio, formación, servicio de fábrica y asistencia técnica en campo. Mantenga el tiempo de actividad, mejore el rendimiento y asegure la continuidad de la producción con nuestro soporte global.

Más información

50-50