Volver a noticias
OMRON anuncia una importante expansión y mejora de su línea de robots colaborativos y software
Elevando la automatización con robótica de última generación y software más inteligente
Pleasanton, California — 12 de diciembre de 2025 — OMRON Robotics and Safety Technologies ha anunciado una importante ampliación y actualización de su serie TM S de robots colaborativos. Este lanzamiento integral presenta tres nuevos robots de alto rendimiento —el TM30S, el TM20S y el TM6S— junto con mejoras críticas de hardware y el lanzamiento de la potente plataforma de software TMflow 2.22.
Estas mejoras subrayan nuestro compromiso de ofrecer soluciones de automatización flexibles, seguras e inteligentes que aborden directamente la creciente demanda de producción de alta mezcla y bajo volumen y la escasez crítica de mano de obra en los sectores de fabricación global.
Potencia y capacidad de carga de nueva generación
La expansión de la serie TM S de OMRON amplía significativamente la gama de tareas exigentes que se pueden automatizar de forma colaborativa:
- TM30S (carga útil de 30 kg): Diseñado para aplicaciones de alta resistencia, como paletización, alimentación de máquinas y manipuladores móviles (MoMa), el TM30S ofrece un alcance y una potencia líderes en la industria, superando los límites de la automatización colaborativa
- TM20S (carga útil de 20 kg): Ofreciendo un equilibrio perfecto entre alcance y carga útil, este modelo es ideal para automatizar la inspección de calidad, la paletización y la alimentación de máquinas, impulsando importantes ganancias de productividad en operaciones de carga útil media a alta.
- TM6S (carga útil de 6 kg): Este modelo compacto de largo alcance está optimizado para la manipulación de materiales de precisión, la soldadura y los manipuladores móviles, proporcionando un rendimiento rápido y ágil en grandes espacios de trabajo.
Explore todos los robots de la serie TM S de OMRON aquí: encuentre el cobot adecuado para su aplicación.
Innovaciones de hardware para fiabilidad y precisión
Toda la línea de la serie S recibe actualizaciones clave de hardware centradas en hacer que los robots sean más robustos, precisos y adaptables para diversos entornos industriales:
- Clasificación IP65 para todos los brazos: Los brazos del robot ahora están certificados con una clasificación IP65, lo que garantiza la protección contra la entrada de polvo y los chorros de agua a baja presión. Esto hace que los robots sean adecuados para entornos exigentes que requieren lavado, como el procesamiento de alimentos y bebidas, los productos farmacéuticos y otros entornos industriales de limpieza crítica.
- Sensor de par de fuerza de 6 ejes integrado en la articulación para la unidad de carga útil pesada (TM25S y TM30S): Ahora se integra un sensor de par de fuerza de alta resolución en la muñeca de los robots. Esto permite un control superior para aplicaciones complejas que requieren una interacción altamente receptiva, como la inserción precisa, el pulido y la manipulación delicada de materiales, lo que mejora significativamente la calidad y la consistencia del proceso.
- Posicionamiento Landmark 2.0: La tecnología Landmark 2.0 actualizada basada en visión ofrece una orientación del robot aún más rápida y precisa. Esta característica simplifica drásticamente la reubicación del robot, lo que permite a los fabricantes mover el robot a una nueva estación de trabajo y volver a implementarlo inmediatamente sin una recalibración manual que requiere mucho tiempo, lo que maximiza el tiempo de actividad y la flexibilidad.
«Con el lanzamiento del TM6S, TM20S, TM25S y TM30S, además de importantes mejoras de hardware como la protección IP65 en toda la serie S, incluidos el TM5S, TM7S, TM12S y TM14S, y un sensor de fuerza-par integrado en la articulación 6 en el TM25S y TM30S, estamos permitiendo a nuestros clientes abordar sus trabajos más exigentes con más seguridad, precisión y flexibilidad que nunca». — Qiqi Wang, directora global de producto
Inteligencia mejorada: presentamos TMflow 2.22
La nueva actualización de software TMflow 2.22 mejora la experiencia de usuario intuitiva de la plataforma al tiempo que integra nuevas funcionalidades potentes:
- Mejoras de seguridad avanzadas: TMflow 2.22 introduce configuraciones de seguridad más granulares, lo que permite una definición precisa de zonas seguras colaborativas, límites de velocidad y comportamientos de parada, lo que garantiza una interacción humano-robot más segura.
- Mejoras ampliadas de control remoto: La actualización proporciona herramientas mejoradas para la supervisión y el funcionamiento remotos, lo que permite a los ingenieros programar, mover y solucionar problemas de los robots a distancia, minimizando el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia del soporte.
- Simulación y mejoras avanzadas: El software ahora cuenta con un motor de simulación actualizado de alta fidelidad que permite la validación precisa fuera de línea de flujos de trabajo complejos de fuerza-par y movimiento. Complementando esto, el sistema de visión integrado se amplía con herramientas más robustas de coincidencia de patrones, lectura de códigos e identificación de colores, lo que simplifica las tareas de inspección y recogida y colocación para una implementación más rápida y prevalidada.
Descubra cómo TMflow 2.22 puede elevar su automatización: consulte todas las actualizaciones.
Acerca de OMRON Robotics and Safety Technologies
OMRON Robotics es un líder mundial y una división clave de OMRON Corporation, dedicada a ser pionera en la próxima generación de automatización industrial a través de soluciones robóticas avanzadas. Con más de 40 años de experiencia y más de 46.000 robots implementados en todo el mundo, OMRON ofrece una cartera completa estructurada en torno a la filosofía: «Para la máquina, el trabajo de la máquina. Para el hombre, la emoción de una mayor creación.»
Nuestras líneas de productos incluyen robots móviles autónomos (AMR) para la logística dinámica de materiales, robots colaborativos para el trabajo en equipo seguro entre humanos y robots, y robots industriales fijos de alta velocidad (SCARA, Delta y brazos articulados) para el ensamblaje y la clasificación de precisión. OMRON Robotics permite a los fabricantes construir líneas de producción flexibles, de alta calidad y ágiles mediante la entrega de soluciones diseñadas para coordinarse a la perfección y satisfacer las demandas cambiantes del mercado.
Información relacionada
Ver toda la información
El paletizado automatizado reduce la mano de obra y aumenta la retención en myllyn paras
Ampliación de la producción de helado vegano con la automatización inteligente del envasado de final de línea
El embalaje automatizado basado en datos impulsa la producción de la línea de caldos de cleca en un 8%