TM20S-M-0000-Omron-360_Transparent
Pulsa para cargar
COLABORATIVO

OMRON TM20S 

El TM20S está diseñado para el paletizado, embalaje y mantenimiento de máquinas de carga pesada, ofreciendo un movimiento estable, seguridad certificada y una configuración rápida en celdas compactas. Ayuda a los fabricantes a avanzar más rápido con pilas más limpias, una manipulación de piezas fiable y cambios de formato seguros, gracias a un brazo ligero, visión integrada y un entorno intuitivo de programación sin código.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM20S

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

± 0,05 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo del robot
IP54 para la caja de control de CA y el brazo del robot
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM20S: gran carga útil, despliegue sencillo 

Drag-n-Drop Programming
01
Carga útil pesada, largo alcance, brazo ligero

Una carga útil de 20 kg y un alcance de 1300 mm en un brazo de 33 kg permiten manipular cajas pesadas, utilizar celdas más profundas y realizar traslados más rápidos entre estaciones.

moving orb
Smart Monitoring
02
Seguridad colaborativa certificada

33 funciones de seguridad con ISO 13849-1 Categoría 3, PL d y cumplimiento total de ISO 10218-1, además de certificaciones UL y CSA: paradas y velocidades predecibles, y trabajo seguro codo con codo.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Visión integrada

La guía visual integrada admite la inspección, la medición y la colocación precisa, de modo que se utilizan menos cámaras externas y el despliegue es más rápido.

moving orb
Flexible Automation
04
Programación gráfica rápida

El guiado manual de TMflow, los bloques de arrastrar y soltar, y el scripting ofrecen a los equipos una vía rápida y flexible desde el primer programa hasta la producción completa.

moving orb
Easy Installation
05
Landmark para un redespiegue rápido

El posicionamiento Landmark permite una autoubicación rápida y repetible para movimientos móviles y cambios rápidos con una recalibración mínima.

moving orb
Certified Compliance
06
Preparado para entornos industriales y salas blancas

La protección del brazo IP65 con cubiertas de juntas y la certificación de sala blanca ISO Clase 3 mantienen un rendimiento constante en entornos aceitosos e higiénicos.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Acabado compatible con ESD

El acabado seguro contra descargas electrostáticas mantiene la fiabilidad en la manipulación de PCB, el ensamblaje de celdas y los módulos de precisión.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Vea cómo el RB1200 reduce el espacio ocupado en un 60 los costes hasta en un 50 con un paletizado compacto flexible 

Cobot paletizador RB1200 operando en una planta de producción, demostrando una huella compacta.
background graphic

SOFTWARE
Potencie el rendimiento con TMflow 

El software TMflow mantiene la sencillez de programación y la facilidad de escalado del TM20S. Guíe los puntos de paso manualmente, cree flujos con bloques visuales o añada scripts cuando la lógica sea compleja. Valide con TMSimulator fuera de línea y, a continuación, realice el despliegue con herramientas de seguridad y visión integradas para reducir el tiempo de configuración y los procesos de rectificación.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Movilice las celdas de trabajo con los AMR MD o HD de OMRON. El TM20S gestiona el paletizado, el soporte de embalaje y el mantenimiento de máquinas a pie de línea, desplazándose entre estaciones para aumentar la utilización y mantener el flujo en movimiento; los movimientos típicos incluyen la recogida y entrega al final de la línea, la carga de accesorios móviles y las transferencias entre celdas.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización integral 

Conecte las celdas TM20S con AMR, visión y seguridad en un flujo fluido, desde la entrada hasta el palé. Con un software estándar y cambios rápidos, evitará las celdas aisladas y mantendrá el rendimiento mientras la calidad y el cumplimiento normativo permanecen bajo control.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Empieza optimizar tu producción hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Línea de embalaje automatizada que procesa cajas de cartón de manera eficiente
background graphic

RECURSOS
Su centro de recursos de referencia 

Acceda a los manuales del TM20S, las versiones de TMflow, la documentación técnica y las certificaciones de seguridad. Encuentre guías de configuración, flujos de plantillas y notas de mejores prácticas para pasar rápidamente de las pruebas a la producción.

Obtener recursos del TM20S

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50