COLLABORATIF

Logiciel TMflow 

TMflow combine des outils de programmation, de simulation, de vision et de sécurité au sein d’une plateforme conviviale unique.

Regarder
maintenant
orb background
TMflow  est  la  plateforme  logicielle  intuitive  d’OMRON  pour  les  robots  collaboratifs,  regroupant  la  programmation  basée  sur  les  flux,  la  vision  intégrée,  les  outils  de  sécurité,  la  simulation  hors  ligne  et  la  conception  d’applications  3D  dans  un  environnement  unique.  Du  «  pick-and-place  »  et  de  la  palettisation  à  l’inspection,  au  vissage,  à  l’étiquetage  et  au  contrôle  de  mouvement  avancé,  TMflow  prend  en  charge  l’intégralité  du  flux  de  travail,  du  développement  de  l’application  à  la  validation  et  au  déploiement,  mettant  la  puissance  de  l’automatisation  avancée  directement  entre  vos  mains.   
background graphic
3D object image palletizer setup
6D Handguideball
HPscript
CV Flying Trigger
Singularity Handling
Normal Stop User Define
Cartesian Joint Page Controller (Robot jog feature

Quoi de neuf dans TMflow 2.24 

01

Conception d’applications 3D TMscene

Concevez et validez des applications robotiques dans un espace de travail virtuel en 3D. Importez des modèles CAO, créez des objets 3D de base, définissez des points d’apprentissage et vérifiez le mouvement du robot avant le déploiement.

3D object image palletizer setup
02

Guide manuel à bille 6D

Contrôlez le robot virtuel avec un mouvement 6D précis et un retour de coordonnées en temps réel, facilitant ainsi l’ajustement de la position du robot dans un environnement virtuel.

6D Handguideball
03

Script à haute priorité

Utilisez HPScript pour un scriptage plus rapide et plus fiable dans l’intégration de capteurs en temps réel et le contrôle au niveau du système.

HPscript
04

Déclenchement à la volée avec convoyeur

Inspectez les pièces en mouvement sans arrêter la ligne de production, ce qui permet de maintenir la cadence dans les environnements de production à haute efficacité.

CV Flying Trigger
05

Gestion étendue des singularités

Des nœuds de mouvement supplémentaires prennent désormais en charge la gestion des singularités pour une plus grande flexibilité de programmation, tandis que les outils de configuration par lots simplifient le paramétrage des mouvements dans les programmes complexes.

Singularity Handling
06

Intégration de la sécurité améliorée

Les sorties de sécurité Arrêt normal, STO et SOS facilitent la connexion de TMflow avec des dispositifs de sécurité externes et améliorent la visibilité de l’état de sécurité.

Normal Stop User Define
07

Outils de mouvement cartésien, articulaire et SCARA

Affinez le mouvement et le positionnement du robot virtuel avec des commandes cartésiennes ou articulaires, tandis que les outils de mouvement SCARA améliorés permettent un alignement plus fluide de la bride.

Cartesian Joint Page Controller (Robot jog feature
TMflow software drag-and-drop programming screen
Robot Dragging 1
TMflow software showing collaborative robot task setu
Collaborative Robot Flexibility
Interface de configuration de cobot du logiciel TMflow pour les robots OMRON
Personal_Care_Provider_Thumbnail

Gagnez du temps et rationalisez vos applications 

01

Créez des flux de travail plus rapidement

La programmation par glisser-déposer basée sur des organigrammes transforme les tâches complexes en étapes visuelles claires, aidant les utilisateurs à réduire le temps d’installation et à ajuster les applications selon l’évolution des besoins de production.

TMflow software drag-and-drop programming screen
02

Validez avant le déploiement

Les outils de simulation hors ligne aident les utilisateurs à tester le mouvement, la logique, la communication et la disposition de l’espace de travail avant de déployer le matériel.

Robot Dragging 1
03

Améliorez la précision guidée par la vision

La vision intégrée prend en charge la reconnaissance de formes, le positionnement, l’inspection, la mesure, l’OCR et l’inspection sur convoyeur, y compris les applications de déclenchement à la volée pour les pièces en mouvement.

TMflow software showing collaborative robot task setu
04

Maintenez la production en mouvement

Le développement hors ligne aide les équipes à créer, tester et affiner les applications tout en minimisant les interruptions de la production active.

Collaborative Robot Flexibility
05

Simplifiez le contrôle de l’opérateur

Le guidage manuel, les commandes virtuelles et les outils d’apprentissage intuitifs facilitent le déplacement, le positionnement et l’ajustement des applications robotiques.

Interface de configuration de cobot du logiciel TMflow pour les robots OMRON
06

Favorisez une collaboration plus sûre

Des fonctions de sécurité configurables aident les utilisateurs à intégrer TMflow dans les espaces de travail des robots collaboratifs et à se connecter à des dispositifs de sécurité externes.

Personal_Care_Provider_Thumbnail

CARACTÉRISTIQUES
Des outils puissants pour des applications de cobots plus intelligentes 

Drag-n-Drop Programming
01
Programmation par glisser-déposer

Créez des applications robotiques visuellement avec l’interface basée sur les flux de TMflow. Les utilisateurs peuvent créer, ajuster et réutiliser des programmes rapidement, sans expérience avancée en codage.

moving orb
Optimized Robotic Motion
02
Vision intégrée et OCR

Utilisez les outils de caméra intégrés, les fonctions de vision et la reconnaissance optique de caractères pour localiser des pièces, inspecter la qualité et lire des étiquettes, des numéros de série ou des codes sans logiciel de vision séparé.

moving orb
Offline Editor
03
Développement et simulation hors ligne

Développez, testez et affinez des programmes dans un environnement virtuel pour réduire le temps de mise en service et maintenir les robots en production.

moving orb
Optical Character Recognition
04
Conception d’applications 3D TMscene

Importez des modèles CAO, créez des objets 3D, définissez des points d’apprentissage et simulez le mouvement du robot dans un espace de travail virtuel avant le déploiement.

moving orb
Advanced Vision Tools (1)
05
Mouvement avancé et gestion des singularités

Optimisez le mouvement du robot grâce à une gestion étendue des singularités, au contrôle de trajectoire et à un positionnement précis pour les tâches d’automatisation exigeantes.

moving orb
Safety Settings
06
Outils d’intégration de la sécurité

Les sorties de sécurité Arrêt normal, STO et SOS aident à simplifier l’intégration avec des dispositifs de sécurité externes et à respecter les normes de sécurité actuelles.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Scriptage avancé et contrôle en temps réel

Utilisez TMscript, HPScript et les capacités de contrôle à distance en temps réel pour prendre en charge la logique avancée, l’intégration de capteurs et la communication au niveau du système.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment l’emballage automatisé en fin de ligne augmenté la production de crème glacée végétalienne de 80 chez Ice Bakers 

Packaging automation in ice cream production Ice Bakers

Commencez à optimiser votre production dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Ligne d’emballage automatisée traitant efficacement les cartons

RESSOURCES
Des ressources en robotique à portée de main  

Restez à jour avec les dernières mises à jour logicielles et les fichiers d’assistance pour améliorer vos cobots et optimiser les performances du système.

Obtenir les dernières mises à jour

Resources_OMRON