ROBOT MOBILE AUTONOME

Série OL

Transformez vos trajets de chariots en flux de matériaux rationalisé et fiable avec la série OL.

Standard carrier lifting OL-450S AMR

Modèles 

OL-450S with Mast Front VIew
01
OL-450S

Transformez le transport de chariots en flux continu et prévisible. Le modèle OL-450S, à profil bas et omnidirectionnel, se glisse sous les cages à roulettes et les chariots de préparation, les soulève en toute sécurité et les déplace dans des espaces partagés à fort trafic grâce à des fonctions de sécurité intégrées. La recharge sans fil et la coordination au niveau de la flotte maintiennent le flux de matériaux sans intervention constante de l’opérateur.

Charge utile maximale

450 kg

Vitesse maximale

1,2 m/s

Hauteur de levage

108 – 308 mm

Voir les détails du produit

Comparez nos AMR 

Produit

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

450 kg

1,2 m/s

Surfaces planes uniquement

11 h (sans charge utile) 7 h (charge utile complète)

25 min (charge de 20 % à 80 %)

Couverture de sécurité à 360° 2 scanners de sécurité avant 29 ensembles de zones de scanner de sécurité Évitement d’obstacles avancé Arrêts d’urgence (2 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt par pare-chocs arrière Lumière d’approche de sécurité

IP20

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (à l’exception de la clause 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

Batterie : CE Électronique fixe et bobine fixe : CE

Non

MobilePlanner

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %) (LD-60/90) > 60 kg : Sol plat uniquement (LD-60/90)

15 h (sans charge utile) 12 h (avec charge utile)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Arrêts d’urgence Évitement d’obstacles avancé Détection sonar arrière Capteurs de pare-chocs avant Indicateurs sonores et visuels

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accostage : cULus

Oui

MobilePlanner

Table_LD-259

LD-250

Explore

250 kg

1,2 m/s

1,7° / 3% d’inclinaison

13 h (sans charge utile) 10 h (charge utile complète)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Laser avant bas Évitement d’obstacles avancé Scanners laser en option Arrêts d’urgence (3 au total) Détection TOF arrière Indicateurs sonores et visuels

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accostage : cULus

Oui

MobilePlanner

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

5° / Inclinaison de 8,75 %

10 h (sans charge utile) 8 h (charge utile complète)

19,6 min (charge de 20 % à 80 %)

Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement d’obstacles avancé Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Scanners laser verticaux en option

IP22 IP10 pour les socles de charge

ISO 4 / Classe 10

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cTUVus Batterie : cTUVus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’accueil : cTUVus

Non

MobilePlanner

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

1 500 kg

1,8 m/s

5° / Inclinaison de 8,75 %

12,5 h (sans charge utile) 9 h (charge utile complète)

24 min (de 20 % à 80 % de charge)

Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement d’obstacles avancé Ensembles de zones de scanner laser de sécurité Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt d’urgence à double canal Sorties de sécurité à double canal Interface d’arrêt de protection à double canal Scanners laser verticaux en option

IP20

ISO 5 / Classe 100

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

AMR : cTUVus Batterie : cURus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’accostage : cTUVus

Non

MobilePlanner

Charge utile maximale

Vitesse maximale

Pente maximale

Autonomie

Temps de charge

Fonctions de sécurité

Indice de protection (IP)

Classification salle blanche

Conformité

Certifications et marquages

Option ESD

Interface de contrôle

Produit

Table_OL-450S

OL-450S

Explore

LD-6090 Tets

LD-60/90

Explore

Table_LD-259

LD-250

Explore

Table_MD-650

MD-650/900

Explore

HD-1500_Table_Comp

HD-1500

Explore

Charge utile maximale

450 kg

60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90)

250 kg

650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900)

1 500 kg

Vitesse maximale

1,2 m/s

1,8 m/s (LD-60) 1,35 m/s (LD-90)

1,2 m/s

2,2 m/s (MD-650) 1,8 m/s (MD-900)

1,8 m/s

Pente maximale

Surfaces planes uniquement

≤ 60 kg : 4,8° (8,3 %) (LD-60/90) > 60 kg : Sol plat uniquement (LD-60/90)

1,7° / 3% d’inclinaison

5° / Inclinaison de 8,75 %

5° / Inclinaison de 8,75 %

Autonomie

11 h (sans charge utile) 7 h (charge utile complète)

15 h (sans charge utile) 12 h (avec charge utile)

13 h (sans charge utile) 10 h (charge utile complète)

10 h (sans charge utile) 8 h (charge utile complète)

12,5 h (sans charge utile) 9 h (charge utile complète)

Temps de charge

25 min (charge de 20 % à 80 %)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

2 h 10 min (charge de 20 % à 80 %)

19,6 min (charge de 20 % à 80 %)

24 min (de 20 % à 80 % de charge)

Fonctions de sécurité

Couverture de sécurité à 360° 2 scanners de sécurité avant 29 ensembles de zones de scanner de sécurité Évitement d’obstacles avancé Arrêts d’urgence (2 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt par pare-chocs arrière Lumière d’approche de sécurité

Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Arrêts d’urgence Évitement d’obstacles avancé Détection sonar arrière Capteurs de pare-chocs avant Indicateurs sonores et visuels

Champ de vision de 240° Laser de balayage de sécurité avant Laser avant bas Évitement d’obstacles avancé Scanners laser en option Arrêts d’urgence (3 au total) Détection TOF arrière Indicateurs sonores et visuels

Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement d’obstacles avancé Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Scanners laser verticaux en option

Couverture de sécurité à 360° Deux scanners laser de sécurité Lasers de détection d’obstacles bas Évitement d’obstacles avancé Ensembles de zones de scanner laser de sécurité Arrêts d’urgence (5 au total) Indicateurs sonores et visuels Arrêt d’urgence à double canal Sorties de sécurité à double canal Interface d’arrêt de protection à double canal Scanners laser verticaux en option

Indice de protection (IP)

IP20

IP20

IP20

IP22 IP10 pour les socles de charge

IP20

Classification salle blanche

ISO 5 / Classe 100

ISO 5 / Classe 100

ISO 4 / Classe 10

ISO 5 / Classe 100

Conformité

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN IEC 60204-1 EN ISO 3691-4 (à l’exception de la clause 4.12) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UN 38.3 UL 1564 EN 60335-2-29 EN 62311 EN 55011 IEEE 802.11 b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) ANSI B56.5 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 3691-4 (avec exceptions) EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL 3100 KN 61000-6-2 KN 61000-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CSA C22.2 No. 107.2 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 ANSI/RIA R15.08 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

EN ISO 12100 EN ISO 13849-1 EN 60204-1 EN ISO 10218-1 EN ISO 3691-4 EN 12895 EN 61326-3-1 EN 61326-1 CAN/UL 3100 CAN/CSA-Z434 KS C 9610-6-2 KS C 9610-6-4 ANSI/CAN/UL/ULC 2271 UN 38.3 UL 1012 CAN/CSA C22.2.107.2 EN 61204-7 EN 62477-1 IEEE 802.11 a/b/g

Certifications et marquages

Batterie : CE Électronique fixe et bobine fixe : CE

AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accostage : cULus

AMR : cULus Batterie : cRUus Station d’accostage : cULus

AMR : cTUVus Batterie : cTUVus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’accueil : cTUVus

AMR : cTUVus Batterie : cURus, CE Boîtier d’alimentation : cTUVus Cible d’accostage : cTUVus

Option ESD

Non

Oui

Oui

Non

Non

Interface de contrôle

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

MobilePlanner

Commencez à automatiser vos opérations dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Intralogistics automation boosting productivity with OL-450S AMR_cropped
background graphic

LOGICIEL
Libérez tout le potentiel de vos AMR 

FLOW Core centralise la création de tâches, la planification d’itinéraires et la coordination de flotte pour les opérations quotidiennes des AMR. Il attribue automatiquement les tâches, gère le trafic des robots et redirige les AMR autour des obstacles pour maintenir le déplacement des matériaux sans supervision manuelle constante.

En savoir plus

Automatisation de bout en bout 

Rassemblez contrôleurs, sécurité, vision, E/S et robots mobiles autonomes sur une plateforme unifiée. En tant que fournisseur unique, OMRON aide à coordonner les équipements de manutention, les capteurs et la logique PLC en un seul système d’automatisation connecté.

Visitez OMRON automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Mouvement

Les servos assurent un mouvement de ligne efficace, réduisant les temps d’arrêt et la maintenance pour des opérations plus fluides et plus fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotique

Les robots industriels, mobiles et collaboratifs améliorent la productivité et s’adaptent facilement à un large éventail d’applications avec précision.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Contrôle

Les unités de contrôle intègrent votre ligne de production, maximisant la productivité tout en économisant de l’espace grâce à des systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les caméras et les capteurs s’adaptent à votre environnement, permettant des processus automatisés fluides, précis et de haute qualité.

Automation_Diagram_Safety
05
Sécurité

Les capteurs de sécurité garantissent une collaboration homme-machine fluide, réduisant les risques et améliorant la sécurité sur le lieu de travail.

SERVICE
Service et support mondiaux 

OMRON Robotics fournit un réseau d’assistance mondial, une formation d’experts et des services de sécurité pour maintenir vos robots mobiles autonomes série OL à des performances optimales et une disponibilité maximale.

En savoir plus

50-50