COLLABORATIVO

Software TMflow 

TMflow combina strumenti di programmazione, simulazione, visione e sicurezza in un’unica piattaforma facile da usare.

Guarda
ora
orb background
TMflow  è  l’intuitiva  piattaforma  software  di  OMRON  per  i  robot  collaborativi,  che  riunisce  in  un  unico  ambiente  programmazione  basata  su  diagrammi  di  flusso,  visione  integrata,  strumenti  di  sicurezza,  simulazione  offline  e  progettazione  di  applicazioni  3D.  Dal  pick-and-place  e  pallettizzazione  all’ispezione,  avvitatura,  etichettatura  e  controllo  del  movimento  avanzato,  TMflow  supporta  l’intero  flusso  di  lavoro,  dallo  sviluppo  dell’applicazione  alla  validazione  e  all’implementazione,  mettendo  la  potenza  dell’automazione  avanzata  direttamente  nelle  tue  mani.   
background graphic
3D object image palletizer setup
6D Handguideball
HPscript
CV Flying Trigger
Singularity Handling
Normal Stop User Define
Cartesian Joint Page Controller (Robot jog feature

Novità di TMflow 2.24 

01

Progettazione di applicazioni TMscene 3D

Progetta e convalida le applicazioni robotiche in uno spazio di lavoro virtuale 3D. Importa modelli CAD, crea oggetti 3D di base, definisci i punti di apprendimento e controlla il movimento del robot prima dell’implementazione.

3D object image palletizer setup
02

Sfera di guida manuale 6D

Controlla il robot virtuale con un movimento 6D preciso e un feedback delle coordinate in tempo reale, facilitando la regolazione della posizione del robot in un ambiente virtuale.

6D Handguideball
03

Script ad alta priorità

Usa HPScript per uno scripting più veloce e affidabile nell’integrazione di sensori in tempo reale e nel controllo a livello di sistema.

HPscript
04

Flying trigger con trasportatore

Ispeziona i pezzi in movimento senza fermare la linea di produzione, contribuendo a mantenere la produttività in ambienti di produzione ad alta efficienza.

CV Flying Trigger
05

Gestione delle singolarità ampliata

Ulteriori nodi di movimento ora supportano la gestione delle singolarità per una maggiore flessibilità di programmazione, mentre gli strumenti di configurazione batch semplificano l’impostazione del movimento in programmi complessi.

Singularity Handling
06

Integrazione della sicurezza migliorata

Le uscite di sicurezza Normal Stop, STO e SOS aiutano a collegare TMflow con dispositivi di sicurezza esterni e migliorano la visibilità dello stato di sicurezza.

Normal Stop User Define
07

Strumenti di movimento cartesiano, giunti e SCARA

Affina il movimento e il posizionamento del robot virtuale con controlli cartesiani o basati sui giunti, mentre gli strumenti di movimento SCARA migliorati supportano un allineamento della flangia più fluido.

Cartesian Joint Page Controller (Robot jog feature
TMflow software drag-and-drop programming screen
Robot Dragging 1
TMflow software showing collaborative robot task setu
Collaborative Robot Flexibility
Interfaccia di configurazione cobot del software TMflow per robot OMRON
Personal_Care_Provider_Thumbnail

Risparmia tempo e ottimizza le tue applicazioni 

01

Costruisci flussi di lavoro più velocemente

La programmazione drag-and-drop basata su diagrammi di flusso trasforma i task complessi in chiari passaggi visivi, aiutando gli utenti a ridurre i tempi di configurazione e a regolare le applicazioni in base al variare delle esigenze produttive.

TMflow software drag-and-drop programming screen
02

Convalida prima dell’implementazione

Gli strumenti di simulazione offline aiutano gli utenti a testare movimento, logica, comunicazione e layout dello spazio di lavoro prima di implementare l’hardware.

Robot Dragging 1
03

Migliora la precisione guidata dalla visione

La visione integrata supporta il riconoscimento dei pattern, il posizionamento, l’ispezione, la misurazione, l’OCR e l’ispezione su nastro trasportatore, incluse le applicazioni flying trigger per pezzi in movimento.

TMflow software showing collaborative robot task setu
04

Mantieni la produzione in movimento

Lo sviluppo offline aiuta i team a costruire, testare e perfezionare le applicazioni riducendo al minimo le interruzioni della produzione attiva.

Collaborative Robot Flexibility
05

Semplifica il controllo per l’operatore

La guida manuale, i controlli virtuali e gli intuitivi strumenti di apprendimento facilitano la movimentazione, il posizionamento e la regolazione delle applicazioni robotiche.

Interfaccia di configurazione cobot del software TMflow per robot OMRON
06

Supporta una collaborazione più sicura

Le funzioni di sicurezza configurabili aiutano gli utenti a integrare TMflow negli spazi di lavoro dei robot collaborativi e a collegarsi con dispositivi di sicurezza esterni.

Personal_Care_Provider_Thumbnail

CARATTERISTICHE
Potenti strumenti per applicazioni cobot più intelligenti 

Drag-n-Drop Programming
01
Programmazione drag-and-drop

Costruisci applicazioni robotiche visivamente con l’interfaccia basata su flussi di TMflow. Gli utenti possono creare, regolare e riutilizzare i programmi rapidamente, senza un’esperienza di programmazione avanzata.

moving orb
Optimized Robotic Motion
02
Visione integrata e OCR

Usa gli strumenti della telecamera integrati, le funzioni di visione e il riconoscimento ottico dei caratteri per localizzare i pezzi, controllare la qualità e leggere etichette, numeri di serie o codici senza un software di visione separato.

moving orb
Offline Editor
03
Sviluppo e simulazione offline

Sviluppa, testa e perfeziona i programmi in un ambiente virtuale per ridurre i tempi di messa in servizio e mantenere i robot in produzione.

moving orb
Optical Character Recognition
04
Progettazione di applicazioni TMscene 3D

Importa modelli CAD, crea oggetti 3D, definisci i punti di apprendimento e simula il movimento del robot in uno spazio di lavoro virtuale prima dell’implementazione.

moving orb
Advanced Vision Tools (1)
05
Movimento avanzato e gestione delle singolarità

Ottimizza il movimento del robot con la gestione delle singolarità ampliata, il controllo del percorso e il posizionamento accurato nei task di automazione più impegnativi.

moving orb
Safety Settings
06
Strumenti di integrazione della sicurezza

Le uscite di sicurezza Normal Stop, STO e SOS aiutano a semplificare l’integrazione con dispositivi di sicurezza esterni e supportano gli attuali standard di sicurezza.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Scripting avanzato e controllo in tempo reale

Usa TMscript, HPScript e le funzionalità di controllo remoto in tempo reale per supportare logiche avanzate, integrazione di sensori e comunicazione a livello di sistema.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come il confezionamento automatizzato di fine linea ha aumentato la produzione di gelato vegano dell’80% presso Ice Bakers 

Packaging automation in ice cream production Ice Bakers

Inizia a ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Linea di imballaggio automatizzato che elabora i cartoni in modo efficiente

RISORSE
Risorse di robotica a portata di mano  

Rimani aggiornato con gli ultimi aggiornamenti software e i file di supporto per migliorare i tuoi cobot e ottimizzare le prestazioni del sistema.

Ottieni gli ultimi aggiornamenti

Resources_OMRON