COLLABORATIVO

Serie OMRON TM

I robot collaborativi di OMRON migliorano la sicurezza e la collaborazione uomo-macchina.

MyllynParas_TM12_OMRON_Cobots

Modelli 

TM5-700
01
OMRON TM5-700

Cobot compatto con carico utile di 6 kg, sbraccio di 700 mm e visione integrata per attività di precisione. Si monta su pareti, tavoli o soffitti. Con grado di protezione IP54, certificato ISO Classe 3 e ideale per l’assemblaggio e l’ispezione. Si integra perfettamente nei flussi di lavoro collaborativi.

Carico utile massimo

6 kg

Portata massima

700 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

OMRON TM 5-900 Food-Graded Version
02
OMRON TM5-900

Robot collaborativo leggero con un carico utile di 4 kg, uno sbraccio di 900 mm e una visione integrata per la precisione. Il design compatto si monta su pareti, tavoli o soffitti. Con grado di protezione IP54, certificazione ISO Classe 3 e ideale per logistica, ispezioni e applicazioni versatili.

Carico utile massimo

4 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300
03
OMRON TM12

Cobot resistente con un carico utile di 12 kg e uno sbraccio di 1300 mm per attività di assemblaggio e movimentazione di materiali. È dotato di visione integrata per la precisione e di funzioni di sicurezza avanzate per migliorare le prestazioni di collaborazione, garantendo affidabilità ed efficienza.

Carico utile massimo

12 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300
04
OMRON TM14

Potente cobot con un carico utile di 14 kg, uno sbraccio di 1100 mm e una visione integrata, progettato per la precisione nella pallettizzazione, nella gestione delle macchine e nei compiti più gravosi. Con grado di protezione IP54 e certificazione ISO Classe 3, garantisce prestazioni affidabili nei flussi di lavoro più impegnativi.

Carico utile massimo

14 kg

Portata massima

1100 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

TM16_Product_Default
05
OMRON TM16

Cobot ad alto carico con un carico utile di 16 kg, uno sbraccio di 900 mm e visione integrata per una gestione di precisione. Perfetto per l’assemblaggio, la logistica e le attività pesanti, il TM16 combina la gestione di precisione con la durabilità IP54 e la certificazione ISO Classe 3.

Carico utile massimo

16 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

TM20_Product_Default
06
OMRON TM20

Il cobot più potente della serie TM, con un carico utile di 20 kg e uno sbraccio di 1300 mm. Costruito per attività pesanti come la pallettizzazione e la movimentazione dei materiali, offre prestazioni affidabili con classificazione IP54 e certificazione ISO Classe 3.

Carico utile massimo

20 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,1 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

Confronto serie TM 

Prodotto

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Esplora

6 kg

700 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

Giunto 1, 2, 3: 180°/s Giunto 4, 5, 6: 225°/s

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270°

Parete tavolo soffitto

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Esplora

4 kg

900 mm

±0,05 mm

1,4 m/s

Giunto 1, 2, 3: 180°/s Giunto 4, 5, 6: 225°/s

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270°

Parete tavolo soffitto

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Esplora

12 kg

1300 mm

±0,1 mm

1,3 m/s

Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3: 180°/s Giunto 4, 5: 180°/s Giunto 6: 180°/s

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±166° Giunto 6: ±270°

Parete tavolo soffitto

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Esplora

14 kg

1100 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3: 180°/s Giunto 4, 5: 150°/s Giunto 6: 180°/s

Giunto 1: ±270° Giunti 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±163° Giunto 6: ±270°

Parete tavolo soffitto

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Esplora

16 kg

900 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3, 4, 5, 6: 180°/s

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270°

Parete tavolo soffitto

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Esplora

20 kg

1300 mm

±0,1 mm

1,3 m/s

Giunto 1, 2: 90°/s Giunto 3: 120°/s Giunto 4: 150°/s Giunto 5: 180°/s Giunto 6: 225°/s

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±166° Giunto 6: ±270°

Parete tavolo soffitto

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

Carico utile massimo

Portata massima

Ripetibilità

Velocità media

Velocità giunti

Range dei giunti

Opzioni di montaggio

Classe IP e camera bianca

Ambiente di programmazione

Comunicazione

Prodotto

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Esplora

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Esplora

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Esplora

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Esplora

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Esplora

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Esplora

Carico utile massimo

6 kg

4 kg

12 kg

14 kg

16 kg

20 kg

Portata massima

700 mm

900 mm

1300 mm

1100 mm

900 mm

1300 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

Velocità media

1,1 m/s

1,4 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

Velocità giunti

Giunto 1, 2, 3: 180°/s Giunto 4, 5, 6: 225°/s

Giunto 1, 2, 3: 180°/s Giunto 4, 5, 6: 225°/s

Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3: 180°/s Giunto 4, 5: 180°/s Giunto 6: 180°/s

Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3: 180°/s Giunto 4, 5: 150°/s Giunto 6: 180°/s

Giunto 1, 2: 120°/s Giunto 3, 4, 5, 6: 180°/s

Giunto 1, 2: 90°/s Giunto 3: 120°/s Giunto 4: 150°/s Giunto 5: 180°/s Giunto 6: 225°/s

Range dei giunti

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270°

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270°

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±166° Giunto 6: ±270°

Giunto 1: ±270° Giunti 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±163° Giunto 6: ±270°

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±155° Giunto 6: ±270°

Giunto 1: ±270° Giunto 2, 4, 5: ±180° Giunto 3: ±166° Giunto 6: ±270°

Opzioni di montaggio

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Classe IP e camera bianca

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

IP54 (braccio robotico) IP32 (scatola di controllo) IP40 (bastone robotico) ISO Classe 3

Ambiente di programmazione

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso)

Comunicazione

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opzionale) EtherNet/IP (opzionale)

Automatizza le tue applicazioni 

Semplifica i tuoi flussi di lavoro con le soluzioni di automazione industriale di Omron. Programma e sincronizza senza problemi robot, sistemi di sicurezza e visione su un’unica piattaforma, con simulazione integrata per una facile implementazione e operazioni efficienti.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servi garantiscono un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente e con precisione a un’ampia gamma di applicazioni.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano con la tua linea di produzione, massimizzando la produttività e risparmiando spazio con sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori si adattano al vostro ambiente, consentendo processi automatizzati fluidi, precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza garantiscono una collaborazione uomo-macchina senza interruzioni, riducendo i rischi e migliorando la sicurezza sul luogo di lavoro.

background graphic

SOFTWARE
Sblocca il potenziale dei tuoi Cobot 

Il software OMRON TMflow semplifica la programmazione con la sua interfaccia intuitiva drag-and-drop e strumenti di visione integrati per una gestione precisa. Flussi di lavoro personalizzabili e impostazioni di sicurezza preconfigurate contribuiscono a ridurre i tempi di inattività, consentendo un’efficiente collaborazione uomo-robot e aumentando la produttività.

Scopri di più

SERVIZIO
Rete globale di servizio supporto 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione a livello globale per garantire che i tuoi robot funzionino al meglio, massimizzando i tempi di attività e l’efficienza operativa.

Scopri di più

50-50