OMRON TM20S
TM20S는 견고한 팔레타이징, 포장 및 기계 조작 작업에 적합하도록 제작되었으며, 안정적인 동작, 인증된 안전성, 그리고 소형 셀에서의 빠른 설정을 제공합니다. 경량 암, 통합 비전, 직관적인 노코드 프로그래밍 환경을 통해 제조업체가 더 깔끔한 스택, 신뢰할 수 있는 부품 처리, 그리고 자신감 있는 전환으로 더 빠르게 작업할 수 있도록 돕습니다.
OMRON TM20S
|
최대 페이로드 |
20 kg |
|
최대 도달 거리 |
1300 mm |
|
반복 정밀도 |
± 0.05 mm |
|
평균 속도 |
1.1 m/s |
|
IP 및 클린룸 등급 |
로봇 암 IP65 |
|
프로그래밍 환경 |
TMflow, TMScript, TMCraft |
갤러리
소프트웨어
TMflow로 성능 향상
TMflow 소프트웨어는 TM20S를 쉽게 프로그래밍하고 확장할 수 있도록 합니다. 핸드 가이드 웨이포인트, 시각적 블록으로 흐름 구축, 또는 로직이 복잡할 때 스크립트 추가. TMSimulator로 오프라인에서 검증한 다음, 통합 안전 도구 및 비전으로 배포하여 설정 시간을 단축하고 재작업을 줄입니다.
더 알아보기
액세서리
더 스마트한 도구, 더 나은 결과
TM20S를 진공 또는 기계식 그리퍼, 랜드마크 포지셔닝, 컨베이어 I/O 키트와 결합하여 빠르게 설치하고 일관된 주기를 유지하는 소형 셀을 구축하십시오. 내장 비전은 부품 찾기 및 인라인 검사를 처리하며, 보호 커버 및 ESD 안전 도구는 기계 공장, SMT 라인 및 무균 포장 전반에 걸쳐 가동 시간을 보호합니다.
브로슈어 다운로드
랜드마크 2.0
코봇이 환경을 참조하는 포지셔닝 도구로, 정밀한 설정을 위해 대부분의 모델에 포함되어 있습니다.
펜이 있는 TM 스크린
TM S 시리즈 코봇과 호환되는 쉬운 조작을 위한 터치스크린 티칭 펜던트, 추가 배선 불필요.
로봇 스탠드
스테이션 간 코봇 이동을 위한 휴대용 스탠드로, 동적 설정에서 안정성과 적응성을 보장합니다.
모바일 워크스테이션 (MWS)
코봇을 안전하게 장착하고 제어 박스를 보관하며, 작업 셀 간 쉬운 이동을 가능하게 하여 유연성을 높입니다.
캘리브레이션 키트
정확한 비전 작업을 위해 필수적인 정밀 도구 중심점(TCP) 티칭 및 수동 작업 공간 캘리브레이션을 위한 도구 키트.
편광 조명 모듈
광택 표면의 반사를 줄여 TM S 시리즈 코봇의 비전 정확도를 향상시킵니다.
케이블이 있는 SSD
외부 카메라 이미지 로깅에 권장되는 SATA 케이블이 있는 128GB 솔리드 스테이트 드라이브로, 원활한 데이터 처리를 보장합니다.
에어 필터
코봇의 전기 제어 박스에 있는 에어 필터를 보충하거나 교체하여 최고 성능을 유지하고 수명을 연장하십시오.
매니퓰레이터 솔루션
협동 생산은 MoMa와 함께 시작됩니다
OMRON MD 또는 HD AMR로 워크셀을 모빌화하십시오. TM20S는 라인 측에서 팔레타이징, 포장 지원 및 기계 조작을 수행하며, 스테이션 간 이동하여 활용도를 높이고 흐름을 유지합니다. 일반적인 이동에는 라인 끝 픽업 및 드롭오프, 모바일 고정 장치 로딩, 셀 간 전송이 포함됩니다.
MoMa에 대해 더 알아보기
시청
엔드 투 엔드 자동화
TM20S 셀을 AMR, 비전 및 안전과 연결하여 투입부터 팔레트까지 하나의 원활한 흐름을 만드십시오. 표준 소프트웨어와 빠른 전환을 통해 고립된 셀을 피하고 처리량을 높이며 품질과 규정 준수를 엄격하게 유지할 수 있습니다.
모션
서보 드라이브는 효율적인 라인 이동을 보장하여 가동 중단 시간과 유지 보수를 줄여 더 원활하고 안정적인 작업을 가능하게 합니다.
로봇 공학
산업용, 모바일 및 협동 로봇은 생산성을 향상시키고 정밀하게 광범위한 응용 분야에 쉽게 적응합니다.
제어
제어 장치는 생산 라인과 통합되어 내장 시스템으로 공간을 절약하면서 생산성을 극대화합니다.
비전
카메라와 센서는 환경에 적응하여 원활하고 정확하며 고품질의 자동화 프로세스를 가능하게 합니다.
안전
안전 센서는 원활한 인간-기계 협업을 보장하여 위험을 줄이고 작업장 안전을 강화합니다.
자료
귀하의 주요 자료 허브
TM20S 매뉴얼, TMflow 릴리스, 기술 문서 및 안전 인증에 액세스하십시오. 설정 가이드, 템플릿 흐름 및 모범 사례 노트를 찾아 테스트에서 생산으로 빠르게 전환하십시오.
TM20S 자료 받기
서비스
글로벌 서비스 및 지원 네트워크
OMRON Robotics는 로봇 플릿이 최고 효율로 작동하도록 전 세계적인 지원과 교육을 제공하여 최적의 가동 시간과 성능을 보장합니다.
더 알아보기