OMRON TM20S
O TM20S foi desenvolvido para tarefas exigentes de paletização, embalagem e atendimento de máquinas. Ele oferece movimentos estáveis, segurança certificada e uma configuração rápida em células compactas. Com um braço leve, visão integrada e um ambiente de programação intuitivo, sem necessidade de código, ele ajuda fabricantes a ganhar velocidade – com pilhas mais organizadas, manipulação confiável de peças e trocas de formato seguras.
OMRON TM20S
|
Carga máxima |
20 kg |
|
Alcance máximo |
1300 mm |
|
Repetibilidade |
± 0,05 mm |
|
Velocidade média |
1,1 m/s |
|
Grau de proteção e classe de sala limpa |
IP65 para braço do robô |
|
Ambiente de programação |
TMflow, TMScript, TMCraft |
Galeria
APLICAÇÕES
Feito para as aplicações mais desafiadoras
De pilhas de paletes no fim de linha ao carregamento de caixas e ao manuseio repetitivo de peças em CNC, o TM20S mantém posicionamento limpo, ciclos consistentes e trocas rápidas de formato – sempre ajustado aos seus produtos, layouts e metas de produtividade.
Ver todas as aplicações
SOFTWARE
Potencialize o desempenho com TMflow
O TMflow torna o TM20S simples de programar e fácil de escalar. Você pode guiar o robô pela mão, montar fluxos com blocos visuais ou adicionar scripts quando a lógica ficar mais complexa. Com o TMSimulator, é possível validar programas offline e depois colocar em operação usando recursos de segurança e visão integrados, reduzindo tempo de setup e retrabalho.
Saiba mais
ACESSÓRIOS
Ferramentas inteligentes, resultados melhores
Combine o TM20S com garras a vácuo ou mecânicas, posicionamento por Landmark e kits de I/O para transportadores para criar células compactas, rápidas de instalar e com ciclos estáveis. A visão integrada cuida da localização de peças e da inspeção em linha, enquanto proteções e ferramentas compatíveis com ESD mantêm a disponibilidade em ambientes como usinagem, linhas SMT e embalagens estéreis.
Baixar folheto
Landmark 2.0
Ferramenta de posicionamento para referência do cobot ao ambiente, incluída com a maioria dos modelos para configuração precisa.
TM screen with pen
Painel de ensino touchscreen para fácil operação, compatível com cobots da Série S TM, sem necessidade de fiação extra.
Robot stand
Suporte portátil para mover cobots entre estações, garantindo estabilidade e adaptabilidade em configurações dinâmicas.
Mobile workstation (MWS)
Monta o cobot com segurança, armazena a caixa de controle e permite fácil movimentação entre as células de trabalho, aumentando a flexibilidade.
Calibration kit
Kit de ferramentas para ensino preciso do ponto central da ferramenta (TCP) e calibração manual do espaço de trabalho, crítico para tarefas de visão precisas.
Polarizer light module
Reduz reflexos em superfícies brilhantes, melhorando a precisão da visão para cobots da Série S TM.
SSD with cable
Unidade de estado sólido de 128 GB com cabo SATA, recomendada para registro de imagem de câmera externa, garantindo o manuseio suave de dados.
Air filter
Reabasteça ou substitua o filtro de ar na caixa de controle elétrico do seu cobot para manter o desempenho máximo e prolongar sua vida útil.
SOLUÇÃO DE MANIPULADOR
Produção colaborativa com robôs móveis
Dê mobilidade às células com os AMRs OMRON MD ou HD. O TM20S pode executar paletização, apoio à embalagem e atendimento de máquinas na linha, mudando de estação conforme necessário para aumentar a utilização e manter o fluxo contínuo – em tarefas como coleta e entrega no fim de linha, carregamento móvel de dispositivos de fixação e transferências entre células.
Saiba mais sobre MoMas
ao
vídeo
Automação de ponta a ponta
Conecte células com o TM20S a AMRs, visão e sistemas de segurança em um fluxo integrado – do abastecimento até o palete. Com software padronizado e trocas rápidas, você evita células isoladas, mantém alta produtividade e ainda reforça qualidade e conformidade.
Movimento
Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e confiáveis.
Robótica
Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.
Controle
As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.
Visão
Câmeras e sensores se adaptam ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.
Segurança
Os sensores de segurança garantem uma colaboração perfeita entre humanos e máquinas, reduzindo riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.
Comece hoje a otimizar sua produção
Dúvidas? Fale com a gente.
RECURSOS
Seu hub de recursos
Acesse manuais do TM20S, versões do TMflow, documentação técnica e certificados de segurança. Encontre guias de inicialização, fluxos modelo e boas práticas para ir rapidamente dos testes à produção.
Acessar recursos do TM20S
SERVIÇO
Rede global de serviço e suporte
A OMRON Robotics oferece suporte e treinamento em todo o mundo para manter sua frota de robôs operando com máxima eficiência, garantindo alta disponibilidade e desempenho estável.
Saiba mais
Insights relacionados
Ver todos os insights
O atendimento automatizado de máquinas aumenta a capacidade e a eficiência nas marcações a laser de qualidade
A paletização automatizada reduz a mão de obra manual e aumenta a retenção na myllyn paras
O empacotamento automatizado orientado por dados aumenta a produção da linha de caldo da Cleca em 8 %