COLABORATIVO

OMRON TM Série

Os robôs colaborativos da OMRON aumentam a segurança e elevam a colaboração entre humanos e máquinas.

MyllynParas_TM12_OMRON_Cobots

Modelos 

TM5-700
01
OMRON TM5-700

Cobot compacto com 6 kg de carga útil, alcance de 700 mm e sistema de visão integrado para montagem e inspeção precisas. Montagem flexível (parede, mesa ou teto), IP54 e ISO Classe 3 para operação confiável.

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Ver detalhes do produto

OMRON TM 5-900 Food-Graded Version
02
OMRON TM5-900

Cobot leve com 4 kg de carga útil, alcance de 900 mm e sistema de visão integrado para tarefas precisas. Design compacto, montagem flexível, IP54 e ISO Classe 3 – ideal para logística e inspeção.

Carga útil máxima

4 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Ver detalhes do produto

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300
03
OMRON TM12

Cobot de alta capacidade com 12 kg de carga útil e 1300 mm de alcance para montagem e manuseio de materiais. Sistema de visão integrado e recursos avançados de segurança para aplicações colaborativas eficientes.

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Ver detalhes do produto

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300
04
OMRON TM14

Cobot potente com 14 kg de carga útil, 1100 mm de alcance e sistema de visão integrado para paletização precisa e atendimento de máquinas. IP54 e ISO Classe 3 para desempenho confiável em fluxos exigentes.

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Ver detalhes do produto

TM16_Product_Default
05
OMRON TM16

Cobot de alta carga com 16 kg de carga útil, 900 mm de alcance e sistema de visão integrado para manuseio preciso. Ideal para montagem e logística, com IP54 e ISO Classe 3 para usos robustos.

Carga útil máxima

16 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Ver detalhes do produto

TM20_Product_Default
06
OMRON TM20

Modelo topo de linha da série com 20 kg de carga útil e 1300 mm de alcance para tarefas pesadas como paletização e manuseio de materiais. IP54 e ISO Classe 3 para alta disponibilidade em ambientes desafiadores.

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

Ver detalhes do produto

Comparação da série TM 

Produto

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Explore

6 kg

700 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

Junta 1, 2, 3: 180°/s Junta 4, 5, 6: 225°/s

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±155° Junta 6: ±270°

Parede mesa teto

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

TMFlow (baseado em fluxograma)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Explore

4 kg

900 mm

±0,05 mm

1,4 m/s

Junta 1, 2, 3: 180°/s Junta 4, 5, 6: 225°/s

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±155° Junta 6: ±270°

Parede mesa teto

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

TMFlow (baseado em fluxograma)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Explore

12 kg

1300 mm

±0,05 mm

1,3 m/s

Junta 1, 2: 120°/s Junta 3: 180°/s Junta 4, 5: 180°/s Junta 6: 180°/s

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±166° Junta 6: ±270°

Parede mesa teto

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

TMFlow (baseado em fluxograma)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Explore

14 kg

1100 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

Junta 1, 2: 120°/s Junta 3: 180°/s Junta 4, 5: 150°/s Junta 6: 180°/s

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±163° Junta 6: ±270°

Parede mesa teto

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

TMFlow (baseado em fluxograma)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Explore

16 kg

900 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

Junta 1, 2: 120°/s Junta 3, 4, 5, 6: 180°/s

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±155° Junta 6: ±270°

Parede mesa teto

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

TMFlow (baseado em fluxograma)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Explore

20 kg

1300 mm

±0,05 mm

1,3 m/s

Junta 1, 2: 90°/s Junta 3: 120°/s Junta 4: 150°/s Junta 5: 180°/s Junta 6: 225°/s

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±166° Junta 6: ±270°

Parede mesa teto

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

TMFlow (baseado em fluxograma)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Carga útil máxima

Alcance máximo

Repetibilidade

Velocidade média

Velocidade da articulação

Intervalos da articulação

Opções de montagem

Classe IP e sala limpa

Ambiente de programação

Comunicação

Produto

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Explore

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Explore

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Explore

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Explore

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Explore

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Explore

Carga útil máxima

6 kg

4 kg

12 kg

14 kg

16 kg

20 kg

Alcance máximo

700 mm

900 mm

1300 mm

1100 mm

900 mm

1300 mm

Repetibilidade

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

Velocidade média

1,1 m/s

1,4 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

Velocidade da articulação

Junta 1, 2, 3: 180°/s Junta 4, 5, 6: 225°/s

Junta 1, 2, 3: 180°/s Junta 4, 5, 6: 225°/s

Junta 1, 2: 120°/s Junta 3: 180°/s Junta 4, 5: 180°/s Junta 6: 180°/s

Junta 1, 2: 120°/s Junta 3: 180°/s Junta 4, 5: 150°/s Junta 6: 180°/s

Junta 1, 2: 120°/s Junta 3, 4, 5, 6: 180°/s

Junta 1, 2: 90°/s Junta 3: 120°/s Junta 4: 150°/s Junta 5: 180°/s Junta 6: 225°/s

Intervalos da articulação

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±155° Junta 6: ±270°

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±155° Junta 6: ±270°

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±166° Junta 6: ±270°

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±163° Junta 6: ±270°

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±155° Junta 6: ±270°

Junta 1: ±270° Juntas 2, 4, 5: ±180° Junta 3: ±166° Junta 6: ±270°

Opções de montagem

Parede mesa teto

Parede mesa teto

Parede mesa teto

Parede mesa teto

Parede mesa teto

Parede mesa teto

Classe IP e sala limpa

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

IP54 (braço do robô) IP32 (caixa de controle) IP40 (bastão do robô) ISO Classe 3

Ambiente de programação

TMFlow (baseado em fluxograma)

TMFlow (baseado em fluxograma)

TMFlow (baseado em fluxograma)

TMFlow (baseado em fluxograma)

TMFlow (baseado em fluxograma)

TMFlow (baseado em fluxograma)

Comunicação

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Automatize suas aplicações 

Otimize seus fluxos de trabalho com as soluções de automação industrial da OMRON. Programe e sincronize, de forma integrada, robôs, segurança e sistemas de visão em uma única plataforma, com simulação incorporada para implantação rápida e operações eficientes.

Visite a automação OMRON

Ver folheto

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

Os servos garantem um movimento eficiente da linha, reduzindo o tempo de inatividade e a manutenção para operações mais suaves e fiáveis.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Robôs industriais, móveis e colaborativos aumentam a produtividade e se adaptam facilmente a uma ampla gama de aplicações com precisão.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controle

As unidades de controle se integram à sua linha de produção, maximizando a produtividade e economizando espaço com sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visão

Câmeras e sensores adaptam-se ao seu ambiente, permitindo processos automatizados suaves, precisos e de alta qualidade.

Automation_Diagram_Safety
05
Segurança

Os sensores de segurança garantem uma colaboração homem-máquina perfeita, reduzindo os riscos e aumentando a segurança no local de trabalho.

Comece otimizar sua produção hoje 

Tem dúvidas? Vamos conversar.

Packaging Application by OMRONs TM Series
background graphic

SOFTWARE
Libere todo potencial dos seus Cobots 

O software OMRON TMflow simplifica a programação com interface intuitiva de arrastar e soltar e ferramentas de visão integradas para manuseio preciso. Fluxos de trabalho personalizáveis e configurações de segurança pré-configuradas ajudam a reduzir paradas, viabilizando colaboração eficiente entre humanos e robôs e aumentando a produtividade.

Saiba mais

SERVIÇO
Rede global de serviços suporte 

A OMRON Robotics oferece suporte e treinamento em escala global para garantir o melhor desempenho dos seus robôs, maximizando o tempo de atividade e a eficiência operacional.

Saiba mais

50-50