OMRON TM25S-FT
协作型

欧姆龙 TM25S 

欧姆龙 TM25S 专为码垛、物流、机床管理和大尺寸零件搬运等高负载自动化任务而设计。其 25 kg 的负载能力和 1902 mm 的臂展支持更大的工作范围,同时内置视觉系统、经过认证的安全合规性、洁净室选项以及符合 ESD 标准的涂层,使其能够在严苛的生产环境中实现灵活的自动化。

关键规格

欧姆龙 TM25S

最大有效载荷

25 kg

最大工作半径

1902 mm

重复精度

±0.05 mm

平均速度

2.1 m/s

IP 和洁净室等级

机器人手臂 IP65
交流控制箱和机器人操纵杆 IP54
ISO Class 3

编程环境

TMflow, TMScript, TMCraft

特性
欧姆龙 TM25S —— 为更大型的协作任务而生 

Smart Monitoring
01
高负载能力

凭借 25 kg 的负载和 1902 mm 的臂展,可处理更大的箱体、宽大的夹具和深型工作站,有助于以更少的额外升降机或定位器实现码垛、装配、物流和大尺寸零件搬运的自动化。

moving orb
Flexible Automation
02
认证协作安全

具备 36 项安全功能并符合 ISO 13849-1、Cat.3、PL d、ISO 10218-1 和 TÜV Nord 等安全认证,支持在共享生产环境中实现人机安全协作。

moving orb
Easy Installation
03
超长臂展性能

1902 mm 的臂展可覆盖更大的工作区域,支持深型工作站、宽大夹具、码垛区和线边作业,且布局限制更少。

moving orb
Advanced Vision Tools
04
视觉引导的精准性

内置视觉系统利用实时摄像头反馈进行零件检测、定位、检测和测量,有助于提高放置精度、减少误取并支持更快的换产。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
05
简化部署

TM Screen、手拉示教和简单的设置工具使点位教学、路径记录和应用部署变得更加容易,同时减少了布线并缩短了学习周期。

moving orb
Certified Compliance
06
工业就绪

IP54 防护等级、ISO Class 3 洁净室选项和符合 ESD 标准的涂层,支持在电子、电池、半导体和精密装配等严苛环境中可靠使用。

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
虚拟工作站设计

TMscene 允许团队在部署前通过 CAD 导入、示教点和模拟机器人运动来建模工作空间,有助于降低布局风险并加速调试。

moving orb
background graphic

案例研究
赛诺菲如何通过自动化包装安全处理 10 亿剂疫苗 

Sanofi_palletizer-HMI
background graphic

软件
利用 TMflow 快速构建,智能扩展 

通过 TMflow 的拖放式界面、手拉示教、脚本编写和离线仿真,对 TM25S 应用进行编程、测试和优化。在一个直观的软件环境中简化设置、视觉校准、安全配置和换产流程。

了解更多

机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa 

通过结合协作搬运和自主移动能力的复合机器人解决方案,将高负载自动化扩展到固定工作站之外。通过可随需求变化而调整的灵活自动化,支持物料移动、机床管理和生产流程。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

通过欧姆龙完整的自动化产品组合,将机器人、控制、运动、视觉、安全、传感和移动自动化连接起来。简化集成,提高透明度,并将应用从单个机器人工作站扩展到互联的生产线。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动

伺服系统和运动控制协调快速、精确的机器运动,以实现更平稳的运行和更高的产量。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、协作机器人和移动机器人以灵活性和精度实现搬运、组装、运输、检测及其他任务的自动化。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

机器控制器和 PLC 连接整条生产线上的设备、数据和流程,以改善协调、简化控制并支持可扩展的自动化。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

视觉系统和智能相机在自动化工作流中引导机器人、验证零件、检测质量并保持准确性。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全控制器、扫描仪、光幕和安全联锁支持安全、高效的机器访问和协作工作空间。

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

高效处理纸箱的自动化包装线
background graphic

资源
触手可及的机器人资源 

查找最新的文档、手册、软件和指南,以支持机器人系统的设置、操作、维护和性能。

获取最新资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人通过服务合同、培训、工厂服务和现场支持为您的机器人机群提供支持,帮助维持正常运行时间、提高性能并保持运营持续进行。

了解更多

50-50