KOLLABORATIV

OMRON TM S Serie

OMRONs fortschrittlichste kollaborative Roboter erhöhen die Sicherheit und die Mensch‑Maschine‑Zusammenarbeit.

full width image

Modelle 

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics
01
OMRON TM5S

Präzise, kollaborative Automatisierung für kompakte Arbeitsplätze. Der TM5S vereint zertifizierte Sicherheit, ein besonders schlankes Design und hochgenaue Bewegungssteuerung – ideal für Montage, Prüfen und leichte Handhabungsaufgaben. So automatisieren Sie detailgenaue Tätigkeiten und sichern gleichzeitig eine konstant hohe Produktqualität.

Maximale Nutzlast

5 kg

Maximale Reichweite

900 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Produktdetails ansehen

Omron TM6S-M – 8968 Transparent BG
02
OMRON TM6S

Ein Cobot – mehr Leistung entlang der gesamten Linie. Mit seiner großen Reichweite übernimmt der TM6S die Handhabung kleiner bis mittelgroßer Teile mit präzisen, wiederholgenauen Bewegungen und zertifizierter, kollaborativer Sicherheit. Ob Montage, Test, leichte Maschinenbedienung oder Verpackung: Von nur einem Aufbaupunkt aus bedienen Sie mehrere Maschinen, automatisieren zusätzliche Prozessschritte und halten Ihre Linie Schicht für Schicht stabil am Laufen.

Maximale Nutzlast

6 kg

Maximale Reichweite

1800 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,1 mm

Produktdetails ansehen

TM7S_14
03
OMRON TM7S

Kollaborative Automatisierung für Kleinzellen und den Labortisch. Der TM7S kombiniert zertifizierte Sicherheit, eine minimale Stellfläche und präzise Bewegungen – perfekt für das Handling von Kleinteilen, Pick‑and‑Place, Tests und leichte Montageaufgaben. Damit automatisieren Sie Prozesse selbst in engen Zellen, reagieren schneller auf Produktwechsel und bleiben bei Kleinserien wirtschaftlich.

Maximale Nutzlast

7 kg

Maximale Reichweite

700 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Produktdetails ansehen

OMRON TM12S Cobot
04
OMRON TM12S

Wiederkehrende Aufgaben rund um Maschinen und Paletten einfach auslagern. Der TM12S vereint zertifizierte kollaborative Sicherheit, integrierte Bildverarbeitung und eine stabile, präzise Handhabung von Teilen im mittleren Gewicht. Typische Anwendungen sind Maschinenbestückung, Zu‑ und Abführung sowie Stapelprozesse. Ergebnis: Ihre Anlagen bleiben zuverlässig ausgelastet, der Durchsatz wird stabil und manuelle Belastungen im Team sinken spürbar.

Maximale Nutzlast

12 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Produktdetails ansehen

TM14S_13
05
OMRON TM14S

Mehr Qualität und Konstanz bei Verpackung, Maschinenbedienung und Kleinteile‑Handling. Der TM14S bietet zertifizierte kollaborative Sicherheit, ein Reinraum‑taugliches Design und integrierte Vision – ideal für wiederkehrende Abläufe in der Lebensmittel‑ und Getränkeindustrie, in der Elektronikfertigung und weiteren Branchen. Er sorgt für gleichbleibende Ergebnisse bei Inspektion, Be‑ und Entladung sowie präzisen Pick‑and‑Place‑Aufgaben.

Maximale Nutzlast

14 kg

Maximale Reichweite

1100 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Produktdetails ansehen

Omron TM20S-M – 8668 Transparent BG
06
OMRON TM20S

Mehr Power für anspruchsvollere Aufgaben in kompakter Zelle. Der TM20S ist die flexible Lösung für gemischte Anwendungen – von Karton‑Palettierung und CNC‑Bestückung über Spritzguss‑ und Prüfstationen bis hin zu Lagerkommissionierung und Reinraum‑Einsätzen. Er ermöglicht schnelle Umrüstungen, flexible Produktwechsel und präzise Ablage – reduziert Engpässe und hält Ihre Linien zuverlässig im Fluss.

Maximale Nutzlast

20 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Produktdetails ansehen

TM25S_OMRON-No-BG
07
OMRON TM25S

Nehmen Sie das schwere Heben aus Palettierung, Maschinenbestückung und Linienbeladung heraus. Mit zertifizierter kollaborativer Sicherheit für käfiglosen Betrieb, großer Reichweite und hoher Traglast bewegt der TM25S mühelos sperrige Teile und schwere Lasten. So werden Bediener von monotonem Stapeln entlastet und der Palettenfluss am Linienende bleibt gleichmäßig und zuverlässig.

Maximale Nutzlast

25 kg

Maximale Reichweite

1902 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

Produktdetails ansehen

TM30S-_0060_Omron-360-Transparent(1)
08
OMRON TM30S

Volle Palettenhöhe erreichen – ohne zusätzliche Hubtechnik. Der TM30S palettiert und depalettiert hohe Stapel auf Euro‑ und US‑Paletten mit zertifizierter kollaborativer Sicherheit, verlängerter Reichweite und zuverlässiger Handhabung schwerer Lasten. Das ermöglicht kompakte Palettierzellen, schnellere Produktwechsel und einen gleichmäßigen Materialfluss in der Intralogistik.

Maximale Nutzlast

30 kg

Maximale Reichweite

1702 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Produktdetails ansehen

Vergleich 

Produkt

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Entdecken

Kompakte Montage, Inspektion und Pick-and-Place

5 kg

900 mm

±0,03 mm

1,4 m/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±158°

23,9 / 23,6 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Entdecken

Leichte Handhabung mit großer Reichweite und Multi-Station-Aufgaben

6 kg

1800 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

35,5 / 35,2 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

TM7S_14

OMRON TM7S

Entdecken

Kompakte Präzisionsaufgaben und Handhabung von Elektronik

7 kg

700 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±152°

22,9 / 22,6 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Entdecken

Maschinenbeschickung, Verpackung und Materialhandhabung

12 kg

1300 mm

±0,03 mm

1,3 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

33,3 / 33,0 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

TM14S_13

OMRON TM14S

Entdecken

Handhabung höherer Nutzlasten, Verpackung und Maschinenbeschickung

14 kg

1100 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±159°

33,0 / 32,7 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Entdecken

Handhabung schwerer Lasten, Verpackung und kompaktes Palettieren

20 kg

1300 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

J1: 130°/s
J2: 95°/s
J3: 125°/s
J4: 160°/s
J5: 190°/s
J6: 450°/s mit AC-Steuerbox; 225°/s mit DC Nano

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

33,3 / 33,0 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Entdecken

Handhabung großer Teile, Logistik und tiefe Zellen

25 kg

1902 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

81,6 / 81,3 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

±300 N / ±30 Nm

Bis zu 30 kg für Palettierbewegungen

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Entdecken

Schwerlast-Palettieren und Kartonhandhabung

30 kg

1702 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±170°

80,6 / 80,3 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

±300 N / ±30 Nm

Bis zu 35 kg für Palettierbewegungen

Empfohlener Einsatzbereich

Maximale Nutzlast

Maximale Reichweite

Wiederholgenauigkeit

Durchschnittsgeschwindigkeit

Achsengeschwindigkeit

Achsbereich

Gewicht des Roboterarms
Mit / ohne Kamera

Montage
Wand, Tisch, Decke

Schutzart und Reinraumklasse
IP65 Roboterarm; IP54 AC-Steuerbox; ISO-Reinraumklasse 3

Bildverarbeitung
Option für integrierte Kamera

Sicherheit und Zertifizierungen
TÜV-zertifiziert: ISO 13849-1, ISO 10218-1, ISO/TS 15066, UL1740, CAN/CSA Z424-14 (R2019); SEMI S2 optional

Programmierumgebung
TMflow / TMScript / TMCraft

Simulation und virtuelle Zellplanung
TMflow Simulator / TMscene

Kommunikation
Ethernet, Serial, Modbus TCP/RTU, Fieldbus-Optionen

Integrierbar in OMRON AMRs

Kraft-/Drehmomentmessung

PalletBoost 5

Produkt

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Entdecken

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Entdecken

TM7S_14

OMRON TM7S

Entdecken

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Entdecken

TM14S_13

OMRON TM14S

Entdecken

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Entdecken

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Entdecken

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Entdecken

Empfohlener Einsatzbereich

Kompakte Montage, Inspektion und Pick-and-Place

Leichte Handhabung mit großer Reichweite und Multi-Station-Aufgaben

Kompakte Präzisionsaufgaben und Handhabung von Elektronik

Maschinenbeschickung, Verpackung und Materialhandhabung

Handhabung höherer Nutzlasten, Verpackung und Maschinenbeschickung

Handhabung schwerer Lasten, Verpackung und kompaktes Palettieren

Handhabung großer Teile, Logistik und tiefe Zellen

Schwerlast-Palettieren und Kartonhandhabung

Maximale Nutzlast

5 kg

6 kg

7 kg

12 kg

14 kg

20 kg

25 kg

30 kg

Maximale Reichweite

900 mm

1800 mm

700 mm

1300 mm

1100 mm

1300 mm

1902 mm

1702 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

±0,1 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,4 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

2,1 m/s

2,1 m/s

Achsengeschwindigkeit

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1: 130°/s
J2: 95°/s
J3: 125°/s
J4: 160°/s
J5: 190°/s
J6: 450°/s mit AC-Steuerbox; 225°/s mit DC Nano

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

Achsbereich

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±158°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±152°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±159°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±170°

Gewicht des Roboterarms
Mit / ohne Kamera

23,9 / 23,6 kg

35,5 / 35,2 kg

22,9 / 22,6 kg

33,3 / 33,0 kg

33,0 / 32,7 kg

33,3 / 33,0 kg

81,6 / 81,3 kg

80,6 / 80,3 kg

Montage
Wand, Tisch, Decke

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Schutzart und Reinraumklasse
IP65 Roboterarm; IP54 AC-Steuerbox; ISO-Reinraumklasse 3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bildverarbeitung
Option für integrierte Kamera

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sicherheit und Zertifizierungen
TÜV-zertifiziert: ISO 13849-1, ISO 10218-1, ISO/TS 15066, UL1740, CAN/CSA Z424-14 (R2019); SEMI S2 optional

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Programmierumgebung
TMflow / TMScript / TMCraft

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Simulation und virtuelle Zellplanung
TMflow Simulator / TMscene

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kommunikation
Ethernet, Serial, Modbus TCP/RTU, Fieldbus-Optionen

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Integrierbar in OMRON AMRs

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kraft-/Drehmomentmessung

—

—

—

—

—

—

±300 N / ±30 Nm

±300 N / ±30 Nm

PalletBoost 5

—

—

—

—

—

—

Bis zu 30 kg für Palettierbewegungen

Bis zu 35 kg für Palettierbewegungen

Starten Sie jetzt in eine effizientere Produktion 

Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.

Automatisierte Verpackungslinie verarbeitet Kartons effizient
background graphic

SOFTWARE
Schneller entwickeln, früher validieren, smarter skalieren 

TMflow bringt Drag-and-drop-Programmierung, TMScript, Offline-Simulation, Remote-Anpassung und integrierte Sicherheitstools in einer übersichtlichen Softwareumgebung zusammen. So können Teams Anwendungen einfacher entwickeln, testen und optimieren – und diese konsistent über alle Modelle der TM S-Serie hinweg einsetzen.

Mehr erfahren

Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie das gesamte Automatisierungsportfolio von OMRON – Sicherheit, Bildverarbeitung, Motion, Steuerung und Robotik – entwickelt für ein nahtloses Zusammenspiel. Programmieren, synchronisieren und simulieren Sie auf einer zentralen Plattform für eine schnellere Inbetriebnahme, einfache Skalierung und effiziente Abläufe.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Motion

Servos sorgen für effiziente Linienbewegungen und reduzieren Stillstandszeiten sowie Wartungsaufwand – für reibungslose, zuverlässige Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrie-, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an ein breites Spektrum von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich nahtlos in Ihre Produktionslinie, maximieren die Effizienz und sparen dank integrierter Systeme Platz.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Fortschrittliche Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen präzise, hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheit

Sicherheitssensoren ermöglichen eine reibungslose Mensch‑Maschine‑Zusammenarbeit, minimieren Risiken und verbessern die Arbeitssicherheit.

SERVICE
Globales Support- und Servicenetzwerk 

OMRON Robotics unterstützt Ihre Roboterflotte mit Serviceverträgen, Schulungen, Werksservice und Vor-Ort-Support — damit Anlagenverfügbarkeit, Leistung und Betriebsabläufe zuverlässig erhalten bleiben.

Mehr erfahren

50-50