KOLLABORATIV

OMRON TM-Serie

Sicher, effizient, kollaborativ: OMRONs Cobots steigern die Produktivität der Mensch‑Roboter‑Zusammenarbeit – vom Leichtbau bis Heavy‑Duty.

MyllynParas_TM12_OMRON_Cobots

Modelle 

TM5-700
01
OMRON TM5-700

Kompakter Cobot mit 6 kg Nutzlast, 700 mm Reichweite und integriertem Sichtsystem für präzise Montage und Inspektion. Flexibel montierbar (Wand, Tisch, Decke), IP54 und ISO‑Klasse 3 für zuverlässigen Betrieb.

Maximale Traglast

6 kg

Maximale Reichweite

700 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

Produktdetails anzeigen

OMRON TM 5-900 Food-Graded Version
02
OMRON TM5-900

Leichtlast‑Cobot mit 4 kg Nutzlast, 900 mm Reichweite und integriertem Sichtsystem für präzise Aufgaben. Kompakte Bauform, flexible Montage, IP54 und ISO‑Klasse 3 – ideal für Logistik und Inspektion.

Maximale Traglast

4 kg

Maximale Reichweite

900 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

Produktdetails anzeigen

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300
03
OMRON TM12

Schwerlast‑Cobot mit 12 kg Nutzlast und 1300 mm Reichweite für Montage und Materialhandhabung. Integriertes Sichtsystem und erweiterte Sicherheitsfunktionen für effiziente, kollaborative Anwendungen.

Maximale Traglast

12 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,1 mm

Produktdetails anzeigen

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300
04
OMRON TM14

Leistungsstarker Cobot mit 14 kg Nutzlast, 1100 mm Reichweite und integriertem Sichtsystem für präzises Palettieren und Maschinenbedienung. IP54 und ISO‑Klasse 3 für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Abläufen.

Maximale Traglast

14 kg

Maximale Reichweite

1100 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,1 mm

Produktdetails anzeigen

TM16_Product_Default
05
OMRON TM16

Hochlast‑Cobot mit 16 kg Nutzlast, 900 mm Reichweite und integriertem Sichtsystem für präzises Handling. Ideal für Montage und Logistik, mit IP54 und ISO‑Klasse 3 für robuste Einsätze.

Maximale Traglast

16 kg

Maximale Reichweite

900 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,1 mm

Produktdetails anzeigen

TM20_Product_Default
06
OMRON TM20

Spitzenmodell der Serie mit 20 kg Nutzlast und 1300 mm Reichweite für Schwerlastaufgaben wie Palettieren und Materialhandling. IP54 und ISO‑Klasse 3 für hohe Verfügbarkeit in fordernden Umgebungen.

Maximale Traglast

20 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,1 mm

Produktdetails anzeigen

Vergleich der TM-Modelle 

Produkt

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Explore

6 kg

700 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

Gelenk 1, 2, 3: 180°/s Gelenk 4, 5, 6: 225°/s

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±155° Gelenk 6: ±270°

Wand Tisch Decke

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

TMflow (Flowchart‑basiert)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Explore

4 kg

900 mm

±0,05 mm

1,4 m/s

Gelenk 1, 2, 3: 180°/s Gelenk 4, 5, 6: 225°/s

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±155° Gelenk 6: ±270°

Wand Tisch Decke

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

TMflow (Flowchart‑basiert)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Explore

12 kg

1300 mm

±0,1 mm

1,3 m/s

Gelenk 1, 2: 120°/s Gelenk 3: 180°/s Gelenk 4, 5: 180°/s Gelenk 6: 180°/s

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±166° Gelenk 6: ±270°

Wand Tisch Decke

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

TMflow (Flowchart‑basiert)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Explore

14 kg

1100 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

Gelenk 1, 2: 120°/s Gelenk 3: 180°/s Gelenk 4, 5: 150°/s Gelenk 6: 180°/s

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±163° Gelenk 6: ±270°

Wand Tisch Decke

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

TMflow (Flowchart‑basiert)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Explore

16 kg

900 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

Gelenk 1, 2: 120°/s Gelenk 3, 4, 5, 6: 180°/s

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±155° Gelenk 6: ±270°

Wand Tisch Decke

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

TMflow (Flowchart‑basiert)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Explore

20 kg

1300 mm

±0,1 mm

1,3 m/s

Gelenk 1, 2: 90°/s Gelenk 3: 120°/s Gelenk 4: 150°/s Gelenk 5: 180°/s Gelenk 6: 225°/s

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±166° Gelenk 6: ±270°

Wand Tisch Decke

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

TMflow (Flowchart‑basiert)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Maximale Traglast

Maximale Reichweite

Wiederholgenauigkeit

Durchschnittsgeschwindigkeit

Achsgeschwindigkeiten

Achsdrehbereiche

Montageoptionen

Schutzart & Reinraumklasse

Programmiersoftware

Kommunikation

Produkt

TM5-700_optimized_for_comp_chart

OMRON TM5-700

Explore

OMRON TM5-900 Collaborative Robot

OMRON TM5-900

Explore

Omron_TM12_Collaborative_Robot_1_300

OMRON TM12

Explore

Omron_TM14_Collaborative_Robot_3_300

OMRON TM14

Explore

Omron TM16 – 2619 – BG Transparent

OMRON TM16

Explore

TM20_Product_Default (1)

OMRON TM20

Explore

Maximale Traglast

6 kg

4 kg

12 kg

14 kg

16 kg

20 kg

Maximale Reichweite

700 mm

900 mm

1300 mm

1100 mm

900 mm

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

±0,1 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,1 m/s

1,4 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

Achsgeschwindigkeiten

Gelenk 1, 2, 3: 180°/s Gelenk 4, 5, 6: 225°/s

Gelenk 1, 2, 3: 180°/s Gelenk 4, 5, 6: 225°/s

Gelenk 1, 2: 120°/s Gelenk 3: 180°/s Gelenk 4, 5: 180°/s Gelenk 6: 180°/s

Gelenk 1, 2: 120°/s Gelenk 3: 180°/s Gelenk 4, 5: 150°/s Gelenk 6: 180°/s

Gelenk 1, 2: 120°/s Gelenk 3, 4, 5, 6: 180°/s

Gelenk 1, 2: 90°/s Gelenk 3: 120°/s Gelenk 4: 150°/s Gelenk 5: 180°/s Gelenk 6: 225°/s

Achsdrehbereiche

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±155° Gelenk 6: ±270°

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±155° Gelenk 6: ±270°

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±166° Gelenk 6: ±270°

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±163° Gelenk 6: ±270°

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±155° Gelenk 6: ±270°

Gelenk 1: ±270° Gelenk 2, 4, 5: ±180° Gelenk 3: ±166° Gelenk 6: ±270°

Montageoptionen

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Schutzart & Reinraumklasse

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

IP54 (Roboterarm) IP32 (Schaltkasten) IP40 (Roboterstab) ISO Klasse 3

Programmiersoftware

TMflow (Flowchart‑basiert)

TMflow (Flowchart‑basiert)

TMflow (Flowchart‑basiert)

TMflow (Flowchart‑basiert)

TMflow (Flowchart‑basiert)

TMflow (Flowchart‑basiert)

Kommunikation

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS232 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

End‑to‑End Automatisierung 

Entdecken Sie das komplette Portfolio der Automatisierungstechnologien von OMRON – von kollaborativen Robotern über Steuerungstechnik und funktionale Sicherheit bis zur industriellen Bildverarbeitung.

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Antriebstechnik

Servoantriebe halten Linien dynamisch und präzise, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung und steigern so OEE und Taktstabilität.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrie-, mobile und kollaborative Roboter erhöhen die Produktivität, skalieren flexibel vom Handling bis zur Montage und verkürzen die Umrüstzeiten.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerungstechnik

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Vision‑Systeme sichern präzise Erkennung, Rückverfolgbarkeit und Inline‑Qualität, was Ausschuss und Nacharbeit reduziert.

Automation_Diagram_Safety
05
Funktionale Sicherheit

Sicherheitstechnologie ermöglicht nahtlose Mensch‑Maschine‑Kollaboration, minimiert Risiken ohne Produktivitätseinbußen und erhöht die Uptime in regelkonformen Abläufen.

background graphic

SOFTWARE
Entfesseln Sie das volle Potenzial Ihrer Cobots 

TMflow vereinfacht die Programmierung mit grafischer Ablaufgestaltung und integrierter Bildverarbeitung für präzises Handling. Anpassbare Arbeitsabläufe und vorkonfigurierte Sicherheitsfunktionen reduzieren Stillstände und erhöhen die Produktivität.

Mehr erfahren

SERVICE
Globales Service- und Support-Netzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweiten Support und Schulungen, damit Ihre Roboter dauerhaft Spitzenleistung erbringen – für maximale Anlagenverfügbarkeit und hohe Prozesseffizienz.

Mehr erfahren

50-50