TM6S-M-0000-Omron-360_Transparent
Zum Laden anklicken
KOLLABORATIV

OMRON TM6S 

Der TM6S bedient mehrere Arbeitsstationen von nur einem Montagepunkt aus – mit großer Reichweite, präzisen Bewegungen und zertifizierter kollaborativer Sicherheit. Optionale 2D‑Bildverarbeitung und eine intuitive, handgeführte Einrichtung beschleunigen Materialhandhabung, Verpackung, Prüfung und leichte Schweißanwendungen. Mit 6 kg Nutzlast und 1.800 mm Reichweite nutzt er die verfügbare Fläche optimal, verkürzt Umrüstzeiten und sorgt für konstante Qualität über alle Schichten hinweg.

HAUPTMERKMALE

OMRON TM6S

Maximale Nutzlast

6 kg

Maximale Reichweite

1800 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,1 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für Roboterarm
IP54 für AC-Steuerbox und Roboterstick
ISO Klasse 3

Programmierung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM6S – maximale Reichweite für maximale Teamarbeit 

Drag-n-Drop Programming
01
Zertifizierte kollaborative Sicherheit

33 Sicherheitsfunktionen nach ISO 13849‑1 Kategorie 3, PL d und vollständiger ISO‑10218‑1‑Konformität sowie UL‑ und CSA‑Zertifizierungen sorgen für definierte Stopps, kontrollierte Geschwindigkeiten und sicheres Arbeiten Seite an Seite.

moving orb
Smart Monitoring
02
Mehrere Stationen mit einer Montage

Die Reichweite von 1.800 mm und eine hohe Positioniergenauigkeit ermöglichen die Versorgung mehrerer Stationen von einem einzigen Montagepunkt aus – für kompakte Zellen, weniger Vorrichtungen und schnellere Produktwechsel.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Integrierte Bildverarbeitung für Präzision

Die integrierte, industrielle Bildverarbeitung ermöglicht servo‑basierte Bewegungsführung, Inspektion, Messung und präzises Positionieren – reduziert den Bedarf an externen Kameras und beschleunigt die Inbetriebnahme.

moving orb
Flexible Automation
04
Schneller programmieren mit TMflow

Handführung, Drag‑and‑Drop‑Funktionsblöcke und Skripting in TMflow bieten einen schnellen, flexiblen Weg vom ersten Programm bis zur Serienproduktion.

moving orb
Easy Installation
05
Schnelle Wiederinbetriebnahme mit Landmark

Die optionale Landmark‑Positionierung ermöglicht eine schnelle, reproduzierbare Selbstlokalisierung bei mobilen Einsätzen und Umrüstungen – mit minimalem Rekalibrierungsaufwand.

moving orb
Certified Compliance
06
IP65‑Schutz und Reinraumtauglichkeit

IP65‑Schutzart mit Gelenkabdeckungen und ISO‑Klasse‑3‑Reinraumzertifizierung sichern stabile Leistung in öligen wie auch in hygienekritischen Umgebungen.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
ESD-konforme Oberfläche

Die elektrostatisch sichere Ausführung erhöht die Zuverlässigkeit beim Platinenhandling, in Montagezellen und bei präzisen Baugruppen.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Laser Quality Markings mit automatisiertem Maschinenbeladen Kapazitätsspitzen erreicht und die Effizienz deutlich gesteigert hat 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Weniger Tippen, mehr Takten 

Mit TMflow lässt sich der TM6S programmieren und skalieren. Wegpunkte werden per Handführung festgelegt, Abläufe grafisch mit Funktionsblöcken erstellt und bei Bedarf per Skript verfeinert. Programme – inklusive Bildverarbeitung – werden vorab im TMSimulator getestet. Erweiterte Sicherheits‑ und Remote‑Funktionen ermöglichen eine schnelle, verlässliche Inbetriebnahme mit weniger Rüstaufwand und Nacharbeit.

TMflow erkunden

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion beginnt mit MoMa 

Kombinieren Sie den TM6S mit einem mobilen Roboter, damit Ihre Zellen in Bewegung bleiben. Der TM6S übernimmt Werkstückhandling, Maschinenbestückung sowie Prüfaufgaben und wechselt bei Bedarf zwischen mehreren Stationen. Typische Anwendungen sind das Beladen von Vorrichtungen, das Bewegen von Behältern und das Bereitstellen von Teilen – für flexible Automatisierung ohne starre Fördertechnik.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie das komplette Automatisierungsportfolio von OMRON – Sicherheitstechnik, Bildverarbeitung, Steuerungstechnik und Robotik, nahtlos aufeinander abgestimmt. Vernetzen Sie Ihre Zellen mit mobilen Robotern und schaffen Sie einen durchgängigen Materialfluss – vom Wareneingang bis zur Palette. Programmieren, synchronisieren und simulieren Sie Ihre Anwendungen auf einer gemeinsamen Plattform.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Bewegung

Servos gewährleisten eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässigere Abläufe.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotik

Industrielle, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und passen sich präzise an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren gewährleisten eine nahtlose Mensch-Maschine-Kollaboration, reduzieren Risiken und erhöhen die Arbeitssicherheit.

Automatisierung, die zu Ihrer Strategie passt 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Automated packaging line processing cartons efficiently
background graphic

RESSOURCEN
Ihr Zugang zu Robotik Know‑how 

Greifen Sie auf Handbücher, Software‑Updates, technische Dokumente und Sicherheitszertifikate zu. Nutzen Sie Einrichtungsleitfäden, Ablaufvorlagen und praxisnahe Expertenhinweise, um den Weg von den ersten Tests bis zur Serienfertigung zu verkürzen.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics bietet weltweit Support und Schulungen, damit Ihre Roboterflotte mit maximaler Effizienz läuft – für hohe Verfügbarkeit und stabile Performance.

Mehr erfahren

50-50