Volver a noticias
OMRON presenta nuevas opciones de mástil OL-450S para la automatización del transporte de carros
Las nuevas configuraciones ofrecen a los fabricantes más flexibilidad para adaptar la automatización a su entorno.
Pleasanton, California — 20 de abril de 2026 — OMRON Robotics and Safety Technologies ha anunciado hoy la ampliación de las opciones de configuración para el robot móvil autónomo (AMR) OL-450S, añadiendo nuevos accesorios de mástil para el transporte de carros y soportes de carga en operaciones de producción e intralogística.
El OL-450S ya está disponible en una configuración estándar sin mástil, con accesorios opcionales de medio mástil de 1,2 m y de mástil completo de 1,6 m. Estas opciones proporcionan a los fabricantes e integradores de sistemas una mayor flexibilidad en la forma en que el robot navega y se localiza en instalaciones con diferentes alturas de techo, patrones de tráfico, limitaciones de diseño y requisitos de flujo de trabajo.
Tres configuraciones. Más formas de implementación.
La configuración estándar sin mástil mantiene el perfil más bajo del OL-450S, al tiempo que permite un transporte de carros seguro y fiable en espacios de producción compactos y con limitaciones de altura. Mantiene la flexibilidad de ruta a través de pasillos estrechos, secciones de puertas bajas, estructuras elevadas y áreas alrededor de equipos de producción fijos donde una altura adicional podría limitar el acceso.
La configuración de medio mástil añade el escaneo elevado para entornos de mucho tráfico y altamente dinámicos donde se requiere una mejor localización y navegación, pero el espacio vertical sigue siendo limitado. Al elevar el escáner por encima de la actividad a nivel del suelo, mejora la visibilidad ambiental en espacios compartidos con carros en movimiento, operarios y equipos, manteniendo el acceso a través de ascensores, puertas y estructuras elevadas de baja altura.
Para operaciones más grandes, concurridas o visualmente más complejas, la configuración de mástil completo proporciona la posición de escaneo más alta para maximizar la visibilidad ambiental y la robustez de la navegación donde las limitaciones de altura no son un factor limitante. Al tomar como referencia elementos estables situados a mayor altura en el entorno, refuerza el rendimiento de la navegación en espacios dinámicos de producción e intralogística.
Juntas, estas configuraciones ayudan a los fabricantes a adaptar el OL-450S a los requisitos específicos de altura libre, tráfico y flujo de trabajo.
Diseñado para la producción
El OL-450S es la solución AMR llave en mano de OMRON para la automatización del transporte de carros, que combina un diseño compacto, una placa de elevación integrada y una capacidad de carga de hasta 450 kg. Con un rango de elevación de 108 mm a 308 mm, el robot puede desplazarse bajo los carros, elevarlos de forma segura y dar soporte a los flujos de trabajo de manipulación de materiales existentes con cambios mínimos en la infraestructura.
En todas las configuraciones, la movilidad omnidireccional ayuda al OL-450S a desplazarse lateralmente, girar sobre sí mismo y maniobrar de forma eficiente a través de los cambios en el diseño de las instalaciones. La navegación por elementos naturales, los sensores integrados y la carga inalámbrica permiten un funcionamiento fiable con menos intervención manual.
Para los integradores de sistemas, el OL-450S también ofrece flexibilidad para diseños de carros específicos para cada aplicación. Su placa de elevación puede elevarse, ensancharse o, dentro de unos límites definidos, extenderse para admitir diferentes dimensiones de carga y necesidades de flujo de trabajo, manteniendo la seguridad y la estabilidad.
“Con la ampliación de las configuraciones del OL-450S, ofrecemos a los clientes la flexibilidad de adaptar el robot a su entorno en lugar de obligar al entorno a adaptarse al robot”, afirmó Mona Fahimi, Directora Global de Producto para el OL-450S en OMRON Robotics.
Gestión centralizada de flotas con FLOW Core
Como todos los AMR de OMRON, el OL-450S se gestiona a través de FLOW Core, la plataforma de gestión de flotas de eficacia probada de OMRON. FLOW Core ofrece a los usuarios un control centralizado sobre el tráfico de los robots, la asignación de tareas y la coordinación de la flota desde una única interfaz. La plataforma admite flotas de hasta 100 robots móviles con diferentes capacidades de carga, mientras que la visibilidad en tiempo real de la actividad y los flujos de trabajo de los robots ayuda a los equipos a coordinar las tareas de transporte en toda la instalación.
Ampliando la forma en que los fabricantes implementan la automatización
“Los fabricantes necesitan una automatización que funcione dentro de las realidades de su entorno de producción”, señaló Justin King, Vicepresidente de Gestión de Producto, Marketing y Desarrollo de Negocio en OMRON Robotics. “Con la ampliación de la gama OL-450S, pueden implementar una plataforma de transporte de carros en más aplicaciones, diseños y entornos de producción, sin necesidad de rediseñar sus flujos de trabajo”.
Para obtener más información, visite la página de producto del OL-450S o póngase en contacto con OMRON para analizar su aplicación e identificar el enfoque adecuado para sus objetivos de manipulación de materiales.
ROBOTS MÓVILES AUTÓNOMOS
Una forma más inteligente de mover carros
Descubra cómo el OL-450S facilita el transporte de carros con seguridad integrada y configuraciones flexibles, desde el desplazamiento bajo los carros hasta el escaneo elevado en espacios activos, para ayudar a automatizar el transporte de carros en toda su operación.
Información relacionada
Ver toda la información
Conoce el OL-450S-Manejo de materiales más inteligente para el almacenamiento automatizado
El AMR OL-450S aumenta la producción de la instalación en un 30% con la manipulación automatizada de jaulas antivuelco
Bajo demanda: Automatización del transporte de carros con el OL-450S