TM6S-M-0000-Omron-360_Transparent
Pulsa para cargar
COLABORATIVO

OMRON TM6S 

Cubriendo múltiples estaciones desde un solo montaje, el TM6S combina gran alcance, movimiento preciso y seguridad colaborativa certificada para celdas compactas sin necesidad de cercas. La visión 2D opcional y la configuración intuitiva guiada manualmente agilizan la manipulación de materiales, el empaquetado, la inspección y la soldadura ligera. Con una capacidad de carga de 6 kg y un alcance de 1800 mm, optimiza el espacio en planta, minimiza los tiempos de cambio y ofrece una calidad constante en cada turno.

ESPECIFICACIONES CLAVE

OMRON TM6S

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

1800 mm

Repetibilidad

± 0,1 mm

Velocidad media

1,1 m/s

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo del robot
IP54 para la caja de control de CA y el brazo del robot
ISO Clase 3

Entorno de programación

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTERÍSTICAS
OMRON TM6S: mayor alcance, colaboración más inteligente 

Drag-n-Drop Programming
01
Seguridad colaborativa certificada

33 funciones de seguridad con ISO 13849-1 Categoría 3, PL d y cumplimiento total de ISO 10218-1, además de certificaciones UL y CSA: paradas y velocidades predecibles, y trabajo seguro codo con codo.

moving orb
Smart Monitoring
02
Alcance multiestación desde un único soporte

El alcance de 1800 mm y el movimiento preciso permiten la cobertura de múltiples estaciones desde un único soporte: celdas compactas, menos utillajes y cambios más rápidos.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Visión integrada para mayor precisión

La visión de grado industrial integrada permite el guiado visual, la inspección, la medición y la colocación precisa, reduciendo el uso de cámaras externas y acelerando la configuración.

moving orb
Flexible Automation
04
Programe más rápido con TMflow

El guiado manual de TMflow, los bloques de arrastrar y soltar, y el scripting ofrecen a los equipos una vía rápida y flexible desde el primer programa hasta la producción completa.

moving orb
Easy Installation
05
Redespliegue rápido con Landmark

El posicionamiento opcional Landmark permite una autoubicación rápida y repetible para movimientos móviles y cambios rápidos con una recalibración mínima.

moving orb
Certified Compliance
06
Preparado para IP65 e ISO Clase 3

La protección del brazo IP65 con cubiertas de juntas y la certificación de sala blanca ISO Clase 3 mantienen un rendimiento constante en entornos aceitosos e higiénicos.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Acabado compatible con ESD

El acabado seguro contra descargas electrostáticas mantiene la fiabilidad en la manipulación de PCB, el ensamblaje de celdas y los módulos de precisión.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Descubra cómo la alimentación de máquinas automatizada aumentó la capacidad la eficiencia en Laser Quality Markings 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Programe con facilidad, despliegue con confianza 

La programación y el escalado del TM6S son fluidos con TMflow. Establezca fácilmente puntos de paso a mano, diseñe flujos de trabajo visualmente o programe lógica avanzada según sea necesario. Valide los programas fuera de línea en TMSimulator —incluida la visión— y, a continuación, aproveche las funciones mejoradas de seguridad y control remoto para un despliegue más rápido y fiable con menos tiempo de configuración y correcciones.

Más información

SOLUCIÓN DE MANIPULADOR
La producción colaborativa comienza con MoMa 

Combine el TM6S con un robot móvil para mantener las celdas de trabajo en movimiento. El TM6S se encarga de la manipulación de materiales, la carga de máquinas y la inspección por visión, y puede alternar entre estaciones según sea necesario. Los trabajos habituales incluyen la carga de utillajes, el movimiento de bandejas o contenedores y la entrega de piezas, proporcionando una automatización flexible sin transportadores fijos.

Más información sobre MoMas

Ver
vídeo

Automatización integral 

Explore la cartera completa de automatización de OMRON (seguridad, visión, control y robótica) diseñada para funcionar como una sola unidad. Conecte sus celdas de trabajo con AMR para lograr un flujo fluido desde la entrada hasta el palé, y programe, sincronice y simule en una única plataforma para un despliegue más rápido, un escalado sin interrupciones y unas operaciones eficientes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, lo que reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento para operaciones más fluidas y fiables.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Control

Las unidades de control se integran con su línea de producción, maximizando la productividad y ahorrando espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores se adaptan a su entorno, lo que permite procesos automatizados fluidos, precisos y de alta calidad.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Seguridad

Los sensores de seguridad garantizan una colaboración perfecta entre humanos y máquinas, lo que reduce los riesgos y mejora la seguridad en el lugar de trabajo.

Comience automatizar sus flujos de trabajo hoy mismo 

¿Tiene alguna pregunta? Hablemos.

Línea de embalaje automatizada que procesa cajas de cartón de manera eficiente
background graphic

RECURSOS
Su portal de experiencia en robótica 

Consulte manuales, actualizaciones de software, documentos técnicos y certificados de seguridad. Acceda a guías de inicio rápido, plantillas de flujo de trabajo y consejos de expertos para agilizar su camino desde las pruebas hasta la producción completa.

Obtener recursos del TM6S

SERVICIO
Red global de servicio soporte 

OMRON Robotics proporciona soporte y formación en todo el mundo para mantener su flota de robots funcionando con la máxima eficiencia, garantizando un tiempo de actividad y un rendimiento óptimos.

Más información

50-50