TM6S-M-0000-Omron-360_Transparent
Cliquer pour charger
COLLABORATIF

OMRON TM6S 

Étendez l’automatisation collaborative sur une plus grande partie de votre ligne avec un cobot conçu pour les applications à longue portée, les cellules compactes et les changements de série efficaces. Avec une capacité de charge utile de 6 kg, une portée étendue et une couverture à partir d’un seul point de montage, le TM6S aide les équipes à automatiser davantage de stations tout en gardant le déploiement simple, flexible et peu encombrant.

SPÉCIFICATIONS CLÉS

OMRON TM6S

Charge utile maximale

6 kg

Portée maximale

1800 mm

Répétabilité

± 0,1 mm

Vitesse moyenne

1,1 m/s

Classe IP et salle blanche

IP65 pour le bras du robotrnIP54 pour le boîtier de commande AC et le robot stickrnISO classe 3

Environnement de programmation

TMflow, TMScript, TMCraft

CARACTÉRISTIQUES
OMRON TM6S — portée étendue, collaboration intelligente  

Drag-n-Drop Programming
01
Sécurité collaborative certifiée

36 fonctions et certifications de sécurité, notamment ISO 13849-1, Cat. 3, PL d, ISO 10218-1, UL et CSA, contribuent à garantir un mouvement contrôlé, des limites de vitesse et un fonctionnement collaboratif.

moving orb
Smart Monitoring
02
Portée multi-stations à partir d’un seul point de montage

Avec une portée de 1 800 mm, le TM6S peut couvrir plusieurs stations à partir d’un seul point de montage, contribuant à réduire les fixations supplémentaires, à simplifier les configurations et à maintenir des cellules compactes.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Précision guidée par vision

La vision 2D en option prend en charge le positionnement des pièces, la vérification des caractéristiques, l’inspection et le placement, contribuant à réduire la complexité de configuration pour les tâches guidées par vision.

moving orb
Flexible Automation
04
Programmation sans complexité

TMflow combine le guidage manuel, la programmation par glisser-déposer et des outils de script pour aider les équipes à passer plus rapidement de la configuration à la production.

moving orb
Easy Installation
05
Redéploiement plus rapide avec Landmark

Le positionnement Landmark aide le robot à reconnaître son emplacement après un déplacement, favorisant une configuration reproductible et des changements de série plus rapides.

moving orb
Certified Compliance
06
Prêt pour les environnements de précision

La protection IP65 du bras robotique, la compatibilité avec les salles blanches ISO Classe 3 et une finition conforme ESD prennent en charge les applications dans l’électronique, le médical et la fabrication de précision.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Tests hors ligne et simulation 3D

TMflow Simulator et TMscene permettent aux équipes de créer, tester et valider des applications hors ligne, contribuant à réduire le temps de mise en service et à éviter les interruptions de production inutiles.

moving orb
background graphic

ÉTUDE DE CAS
Découvrez comment le chargement automatisé de machines augmenté la capacité et l’efficacité chez Laser Quality Markings 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

LOGICIEL
Programmez facilement, déployez en toute confiance 

TMflow vous aide à programmer, tester et déployer des applications TM6S avec moins de complexité. Définissez des points de passage manuellement, créez des flux de travail visuellement ou utilisez des scripts pour une logique avancée. TMflow Simulator et TMscene prennent en charge la validation hors ligne, y compris les flux de travail de vision et la conception d’applications 3D, contribuant à réduire le temps de configuration, les retouches et les interruptions de production.

En savoir plus

SOLUTION DE MANIPULATEUR
La production collaborative commence avec MoMa 

Associez le TM6S à un robot mobile OMRON pour apporter la manutention, l’alimentation et l’inspection collaboratives à différentes stations. Les applications de manipulateur mobile peuvent aider à déplacer des plateaux, des bacs, des fixations et des pièces entre les zones de travail, ajoutant de la flexibilité sans convoyeurs fixes ni automatisation dédiée à chaque station.

En savoir plus sur MoMas

Regarder
la
vidéo

Automatisation de bout en bout 

Explorez le portefeuille complet d’automatisation OMRON — sécurité, vision, contrôle et robotique — conçu pour fonctionner comme un tout. Connectez vos cellules de travail avec des AMR pour un flux fluide de l’alimentation à la palette, et programmez, synchronisez et simulez sur une plateforme unique pour un déploiement plus rapide, une mise à l’échelle transparente et des opérations efficaces.

Visiter OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Mouvement

Les servomoteurs et le contrôle de mouvement coordonnent les mouvements rapides et précis des machines pour un fonctionnement plus fluide et un débit plus élevé.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotique

Les robots industriels, collaboratifs et mobiles automatisent la manutention, l’assemblage, le transport, l’inspection et d’autres tâches avec flexibilité et précision.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Contrôle

Les unités de contrôle s’intègrent à votre ligne de production, maximisant ainsi la productivité tout en économisant de l’espace grâce aux systèmes intégrés.

Automation_Diagram_Vision
04
Vision

Les systèmes de vision et les caméras intelligentes guident les robots, vérifient les pièces, inspectent la qualité et maintiennent la précision dans les flux de travail automatisés.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sécurité

Les contrôleurs de sécurité, les scanners, les barrières immatérielles et les interverrouillages garantissent un accès sûr et efficace aux machines et des espaces de travail collaboratifs.

Commencez à automatiser vos flux de travail dès aujourd’hui 

Vous avez des questions ? Discutons-en.

Ligne d’emballage automatisée traitant efficacement les cartons
background graphic

RESSOURCES
Ressources robotiques à portée de main 

Trouvez les manuels, les fiches techniques, les mises à jour logicielles, les certificats de sécurité et la documentation technique pour accompagner la configuration, le fonctionnement, la maintenance et les performances du TM6S. Accédez aux dernières ressources pour passer de l’évaluation à la production en toute confiance.

Obtenir les ressources TM6S

SERVICE
Réseau mondial de service et d’assistance 

OMRON Robotics prend en charge votre flotte de robots avec des contrats de service, des formations, un service usine et un support sur site pour aider à maintenir la disponibilité, améliorer les performances et assurer le bon fonctionnement des opérations.

En savoir plus

50-50