TM5S-_0000_Omron-360-Transparent(1)
点击加载
协作型

欧姆龙 TM5S 

为紧凑型自动化单元带来高精度、视觉和灵活性。TM5S 提供集成视觉、直观编程和经过认证的协作安全,适用于空间有限且生产需求快速变化的组装、检测、取放和轻型机床上下料应用。

关键规格

欧姆龙 TM5S

最大有效载荷

5 kg

最大工作半径

900 mm

重复精度

±0.03 mm

平均速度

1.4 m/s

IP 和洁净室等级

机器人手臂 IP65
控制箱和机器人操纵杆 IP54
ISO Class 3

编程环境

TMflow, TMScript, TMCraft

特性
欧姆龙 TM5S —— 安全、智能、视觉引导的自动化 

Certified Compliance
01
认证协作安全

认证的安全功能(包括 ISO 13849-1、Cat.3、PL d 和 TÜV Nord 合规性)支持人机之间的安全协作。

moving orb
Smart Monitoring
02
集成视觉引导

内置视觉有助于定位零件、验证特征,并为检测、取放、组装和对齐任务引导精确的定位。

moving orb
Easy Installation
03
通过手动引导快速设置

手动引导允许用户通过手动移动机器人来示教位置,有助于缩短设置时间并简化换线流程。

moving orb
Flexible Automation
04
拖放式编程

TMflow 的图形界面为普通用户简化了任务创建,而脚本编程则支持更高级的工作流。

moving orb
Advanced Vision Tools
05
使用 TMflow Simulator 进行离线测试

离线验证程序以缩短调试时间,安全地测试更改,并在不停止生产的情况下改进工作流。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
使用 TMscene 进行 3D 应用设计

TMscene 允许团队在部署前通过 CAD 导入、示教点和模拟机器人运动来对工作空间进行建模。

moving orb
About_Icon-Continuous growth
07
专为受监管环境打造

IP54 级防护和 ISO Class 3 洁净室兼容性支持在电子、组装、检测和精密制造中的可靠使用。

moving orb
background graphic

案例研究
了解自动化机床管理如何帮助 Laser Quality Markings 提高产能并降低劳动力成本 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

软件
释放协作机器人的全部潜力 

TMflow 通过拖放式工具、集成视觉校准、脚本编写和离线模拟,帮助您编程、验证和调整协作机器人应用,从而实现更快的部署和更轻松的换线。

了解更多

机械臂解决方案
超越工作站的灵活自动化 

移动协作机器人应用将自主移动性与协作机器人搬运相结合,在生产区域内移动、取放物料,帮助制造商减少人工交接、改善流程并更快地适应变化。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

通过欧姆龙完整的自动化产品组合,将机器人、控制、运动、视觉、安全和传感连接起来。从机器人单元到完整的生产线,我们帮助制造商简化集成,提高可见性,并充满信心地部署自动化。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动

伺服系统和运动控制协调快速、精确的机器运动,以实现更平稳的运行和更高的产量。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、协作机器人和移动机器人以灵活性和精度实现搬运、组装、运输、检测及其他任务的自动化。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

机器控制器和 PLC 连接整条生产线上的设备、数据和流程,以改善协调、简化控制并支持可扩展的自动化。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

视觉系统和智能相机在自动化工作流中引导机器人、验证零件、检测质量并保持准确性。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全控制器、扫描仪、光幕和安全联锁支持安全、高效的机器访问和协作工作空间。

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

高效处理纸箱的自动化包装线
background graphic

资源
触手可及的机器人资源 

查找最新的文档、手册、软件和指南,以支持机器人系统的设置、操作、维护和性能。

获取最新资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人通过服务合同、培训、工厂服务和现场支持为您的机器人机群提供支持,帮助维持正常运行时间、提高性能并保持运营持续进行。

了解更多

50-50