TM14S-_0000_Omron-360-Transparent(1)
点击加载
协作型

欧姆龙 TM14S 

借助 TM14S 扩展您的产线自动化能力。这是一款专为处理更重负载、更长移动距离和精确视觉引导工作而设计的协作机器人。其 14 kg 的负载能力、1100 mm 的工作半径、内置视觉系统以及经过认证的协作安全性能,使生产团队有能力和控制力来应对更苛刻的自动化应用。

关键规格

欧姆龙 TM14S

最大有效载荷

14 kg

最大工作半径

1100 mm

重复精度

±0.03 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 和洁净室等级

机器人手臂 IP65rn控制箱和机器人操纵杆 IP54rnISO Class 3

编程环境

TMflow, TMScript, TMCraft

特性
欧姆龙 OMRON TM14S —— 助力自动化更进一步 

Certified Compliance
01
认证协作安全

利用 36 项内置安全功能(包括 17 项新增功能)进行自信部署,并获得 ISO 13849-1 (Cat.3, PL d)、ISO 10218-1 以及 UL/CSA 标准认证。

moving orb
Smart Monitoring
02
视觉引导自动化

利用专为工业模式识别和物体定位设计的内置高分辨率视觉系统,进行零件定位、标签检测、产品分拣以及引导取放任务。

moving orb
Easy Installation
03
离线仿真与验证

使用 TMflow Simulator 和 TMscene 离线构建、测试和验证应用,包括 3D 工作空间建模、CAD 导入、虚拟点位示教和碰撞检查。

moving orb
Flexible Automation
04
简单的手动引导设置

通过手动引导机器人来示教位置,然后使用 Robot Stick 控制器通过 TM Screen 进行编程和操作 —— 无需额外的布线或芯片安装。

moving orb
Advanced Vision Tools
05
生产级防护

凭借 IP65 防护等级的机器人手臂、IP54 等级的交流控制箱、Robot Stick 和 TM Screen,以及 ISO Class 3 洁净室兼容性,可部署在苛刻的环境中。

moving orb
Drag-n-Drop Programming
06
灵活的编程选项

通过 TMflow 拖拽式编程、TMScript 脚本控制和 TMCraft 开发工具创建工作流,支持简单任务和高级自动化。

moving orb
Careers_Icon – Global impact
07
工业集成支持

通过以太网、串口、Modbus TCP/RTU 以及可选的 PROFINET、EtherNet/IP 和 EtherCAT 连接到现有系统,并提供即插即用的外设支持。

moving orb
background graphic

案例研究
FlexLink 与欧姆龙协作机器人以每分钟 8 箱的速度和快速的投资回报率提升安全与效率 

Cobot_Palletizer_OMRON-logistics-industyr-page
background graphic

软件
轻松编程、验证与调整 

TMflow 通过拖拽式编程、视觉校准、脚本编写和离线仿真,帮助您构建和优化 TM14S 应用。在一个直观的软件环境中简化运动控制、负载调整、安全设置和换产流程。

了解更多

机械臂解决方案
超越工作站的灵活自动化 

复合型机器人(Mobile Manipulator)应用将自主移动与协作机器人搬运相结合,实现在生产区域内移动、拣选和放置物料。这有助于减少人工交接、优化流程,并将自动化扩展到固定工作站之外。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

通过欧姆龙完整的自动化产品组合,将机器人、控制、运动、视觉、安全和传感连接起来。从机器人单元到完整的生产线,简化集成,提高可见性,并自信地部署自动化。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动

伺服系统和运动控制协调快速、精确的机器运动,以实现更平稳的运行和更高的产量。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、协作机器人和移动机器人以灵活性和精度实现搬运、组装、运输、检测及其他任务的自动化。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

机器控制器和 PLC 连接整条生产线上的设备、数据和流程,以改善协调、简化控制并支持可扩展的自动化。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

视觉系统和智能相机在自动化工作流中引导机器人、验证零件、检测质量并保持准确性。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全控制器、扫描仪、光幕和安全联锁支持安全、高效的机器访问和协作工作空间。

立即开始优化您的工作流程 

有疑问?让我们聊聊。

高效处理纸箱的自动化包装线
background graphic

资源
触手可及的机器人资源 

查找文档、手册、软件和指南,以支持 TM14S 的设置、操作、维护和性能。保持应用高效运行,并随着生产要求的变化进行调整。

获取最新更新

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人通过服务合同、培训、工厂服务和现场支持为您的机器人机群提供保障。通过全球支持维持正常运行时间,提升性能,并保持生产持续运转。

了解更多

50-50