机器人解决方案
了解欧姆龙机器人如何提供量身定制的解决方案,帮助全球制造商克服独特的挑战并实现更高的生产效率。
OL-450S AMR 通过自动化笼车搬运使工厂产量提升 30%
在通过 OL-450S AMR 实现载具提升自动化后,欧姆龙的生产力提升了 30%——探索这一内部物流解决方案如何产生如此巨大的影响。
阅读更多
全部
协作机器人
全部
TM系列
TM S系列
工业机器人
全部
多关节
并联
SCARA
移动机器人
全部
HD
LD
MD
OL
行业
全部
汽车
数字
食品和日用品
物流
医疗
其他
应用
全部
装配
货物入库
检查
机器看护
物料搬运
包装
码垛
加工
运输
通过高速圆周跟踪实现生产线末端自动理瓶
ERKO 与欧姆龙通过柔性自动化推进线束生产
CP Foods UK 的自动化家禽包装实现 120 托盘/分钟和 85% 的 OEE
Mackle Petfoods 通过自动化精确包装,每分钟可处理 135 个袋子
丹佛斯如何在不扩张的情况下提升产出和安全性
OL-450S AMR 通过自动化笼车搬运使工厂产量提升 30%
自动化机床上下料提高了 Laser Quality Markings 的产能和效率
Teklas 通过欧姆龙 AMR 自动化消除了人工操作
协作机器人集成助力 ESE 国际实现灵活、按需的急救包生产
Werfen 如何通过自动化实现每小时 1,000 个西林瓶的贴标
自动运输每天为 Brd. Klee 节省 6 公里的体力劳动
自动化托盘拣选如何变革 Brillopak 的生鲜产品包装
赛诺菲实现十亿剂疫苗末端包装自动化
MPA Technology 的 AMR 自动化系统如何每天在 5000 平方米的场地内处理 200 个周转箱
Coboloader 在快速消费品纸箱成型机的自动化包装中实现每分钟 40 箱。
HIPRA 利用 AMR 实现每日 700 次疫苗转运自动化
数据驱动的自动化包装使 Cleca 汤品生产线产量提升 8%
Gruppo Romani 采用自动化协作机器人解决方案,将贴标停机时间缩短了 70%
Polar Semiconductor 使用 LD 系列 AMR 减少了 40 英里的手动物料运输
自动化包装助力 MACCO 包装速度提升 30%
通过智能末端包装自动化扩大纯素冰淇淋生产规模
安通林集团 (Grupo Antolin) 通过 100% 自动化的组件传输实现了运营转型
协作码垛机每分钟可处理多达 8 个箱子,加速工业制造商的投资回报率
T&W Operations 使用自主 RFID 机器人取代了叉车和人工检查
RB1200 协作机器人码垛机通过自动化码垛,将占地面积减少 60%,成本降低 50%。
AFA 集团手套包装的自动化精密技术
Vetipak 在快速消费品包装自动化领域的扩展成功案例
紧凑型 RC-1 协作码垛机器人节省能源和空间,实现快速投资回报
Diva International 通过 AMR 自动化将湿巾产量翻倍
CLECA 凭借 OMRON TM12 包装自动化在不到一年内实现投资回报
自动化托盘处理将徕卡地理系统公司操作员的暴露风险降低 100%。
Garnet 通过 AMR 自动化实现 100% 拣选准确性和更快的物流
Myllyn Paras 采用自动化码垛,减少人工劳动,提高员工留存率
深入了解 Normagrup 如何利用配备定制输送机的 AMR 转向自动化搬运
特瑞堡密封件加工仅需 9.5 秒
AM-Flow 通过自动化高混合 3D 打印生产降低劳动力和成本
EasyArc 自动化焊接提升 Guidetti Technology 的灵活性和产量
借助 AMR 物流自动化,人工零件搬运减少 60%
Hanover Displays 通过自动化电路板测试实现吞吐量翻倍
个人护理品制造商借助欧姆龙 TM5-700 协作机器人降低高昂的停机成本
通过协作机器人实现的精密水槽精加工,topcustom 产量提高 15%
Cisel 通过 PCB 自动化测试实现每小时 400 次测试
UV-C消毒机器人可消除高流量场所99%的表面病毒。
LITMAT 通过自动化将磁体组装效率提高至每小时 180 个端盖
Automated Meal Deliveries Enhance Efficiency and Resident Well-Being
VOLA 采用九台欧姆龙 LD 系列 AMR 实现按订单生产的成功案例
Fischer Gears 利用欧姆龙协作机器人实现了 70% 的 CNC 上料自动化
TePe 将产量提升至每分钟 300 包,并在 14 个月内实现投资回报
欧姆龙如何助力 Senova 实现每分钟生产 45 份 COVID-19 检测剂
巧克力包装自动化助力 BOLÇİ 产量提升 40%
加载更多