Produkt
HD-Reihe
Rationalisierter Transport für schwere Nutzlasten mit Schnellladung und 360°-Sicherheitsabdeckung.

Modelle

HD-1500
Der HD-1500 automatisiert den Schwerlasttransport mit einer Nutzlast von 1500 kg, 360°-Sicherheitslasern, Schnellladung und fortschrittlicher Hindernisvermeidung. Der HD bewältigt Aufgaben wie den Transport von Paletten und Motorblöcken und bietet gleichzeitig eine umfassende Anpassung an Ihre industrielle Anwendung.
Maximale Nutzlast |
1500 kg |
Maximale Geschwindigkeit |
1800 m/s |
Dauer der Laufzeit |
12,5 h (ohne Nutzlast), 9 h (volle Nutzlast) |
Details zum Produkt anzeigen
Vergleichen Sie unsere AMRs
Produkt
Maximale Nutzlast
Maximale Geschwindigkeit
Dauer der Laufzeit
Aufladezeit
Maximale Steigung
Sicherheitsmerkmale
IP-Einstufung
Reinraum-Einstufung
Schnittstelle kontrollieren
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Maximale Nutzlast |
1500 kg |
650 kg (MD-650) 900 kg (MD-900) |
450 kg |
250 kg |
60 kg (LD-60) 90 kg (LD-90) |
Maximale Geschwindigkeit |
1800 mm/s |
2200 mm/s (MD-650) 1800 mm/s (MD-900) |
1200 mm/s (vorwärts/seitwärts) 300 mm/s (rückwärts) |
1200 mm/s |
1800 mm/s (LD-60) 1350 mm/s (LD-90) |
Dauer der Laufzeit |
12,5 h (ohne Nutzlast) 9 h (volle Nutzlast) |
10 h (ohne Nutzlast) 8 h (volle Nutzlast) |
11 h (ohne Nutzlast) 7 h (volle Nutzlast) |
13 h (ohne Nutzlast) 10 h (volle Nutzlast) |
15 h (ohne Nutzlast) 12 h (volle Nutzlast) |
Aufladezeit |
24 min (20% bis 80% Ladung) |
19,6 min (20% bis 80% Ladung) |
45 Min. (5 % bis 95 % Ladung) |
2 Std. 10 Min. (20 % bis 80 % Ladung) |
2 Std. 10 Min. (20 % bis 80 % Ladung) |
Maximale Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
5° / 8,75% Steigung |
Nur ebene Flächen |
1,7° / 3% Steigung |
≤ 60 kg: 4,8° (8,3%) > 60 kg: Nur bei ebenem Boden |
Sicherheitsmerkmale |
Sicherheitslaser der Klasse 1 360° Sicherheitsabdeckung Notstopps (insgesamt 5) Akustische und optische Anzeigen Erweiterte Hindernisvermeidung |
Zwei Sicherheitslaserscanner 360° Sicherheitsabdeckung Notstopps (insgesamt 5) Akustische und optische Anzeigen Erweiterte Hindernisvermeidung |
360° Sicherheitsabdeckung 2 vordere Sicherheitsscanner Not-Aus-Tasten (2 insgesamt) Hintere Stoßstange stoppt AMR Programmierbare Warnung Erweiterte Hindernisvermeidung |
Sicherheitslaser der Klasse 1 TOF-Sensoren Notstopps Akustische und optische Anzeigen Erweiterte Hindernisvermeidung |
Sicherheitslaser der Klasse 1 Optionale Seitenlaser Notausschalter Akustische und optische Anzeigen Erweiterte Hindernisvermeidung |
IP-Einstufung |
IP20 |
IP22 IP10 für Ladestationen |
IP20 |
IP20 |
IP20 |
Reinraum-Einstufung |
ISO 5 / Klasse 100 |
ISO 4 / Klasse 10 |
– |
ISO 5 / Klasse 100 |
ISO 5 / Klasse 100 |
Schnittstelle kontrollieren |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
MobilePlanner |
ANWENDUNGEN
Kundenspezifische AMR-Lösungen für intelligentere Abläufe
Entdecken Sie, wie das weltweite Netzwerk und die maßgeschneiderten mobilen Roboterlösungen von OMRON Unternehmen dabei helfen, ihre Prozesse zu automatisieren, komplexe Herausforderungen zu lösen und den Betrieb mit zuverlässigen und leistungsstarken Ergebnissen zu optimieren.
Alle Anwendungen anzeigen
Automatisieren Sie Ihre Anwendungen
Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit den industriellen Automatisierungslösungen von Omron. Nahtlose Programmierung und Synchronisierung von Robotern, Sicherheits- und Bildverarbeitungssystemen auf einer Plattform. Die integrierte Simulation gewährleistet eine einfache Bereitstellung und einen effizienten Betrieb.


Antrag
Servos sorgen für eine effiziente Bewegung der Linie und reduzieren Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten für einen reibungsloseren, zuverlässigeren Betrieb.

Robotik
Industrieroboter, mobile und kollaborative Roboter steigern die Produktivität und lassen sich leicht und präzise an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen.

Kontrolle
Steuereinheiten integrieren Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Vision
Kameras und Sensoren passen sich an Ihre Umgebung an und ermöglichen reibungslose, präzise und hochwertige automatisierte Prozesse.

Sicherheit
Sicherheitssensoren sorgen für eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine, reduzieren Risiken und erhöhen die Sicherheit am Arbeitsplatz.
Beginnen Sie noch heute mit der Automatisierung umfangreicher Arbeitslasten
Haben Sie Fragen? Lassen Sie uns reden.


SOFTWARE
Maximierung der Flotteneffizienz mit FLOW Core
Optimieren Sie Ihre Abläufe durch verbesserte Navigation, gesteigerte Effizienz und optimierte Verkehrsflüsse. Verwalten Sie nahtlos Flotten von bis zu 100 mobilen Robotern und sorgen Sie für eine reibungslose Integration in Ihre Logistikprozesse, um Spitzenleistungen zu erzielen.
Mehr erfahren
SERVICE
Weltweiter Service und Support
OMRON Robotics bietet ein globales Netzwerk, fachkundige Schulungen und Sicherheitsdienste, um die Betriebszeit zu maximieren und die Leistung Ihrer mobilen Flotte zu optimieren.
Mehr erfahren

Verwandte Einblicke
Mehr Einblicke erhalten