TM6S-M-0000-Omron-360_Transparent
Zum Laden klicken
KOLLABORATIV

OMRON TM6S 

Erweitern Sie kollaborative Automatisierung auf mehr Bereiche Ihrer Produktionslinie — mit einem Cobot für große Reichweiten, kompakte Zellen und effiziente Umrüstungen. Mit 6 kg Traglast, erweitertem Arbeitsbereich und großer Abdeckung von einem einzigen Montagepunkt aus hilft der TM6S dabei, mehrere Stationen flexibel zu automatisieren, ohne die Integration unnötig komplex zu machen.

WICHTIGSTE SPEZIFIKATIONEN

OMRON TM6S

Maximale Nutzlast

6 kg

Maximale Reichweite

1800 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,1 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,1 m/s

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für RoboterarmrnIP54 für AC-Steuerbox und RoboterstickrnISO Klasse 3

Programmierumgebung

TMflow, TMScript, TMCraft

MERKMALE
OMRON TM6S – maximale Reichweite für maximale Teamarbeit  

Drag-n-Drop Programming
01
Zertifizierte kollaborative Sicherheit

36 Sicherheitsfunktionen sowie Zertifizierungen nach ISO 13849-1, Kat. 3, PL d, ISO 10218-1, UL und CSA unterstützen kontrollierte Bewegungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen und den kollaborativen Betrieb.

moving orb
Smart Monitoring
02
Mehrere Stationen von einem Montagepunkt erreichen

Mit einer Reichweite von 1800 mm kann der TM6S mehrere Stationen von einem einzigen Montagepunkt aus abdecken. Das reduziert zusätzliche Vorrichtungen, vereinfacht das Zelllayout und hilft, kompakte Automatisierungslösungen umzusetzen.

moving orb
Advanced Vision Tools
03
Bildgeführte Präzision

Die optionale 2D-Bildverarbeitung unterstützt Bauteilpositionierung, Merkmalsprüfung, Inspektion und Platzierung. So lassen sich bildgeführte Aufgaben mit weniger Einrichtungsaufwand realisieren.

moving orb
Flexible Automation
04
Einfach programmieren, schneller produzieren

TMflow kombiniert Handführung, Drag-and-Drop-Programmierung und Skriptwerkzeuge. So können Teams Applikationen schneller einrichten und in die Produktion überführen.

moving orb
Easy Installation
05
Schnellere Umrüstung mit Landmark

Landmark-Positionierung hilft dem Roboter, seine Position nach einer Umsetzung wiederzuerkennen. Das unterstützt wiederholbare Setups und schnellere Produktwechsel.

moving orb
Certified Compliance
06
Bereit für Präzisionsumgebungen

Schutzart IP65 für den Roboterarm, Reinraumkompatibilität nach ISO-Klasse 3 und eine ESD-konforme Oberfläche unterstützen Anwendungen in Elektronikfertigung, Medizintechnik und Präzisionsproduktion.

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
Offline testen und in 3D simulieren

Mit TMflow Simulator und TMscene können Teams Applikationen offline erstellen, testen und validieren. Das reduziert die Inbetriebnahmezeit und hilft, unnötige Produktionsunterbrechungen zu vermeiden.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Erfahren Sie, wie Laser Quality Markings mit automatisiertem Maschinenbeladen Kapazitätsspitzen erreicht und die Effizienz deutlich gesteigert hat 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

SOFTWARE
Weniger Tippen, mehr Takten 

TMflow unterstützt Sie dabei, Anwendungen mit weniger Komplexität zu programmieren, zu testen und umzusetzen. Wegpunkte lassen sich per Handführung einlernen, Workflows visuell erstellen oder mit Skriptfunktionen für anspruchsvolle Logik erweitern. TMflow Simulator und TMscene ermöglichen die Offline-Validierung, einschließlich Vision-Workflows und 3D-Applikationsdesign. So lassen sich Einrichtungszeit, Nacharbeit und Produktionsunterbrechungen reduzieren.

Mehr erfahren

MANIPULATORLÖSUNG
Kollaborative Produktion mit MoMa erweitern 

Kombinieren Sie den TM6S mit einem mobilen Roboter von OMRON, um kollaboratives Handling, Maschinenbeschickung und Inspektion an unterschiedlichen Stationen zu ermöglichen. Mobile-Manipulator-Anwendungen können dabei helfen, Trays, Behälter, Vorrichtungen und Bauteile zwischen Arbeitsbereichen zu bewegen — für mehr Flexibilität ohne feste Fördertechnik oder dedizierte Automatisierung an jeder Station.

Mehr über MoMas erfahren

Video
ansehen

Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie das vollständige OMRON Automatisierungsportfolio — Sicherheit, Bildverarbeitung, Steuerung und Robotik — entwickelt für ein nahtloses Zusammenspiel. Verbinden Sie Arbeitszellen mit AMRs für einen reibungslosen Materialfluss vom Einlauf bis zur Palette und nutzen Sie eine gemeinsame Plattform für Programmierung, Synchronisierung und Simulation.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
Antriebstechnik und Bewegungssteuerung

Servosysteme und Motion-Control-Lösungen koordinieren schnelle, präzise Maschinenbewegungen — für ruhigere Abläufe und höheren Durchsatz.

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
Robotik

Industrie-, kollaborative und mobile Roboter automatisieren Handling, Montage, Transport, Inspektion und weitere Aufgaben flexibel und präzise.

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
Steuerung

Steuerungseinheiten integrieren sich in Ihre Produktionslinie, maximieren die Produktivität und sparen gleichzeitig Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Bildverarbeitungssysteme und Smart Cameras führen Roboter, prüfen Bauteile, kontrollieren Qualität und sichern die Genauigkeit automatisierter Prozesse.

E3ZM-V_remote_teaching
05
Sicherheit

Sicherheitssteuerungen, Scanner, Lichtvorhänge und Verriegelungen unterstützen sicheren, effizienten Maschinenzugang und kollaborative Arbeitsbereiche.

Automatisierung, die zu Ihrer Strategie passt 

Fragen? Sprechen Sie mit uns.

Automatisierte Verpackungslinie verarbeitet Kartons effizient
background graphic

RESSOURCEN
Robotik-Ressourcen auf Knopfdruck 

Hier finden Sie Handbücher, Datenblätter, Software-Updates, Sicherheitszertifikate und technische Dokumentationen für Einrichtung, Betrieb, Wartung und Leistungsoptimierung des TM6S. Aktuelle Ressourcen unterstützen Sie dabei, sicher von der Evaluierung in die Produktion zu wechseln.

Zum Download-Portal

SERVICE
Globales Service- und Supportnetzwerk 

OMRON Robotics unterstützt Ihre Roboterflotte mit Serviceverträgen, Schulungen, Werksservice und Vor-Ort-Support — damit Anlagenverfügbarkeit, Leistung und Betriebsabläufe zuverlässig erhalten bleiben.

Mehr erfahren

50-50