COLABORATIVO

OMRON Serie TM S

Los robots colaborativos más avanzados de OMRON mejoran la seguridad y la colaboración entre humanos y máquinas.

full width image

Modelos 

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics
01
OMRON TM5S

Añada automatización colaborativa precisa a flujos de trabajo de pequeña escala. El TM5S combina seguridad colaborativa certificada, un diseño compacto y un control de movimiento preciso para tareas como montaje, inspección y manipulación ligera, agilizando el trabajo detallado y manteniendo una alta calidad y consistencia.

Carga útil máxima

5 kg

Alcance máximo

900 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Ver detalles del producto

Omron TM6S-M – 8968 Transparent BG
02
OMRON TM6S

Utilice un cobot para abarcar más de la línea. Gracias a su largo alcance, el TM6S manipula piezas pequeñas y medianas con movimientos precisos y repetibles y seguridad colaborativa certificada para montaje, pruebas, atención ligera de máquinas y embalaje. Con un único montaje, cubre varias máquinas, automatiza más pasos y mantiene la operación constante turno tras turno.

Carga útil máxima

6 kg

Alcance máximo

1800 mm

Repetibilidad

± 0,1 mm

Ver detalles del producto

TM7S_14
03
OMRON TM7S

Lleve la automatización colaborativa a celdas de trabajo compactas y procesos de sobremesa. El TM7S combina seguridad colaborativa certificada, una huella reducida y un control de movimiento preciso para pick-and-place de piezas pequeñas, pruebas y montaje ligero, lo que le permite automatizar tareas en espacios reducidos, reaccionar más rápido a cambios de producto y mantener eficientes las series cortas de producción.

Carga útil máxima

7 kg

Alcance máximo

700 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Ver detalles del producto

OMRON TM12S Cobot
04
OMRON TM12S

Automatice el trabajo repetitivo alrededor de sus máquinas y palés. El TM12S combina seguridad colaborativa certificada, visión integrada y una manipulación estable y precisa de piezas de peso medio para atención de máquinas, entrada y salida de piezas y apilado al final de línea, ayudándole a mantener el equipo alimentado, sostener un rendimiento constante y reducir el esfuerzo manual en sus líneas.

Carga útil máxima

12 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Ver detalles del producto

TM14S_13
05
OMRON TM14S

Aumente la calidad y la consistencia en embalaje, atención de máquinas y manipulación de piezas pequeñas. El TM14S combina seguridad colaborativa certificada, un diseño apto para salas limpias y visión integrada para realizar trabajo repetitivo en alimentación y bebidas, electrónica y otras industrias manufactureras, ofreciendo resultados consistentes en inspección, carga y descarga y pick-and-place preciso.

Carga útil máxima

14 kg

Alcance máximo

1100 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

Ver detalles del producto

Omron TM20S-M – 8668 Transparent BG
06
OMRON TM20S

Impulse flujos de trabajo más exigentes en celdas compactas. El TM20S es una opción inteligente para aplicaciones mixtas, desde paletizado de cajas y atención de máquinas en CNC, estaciones de moldeo y prueba, hasta picking en almacén y tareas en sala limpia. Ofrece redistribuciones rápidas, cambios de formato flexibles y colocación consistente, reduciendo cuellos de botella y manteniendo sus líneas funcionando sin problemas.

Carga útil máxima

20 kg

Alcance máximo

1300 mm

Repetibilidad

± 0,05 mm

Ver detalles del producto

TM25S_OMRON-No-BG
07
OMRON TM25S

Elimine el esfuerzo de la carga pesada en paletizado, atención de máquinas y carga de línea. Con seguridad colaborativa certificada para funcionamiento sin vallado, largo alcance y alto rendimiento de carga útil, el TM25S mueve con facilidad piezas voluminosas y cargas pesadas, liberando a los operarios del apilado manual y manteniendo un flujo de palés constante al final de la línea.

Carga útil máxima

25 kg

Alcance máximo

1902 mm

Repetibilidad

±0,05 mm

Ver detalles del producto

TM30S-_0060_Omron-360-Transparent(1)
08
OMRON TM30S

Alcance la altura completa del palé en trabajos pesados de final de línea sin equipos de elevación adicionales. El TM30S paletiza y despaletiza pilas altas en palés europeos y estadounidenses con seguridad colaborativa certificada, alcance ampliado y manipulación fiable de cargas pesadas, lo que permite celdas de paletizado compactas, cambios de formato más rápidos y un flujo de materiales constante para operaciones de intralogística.

Carga útil máxima

30 kg

Alcance máximo

1702 mm

Repetibilidad

± 0,05 mm

Ver detalles del producto

Comparación 

Producto

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Explorar

5 kg

900 mm

±0,03 mm

1,4 m/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±158°

Pared mesa techo

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Explorar

6 kg

1800 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

Pared mesa techo

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

TM7S_14

OMRON TM7S

Explorar

7 kg

700 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±152°

Pared mesa techo

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Explorar

12 kg

1300 mm

±0,03 mm

1,3 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

Pared mesa techo

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

TM14S_13

OMRON TM14S

Explorar

14 kg

1100 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±159°

Pared mesa techo

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Explorar

20 kg

1300 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

J1: 130°/s J2: 95°/s J3: 125°/s J4: 160°/s J5: 190°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

Pared mesa techo

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Explorar

25 kg

1902 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

Pared mesa techo

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Explorar

30 kg

1702 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±170°

Pared mesa techo

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

Carga útil máxima

Alcance máximo

Repetibilidad

Velocidad media

Velocidad conjunta

Rangos de articulación

Opciones de montaje

Clase IP y de sala limpia

Certificaciones

Entorno de programación

Comunicación

Producto

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Explorar

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Explorar

TM7S_14

OMRON TM7S

Explorar

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Explorar

TM14S_13

OMRON TM14S

Explorar

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Explorar

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Explorar

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Explorar

Carga útil máxima

5 kg

6 kg

7 kg

12 kg

14 kg

20 kg

25 kg

30 kg

Alcance máximo

900 mm

1800 mm

700 mm

1300 mm

1100 mm

1300 mm

1902 mm

1702 mm

Repetibilidad

±0,03 mm

±0,1 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

Velocidad media

1,4 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

2,1 m/s

2,1 m/s

Velocidad conjunta

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1: 130°/s J2: 95°/s J3: 125°/s J4: 160°/s J5: 190°/s J6: 450°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

Rangos de articulación

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±158°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±152°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±159°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±170°

Opciones de montaje

Pared mesa techo

Pared mesa techo

Pared mesa techo

Pared mesa techo

Pared mesa techo

Pared mesa techo

Pared mesa techo

Pared mesa techo

Clase IP y de sala limpia

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

IP65 para el brazo del robot IP54 para la caja de control de CA y el robot stick Sala limpia ISO clase 3

Certificaciones

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opcional)

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

Certificado por TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

Entorno de programación

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

TMFlow (basado en diagramas de flujo) TMScript (basado en scripts) TMCraft (basado en desarrollo)

Comunicación

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opcional) EtherNet/IP (opcional)

background graphic

SOFTWARE
Construya más rápido, opere con más seguridad, escale de forma más inteligente 

Con TMflow, puede configurar y modificar rápidamente las tareas del cobot mediante arrastrar y soltar, pruebas offline seguras y ajustes remotos, lo que le ayuda a ponerlo en marcha antes y a mantener una producción constante.

Más información

Automatización integral 

Descubra toda la cartera de automatización de OMRON —seguridad, visión, control y robótica— diseñada para funcionar como un todo. Programe, sincronice y simule en una única plataforma para un despliegue más rápido, un escalado sin fricciones y operaciones eficientes.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimiento

Los servos garantizan un movimiento eficiente de la línea, reduciendo el tiempo de inactividad y el mantenimiento para unas operaciones más fluidas y fiables.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robótica

Los robots industriales, móviles y colaborativos mejoran la productividad y se adaptan fácilmente a una amplia gama de aplicaciones con precisión.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Control

Las unidades de control se integran a la perfección con su línea de producción, maximizando la eficiencia al tiempo que conservan espacio con sistemas integrados.

Automation_Diagram_Vision
04
Visión

Las cámaras y los sensores avanzados se adaptan a su entorno, permitiendo procesos automatizados precisos y de alta calidad.

Automation_Diagram_Safety
05
Seguridad

Los sensores de seguridad permiten una colaboración fluida entre humanos y máquinas, minimizando los riesgos y mejorando la seguridad en el lugar de trabajo.

SERVICIO
Red global de soporte servicio 

OMRON Robotics ofrece soporte y formación a nivel mundial para garantizar que sus robots rindan al máximo para maximizar el tiempo de actividad y la eficiencia operativa.

Más información

50-50