Voltar ao blog

Conheça OL-450S — uma forma mais inteligente de automatizar transporte de carrinhos 

Blog
OL-450S AMR elevando transportador padrão
High Payload Capacity
CARGA ÚTIL MÁXIMA

450 kg

reorder–reorder-arrow-move-arrange
VELOCIDADE MÁXIMA

1,2 m/s

traffic
FAIXA DE ELEVAÇÃO

108 – 308 mm

update
COBERTURA DE SEGURANÇA

360°

Por que o fluxo de materiais importa mais do que nunca

Problemas no transporte de carrinhos geralmente começam pequenos. Um carrinho está no lugar errado. Um carrinho de mão chega atrasado. Um operador precisa parar o que está fazendo para mover materiais manualmente. Nada disso parece grave isoladamente, mas, ao longo de um turno, essas pequenas interrupções podem desacelerar as transferências, aumentar o tempo de deslocamento a pé e tornar o fluxo de produção mais difícil de prever.

O desafio é que o transporte manual muitas vezes passa despercebido. Parece parte do trabalho até que os operadores comecem a procurar carrinhos, esperar por materiais ou se afastar das tarefas de produção para manter tudo em movimento. Em ambientes de ritmo acelerado, esses momentos se acumulam rapidamente, transformando deslocamentos rotineiros em uma fonte constante de tempo perdido e de fluxo interrompido.

De mover carrinhos a controlar o fluxo

Uma automação eficaz do transporte de carrinhos precisa fazer mais do que substituir um deslocamento manual. Ela deve funcionar nas condições reais do chão de fábrica: rotas compartilhadas, espaços apertados, prioridades variáveis e movimento constante. Isso significa oferecer suporte a:

Conheça o OL-450S

O OL-450S é a solução AMR pronta para uso da OMRON para automação do transporte de carrinhos. Desenvolvido para ambientes de manufatura e intralogística, ele recolhe e movimenta carrinhos, carrinhos de mão, gaiolas roll cage e transportadores de carga semelhantes, sem exigir que os operadores deixem atividades de maior prioridade.

Ao contrário de robôs móveis de uso geral adaptados para movimentação de carrinhos, o OL-450S foi projetado desde o início para a realidade do transporte de carrinhos. Ele combina elevação de baixo perfil, mobilidade omnidirecional e uma base compacta para viabilizar a movimentação em espaços apertados e áreas com tráfego misto. Sua faixa de elevação e capacidade de carga útil permitem trabalhar com uma variedade de carrinhos e transportadores de carga compatíveis, enquanto o design compacto ajuda a transitar por rotas com restrição de espaço.

O resultado é uma plataforma prática e projetada para essa finalidade, para manter os materiais em movimento com menos esforço manual.

Principais especificações em um relance

  • Carga útil: 450 kg
  • Faixa de elevação: 108 mm – 308 mm
  • Velocidade máxima: 1,2 m/s
  • Cobertura de segurança: 360°
  • Autonomia: até 11 h sem carga útil, 7 h com carga útil máxima
  • Carregamento rápido: em apenas 25 minutos
  • Gestão de frota: software FLOW Core

Projetado para se adequar ao seu ambiente

Instalações diferentes impõem exigências diferentes ao transporte autônomo de carrinhos. Por isso, o OL-450S oferece múltiplas configurações de mastro, permitindo que as equipes equilibrem altura livre, visibilidade e desempenho de navegação para o seu ambiente específico.

A configuração padrão sem mastro mantém o OL‑450S no menor perfil possível, tornando-o ideal para aplicações compactas em que a altura livre é limitada. Ela permite a movimentação por corredores estreitos, trechos baixos de portas, estruturas suspensas e áreas fixas de produção, onde altura adicional poderia reduzir a flexibilidade das rotas.

A configuração com mastro intermediário adiciona uma posição de varredura elevada para ambientes dinâmicos e de alto tráfego, em que são necessárias localização e navegação mais robustas, mas a altura livre ainda é importante. Ao elevar o scanner acima da atividade ao nível do piso, melhora a visibilidade em espaços compartilhados com carrinhos em movimento, pessoas e equipamentos, preservando o acesso por elevadores, vãos de porta e estruturas suspensas baixas.

A configuração com mastro completo oferece a posição de varredura mais alta para ambientes maiores, mais movimentados ou visualmente mais complexos. Quando as restrições de altura não são um fator limitante, essa configuração ajuda a maximizar a visibilidade do scanner e oferece suporte a uma localização e navegação robustas ao referenciar características estáveis em pontos mais altos da instalação.

OL-450S AMR with No Mast – Base Model
OL with Mid Mast
OL with Full Mast
ConfiguraçãoMelhor aplicaçãoPrincipal benefício
Sem mastroRotas com baixa altura livre e layouts compactosMantém a plataforma o mais compacta possível
Mastro intermediário, 1,2 mAmbientes dinâmicos, de alto tráfego, com restrições de alturaMelhora a localização e a navegação, mantendo o acesso em vãos com pouca altura livre
Mastro completo, 1,6 mA maioria das aplicações em ambientes altamente dinâmicos e de alto tráfegoMaximiza o desempenho de localização e navegação com a posição de varredura mais alta

“Com as configurações ampliadas do OL‑450S, estamos oferecendo aos clientes flexibilidade de adequar robô ao seu ambiente, em vez de forçar ambiente se adaptar ao robô”, disse Mona Fahimi, Gerente Global de Produto do OL‑450S na OMRON Robotics. 

Adaptável à forma como os materiais se movimentam

Cada instalação tem sua própria forma de movimentar materiais. Carrinhos, rotas, áreas de preparação e pontos de transferência muitas vezes já fazem parte do ritmo de produção. O objetivo da automação não é interromper esse ritmo, mas torná-lo mais consistente.

Funciona com carrinhos e carrinhos de mão existentes

O OL-450S pode trabalhar com muitos carrinhos, carrinhos de mão e gaiolas roll cage existentes, ajudando fabricantes a automatizar deslocamentos rotineiros sem redesenhar todo o processo em torno do robô. As equipes podem reduzir o manuseio manual, preservando os padrões de fluxo de materiais que os operadores já conhecem.

Configurado para necessidades específicas da aplicação

Como os projetos de carrinhos variam de um local para outro, a placa de elevação pode ser modificada por integradores de sistemas dentro de diretrizes definidas. Ajustes de altura, largura ou comprimento podem ajudar a acomodar a geometria do carrinho, alinhar com guarda-corpos ou suportar formatos maiores de carrinhos, dando às equipes mais flexibilidade para adequar o AMR à aplicação.

Pronto para uso contínuo no dia a dia

Para o uso diário na produção, a disponibilidade é essencial. O OL-450S oferece movimentação omnidirecional, carregamento sem fio, até 7 horas de autonomia com carga útil máxima e recarga de 20% a 80% em apenas 25 minutos. Isso ajuda a manter o transporte automatizado disponível ao longo dos turnos.

Escalável em rotas e frotas

Quando as necessidades de transporte aumentam, o sistema pode crescer junto. Por meio do FLOW Core, o AMR pode operar como parte de uma frota mais ampla, com controle centralizado de tráfego, gestão de tarefas e visibilidade do sistema, ajudando as equipes a expandir a automação para mais rotas, fluxos de trabalho e instalações ao longo do tempo.

Shot 3
Deck Width
OL-450S Mid Mast
Shot 6
Max Deck Height
OL-450S Shot 2
Minimum Deck height
Fast Recharging

Onde a automação do transporte de carrinhos se encaixa nas operações diárias

As melhores oportunidades de automação geralmente estão nas tarefas que as equipes repetem todos os dias. Em muitas instalações, isso inclui mover carrinhos entre armazenamento, áreas de preparação, áreas de produção, zonas de armazém e rotas compartilhadas, onde tempo e consistência importam.

Suporte à produção e reposição na linha

As equipes de produção dependem de ter as peças, ferramentas e materiais em processo disponíveis quando e onde são necessários. Quando os operadores precisam deixar seus postos para mover carrinhos manualmente, mesmo deslocamentos curtos podem criar interrupções que afetam o ritmo do trabalho.

Ao automatizar transferências rotineiras entre armazenamento, áreas de preparação, células de trabalho e pontos na linha, o OL-450S ajuda a reduzir deslocamentos manuais, apoiar transferências mais fluidas e manter os operadores focados na produção.

Transporte em armazéns e intralogística

Armazéns e centros de distribuição dependem de movimentação constante entre separação, embalagem, consolidação, armazenamento e áreas de expedição. Quando carrinhos e racks são movidos manualmente ao longo do dia, as equipes podem perder tempo com caminhadas repetitivas, empurrar cargas e esperar.

Automatizar esses deslocamentos rotineiros pode melhorar a consistência do transporte interno, reduzir a congestão em vias compartilhadas e ajudar as equipes a se concentrarem em atividades de maior prioridade, em vez de transporte repetido ponto a ponto.

Espaços apertados e tráfego misto

A movimentação de materiais nem sempre acontece em áreas amplas. Muitas rotas passam por corredores estreitos, trajetos com baixa altura livre, cruzamentos movimentados e espaços compartilhados onde pessoas, carrinhos, empilhadeiras e equipamentos se movem ao mesmo tempo.

Nesses ambientes, a flexibilidade é essencial. Com uma base compacta, movimentação omnidirecional e configurações modulares de mastro, o OL-450S pode viabilizar o transporte de carrinhos em áreas com restrição de espaço. Para aplicações em que a altura livre é especialmente importante, a configuração Padrão oferece uma opção de baixo perfil.

Placa de baixo perfil
OL-450S_Recursos

Um fluxo melhor começa com a compreensão do fluxo de trabalho

Melhorar o fluxo de materiais nem sempre exige mudar toda a operação. Muitas vezes, o primeiro passo é analisar de perto os deslocamentos rotineiros que geram atrasos, caminhadas extras ou incertezas ao longo do dia.

O transporte de carrinhos é uma dessas áreas. Quando esses movimentos se tornam mais consistentes, as equipes podem criar um fluxo mais estável na produção, no armazenamento e nos processos de logística interna.

O OL-450S oferece às equipes uma forma prática de automatizar a movimentação rotineira de carrinhos, mas o robô é apenas uma parte do fluxo de trabalho mais amplo. Uma implantação bem-sucedida depende das condições reais no chão de fábrica, incluindo tipo de carrinho, peso da carga, layout das rotas, altura livre, tráfego e pontos de transferência.

Vários AMRs OL-450S circulando em uma instalação de produção

O que avaliar primeiro

Se a movimentação de carrinhos está gerando atrito na sua operação, comece pelo próprio fluxo de trabalho. Quais rotas se repetem com mais frequência? Onde as equipes perdem tempo esperando, caminhando ou procurando materiais? Quais carrinhos, cargas, alturas livres e pontos de transferência precisam ser considerados?

Responder a essas perguntas ajuda a determinar onde a automação pode gerar mais valor e como a solução deve ser configurada para o seu ambiente.

A OMRON pode ajudar a avaliar esses requisitos e definir a abordagem certa para a sua operação.

Voltar ao blog

rss

Fique conectado

form robot background