TM6S-M-0000-Omron-360_Transparent
点击加载
协作型

欧姆龙 TM6S 

通过专为长臂展应用、紧凑型工作站和高效换产设计的协作机器人,将协作自动化扩展到更多生产线环节。TM6S 具有 6 kg 的负载能力、更长的臂展和单点安装覆盖范围,可帮助团队实现更多工位的自动化,同时保持部署的简单性、灵活性和空间效率。

关键规格

欧姆龙 TM6S

最大有效载荷

6 kg

最大工作半径

1800 mm

重复精度

± 0.1 mm

平均速度

1.1 m/s

IP 和洁净室等级

机器人手臂 IP65
交流控制箱和机器人操纵杆 IP54
ISO Class 3

编程环境

TMflow, TMScript, TMCraft

特性
欧姆龙 TM6S——更长的臂展,更智能的协作  

Drag-n-Drop Programming
01
认证协作安全

包含 ISO 13849-1、Cat. 3、PL d、ISO 10218-1、UL 和 CSA 在内的 36 项安全功能和认证,支持受控运动、速度限制和协作运行。

moving orb
Smart Monitoring
02
单点安装即可覆盖多个工位

凭借 1800 mm 的臂展,TM6S 仅需一个安装点即可覆盖多个工位,有助于减少额外的夹具,简化布局,并保持工作站紧凑。

moving orb
Advanced Vision Tools
03
视觉引导的精准性

可选配的 2D 视觉支持零件定位、特征验证、检测和放置,有助于降低视觉引导任务的设置复杂度。

moving orb
Flexible Automation
04
无复杂性的编程

TMflow 结合了手拉示教、拖放式编程和脚本工具,帮助团队更快地从设置进入生产阶段。

moving orb
Easy Installation
05
利用 Landmark 实现更快的重新部署

Landmark 定位功能可帮助机器人在移动后识别其位置,支持可重复的设置和更快的换产。

moving orb
Certified Compliance
06
适用于精密环境

IP65 机器人手臂防护等级、ISO Class 3 洁净室兼容性以及符合 ESD 标准的外层,支持电子、医疗和精密制造领域的应用。

moving orb
About_Icon-Innovation with purpose
07
离线测试和 3D 仿真

TMflow Simulator 和 TMscene 让团队能够离线构建、测试和验证应用,有助于缩短调试时间并避免不必要的生产中断。

moving orb
background graphic

案例研究
了解自动化机器管理如何提高 Laser Quality Markings 的产能和效率 

Component with precise laser marking after automated machine tending
background graphic

软件
轻松编程,自信部署 

TMflow 帮助您以更低的复杂度进行 TM6S 应用的编程、测试和部署。通过手动设置路点、可视化构建工作流或使用脚本编写高级逻辑。TMflow Simulator 和 TMscene 支持离线验证(包括视觉工作流和 3D 应用设计),有助于减少设置时间、返工和生产中断。

了解更多

机械臂解决方案
协作生产始于 MoMa 

将 TM6S 与欧姆龙移动机器人配对,为不同工位带来协作搬运、看护和检测。复合型移动机器人 (Mobile Manipulator) 应用可帮助在工作区域之间移动托盘、料箱、夹具和零件,在无需固定输送机或在每个工位设置专用自动化设备的情况下增加灵活性。

了解更多关于 MoMa 的信息

观看视频

端到端自动化 

探索欧姆龙完整的自动化产品组合——安全、视觉、控制和机器人——旨在协同工作。通过 AMR 连接您的工作单元,实现从进料到码垛的顺畅流动,并在单一平台上进行编程、同步和仿真,从而实现更快的部署、无缝的扩展和高效的运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Omron-3G3RX-Advanced-Motion-Controllers-800x800px
01
运动

伺服系统和运动控制协调快速、精确的机器运动,以实现更平稳的运行和更高的产量。

Omron_Robotics_Family_Group_Website_Final
02
机器人

工业机器人、协作机器人和移动机器人以灵活性和精度实现搬运、组装、运输、检测及其他任务的自动化。

Omron-W4S1-Programmable-Logic-Controllers-800x800px
03
控制

控制单元与您的生产线集成,在通过内置系统节省空间的同时最大限度地提高生产率。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

视觉系统和智能相机在自动化工作流中引导机器人、验证零件、检测质量并保持准确性。

E3ZM-V_remote_teaching
05
安全

安全控制器、扫描仪、光幕和安全联锁支持安全、高效的机器访问和协作工作空间。

立即开始自动化您的工作流程 

有疑问?让我们聊聊。

高效处理纸箱的自动化包装线
background graphic

资源
触手可及的机器人资源 

查找手册、数据表、软件更新、安全证书和技术文档,以支持 TM6S 的设置、运行、维护和性能。获取最新资源,帮助您满怀信心地从评估阶段过渡到生产阶段。

获取 TM6S 资源

服务
全球服务与支持网络 

欧姆龙机器人通过服务合同、培训、工厂服务和现场支持为您的机器人机群提供支持,帮助维持正常运行时间、提高性能并保持运营持续进行。

了解更多

50-50