협동

TMflow 소프트웨어 

TMflow 2.22는 협동 로봇 프로그래밍을 그 어느 때보다 빠르고 쉽고 유연하게 만들어 줍니다.

지금
시청하기
orb background
TMflow는  협동  로봇을  위한  OMRON의  직관적인  소프트웨어  플랫폼으로,  플로우  기반  프로그래밍,  통합  비전  및  고급  안전  도구를  단일  환경에  결합했습니다.  단순한  픽  앤  플레이스나  스크류  체결부터  비전  검사,  디버링,  라벨링에  이르기까지  애플리케이션을  단계별로  구축할  수  있습니다.  오프라인  시뮬레이션,  랜드마크  기반  재배치,  고급  사용자를  위한  스크립팅  기능을  통해  생산을  중단하지  않고도  아이디어를  구체화할  수  있습니다.  TMflow는  고급  자동화의  힘을  귀하의  손에  직접  전달합니다.       
background graphic
AI-TMsimulator Offline Vision
TMflow software landmark navigation feature in action
Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
TMflow software script programming

협동 로봇을 위한 차세대 프로그래밍 

01

TM S 시리즈용 TMSimulator

Develop, edit, and run programs in a virtual environment—testing motion, logic, and communication before deployment to avoid downtime and speed up commissioning.

AI-TMsimulator Offline Vision
02

Landmark 2.0 내비게이션

Use physical Landmarks with integrated vision for position referencing, so robots can be moved and realigned quickly without complex recalibration in high‑mix environments.

TMflow software landmark navigation feature in action
03

가상 로봇 스틱

Mirror the physical Robot Stick on your PC, allowing operators to teach, jog, and manage robots remotely with familiar controls and less time at the cell.

Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
04

고급 사용자를 위한 스크립트 프로그래밍

Combine TMflow’s graphical flows with TMScript for compact, powerful logic—giving power users finer control over motion, communication, and custom behaviors.

TMflow software script programming
TMflow software drag-and-drop programming screen
TMflow software showing collaborative robot task setu
Collaborative Robot Flexibility
Personal_Care_Provider_Thumbnail

시간 절약 및 애플리케이션 간소화 

01

더 빠른 워크플로우 구축

Flowchart‑based, drag‑and‑drop programming turns complex tasks into clear visual steps—cutting setup time and making it easier to adjust and redeploy applications as your needs change.

TMflow software drag-and-drop programming screen
02

정밀 비전 내장

Integrated, industrial‑grade vision handles pattern recognition, positioning, inspection, and measurement without extra hardware—ensuring accurate pick‑and‑place and labeling, even in high‑mix environments.

TMflow software showing collaborative robot task setu
03

오프라인 개발로 가동 시간 극대화

TMSimulator and improved error‑handling logic enable projects to be built, tested, and refined entirely offline—keeping robots in production while new workflows and recovery strategies are proven in advance.

Collaborative Robot Flexibility
04

인증된 안전 협업

Advanced safety tools work together with 33 certified safety functions—supporting ISO 13849‑1 Cat.3 PL d, ISO 10218‑1, and ISO/TS 15066 compliance, and making safe human‑robot collaboration simpler to configure and maintain.

Personal_Care_Provider_Thumbnail

특징
TMflow의 강력한 기능으로 고급 역량을 확보하십시오 

Drag-n-Drop Programming
01
드래그 앤 드롭 프로그래밍

Build robot applications visually with TMflow’s flow‑based, drag‑and‑drop interface, so both new and seasoned users can create, adjust, and reuse programs quickly—without coding experience.

moving orb
Optimized Robotic Motion
02
통합 비전 및 OCR

Use the built‑in camera, vision tools, and optical character recognition to locate parts, inspect quality, and read labels, serial numbers, or codes—all without separate vision hardware or software.

moving orb
Offline Editor
03
오프라인 개발

Develop and test programs—including vision inspection tasks—in a virtual environment, so you can validate flows, fine‑tune settings, and train staff without taking robots out of production.

moving orb
Optical Character Recognition
04
고급 모션 및 페이로드 제어

Keep your cobots running smoothly with precise, optimized motion that handles varying payloads, avoids singularities, and helps confirm that parts are picked, placed, and stacked correctly.

moving orb
Advanced Vision Tools (1)
05
강화된 안전 및 핸드 가이딩

Configure advanced safety functions and use intuitive hand‑guiding to move the robot by hand, making it faster for operators to teach positions while maintaining collaborative safety.

moving orb
Safety Settings
06
ISO/TS 15066 안전 설정

Support compliance with collaborative robot standards using safety settings designed to align with ISO/TS 15066 and related guidelines, simplifying safe deployment in human‑robot workspaces.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
실시간 원격 제어

With TMflow 2.22, TMscript remote control and the Real‑Time Remote Server (RTRS) let external systems exchange data and command motion in real time.

moving orb
background graphic

사례 연구
Ice Bakers에서 자동화된 라인 끝단 포장 공정을 통해 비건 아이스크림 생산량을 80% 늘린 방법을 확인해 보십시오. 

Packaging automation in ice cream production Ice Bakers

오늘부터 생산 자동화를 시작하십시오 

궁금한 점이 있으신가요? 상담을 도와드리겠습니다.

카톤을 효율적으로 처리하는 자동화 포장 라인

리소스
TMflow 소프트웨어 업데이트 및 문서 

협동 로봇을 강화하고 시스템을 최적화하기 위해 최신 소프트웨어 업그레이드, 무료 도구 및 지원 파일을 확인하십시오.

최신 업데이트 받기

Resources_OMRON