뉴스로 돌아가기
OMRON, 카트 운송 자동화를 위한 새로운 OL-450S 마스트 옵션 출시
새로운 구성은 제조업체가 자동화를 환경에 맞출 수 있도록 더 큰 유연성을 제공합니다.
캘리포니아주 플레전턴 — 2026년 4월 20일 — OMRON Robotics and Safety Technologies는 오늘 생산 및 인트라로지스틱스 운영 전반에서 카트 및 적재 캐리어 운송을 위한 새로운 마스트 액세서리를 추가하여 OL-450S 자율이동로봇(AMR)의 구성 옵션을 확대했다고 발표했습니다.
OL-450S는 이제 표준 무마스트 구성으로 제공되며, 1.2 m 미드 마스트 및 1.6 m 풀 마스트 액세서리를 옵션으로 선택할 수 있습니다. 이러한 옵션을 통해 제조업체와 시스템 통합업체는 천장 높이, 교통 패턴, 레이아웃 제약, 워크플로 요구사항이 다양한 시설에서 로봇의 내비게이션 및 위치추정 방식을 보다 유연하게 구성할 수 있습니다.
세 가지 구성. 더 다양한 적용 방식.
표준 무마스트 구성은 OL-450S의 높이를 가장 낮게 유지하면서, 높이 제약이 있는 컴팩트한 생산 공간에서도 안전하고 신뢰할 수 있는 카트 운송을 지원합니다. 좁은 통로, 낮은 출입구 구간, 상부 구조물, 그리고 높이가 추가되면 접근이 제한될 수 있는 고정 생산 설비 주변 구역에서도 경로 유연성을 유지합니다.
미드 마스트 구성은 위치추정 및 내비게이션 성능 향상이 필요하지만 수직 이격이 제한된, 매우 동적이고 교통량이 많은 환경을 위해 스캐닝 높이를 높입니다. 스캐너를 바닥 수준의 활동 위로 올려 이동 중인 카트, 작업자, 장비가 함께 있는 공유 공간에서 환경 가시성을 향상시키면서도 엘리베이터, 출입구, 낮은 상부 구조물을 통한 접근성을 유지합니다.
더 크고 혼잡하거나 시각적으로 더 복잡한 운영 환경에서는 풀 마스트 구성이 가장 높은 스캐닝 위치를 제공하여, 높이 제약이 제한 요인이 아닌 경우 환경 가시성과 내비게이션 견고성을 극대화합니다. 환경의 더 높은 위치에 있는 안정적인 특징점을 참조함으로써 동적인 생산 및 인트라로지스틱스 공간 전반에서 내비게이션 성능을 강화합니다.
이러한 구성은 제조업체가 특정 이격 높이, 교통량, 워크플로 요구사항에 맞춰 OL-450S를 적용하는 데 도움이 됩니다.
생산 현장 적용을 고려한 설계
OL-450S는 카트 운송 자동화를 위한 OMRON의 턴키 AMR 솔루션으로, 컴팩트한 설치 면적, 통합 리프팅 플레이트, 최대 450 kg의 적재 용량을 결합했습니다. 108 mm~308 mm의 리프트 범위를 통해 로봇은 카트 아래로 진입해 카트를 안전하게 들어 올리고, 최소한의 인프라 변경으로 기존 자재 취급 워크플로를 지원할 수 있습니다.
모든 구성에서 전방향 이동성은 OL-450S가 측면 이동, 제자리 회전, 변화하는 설비 레이아웃에서의 효율적인 기동을 가능하게 합니다. 자연 특징 기반 내비게이션, 온보드 센싱, 무선 충전은 수동 개입을 줄이면서도 안정적인 운영을 지원합니다.
시스템 통합업체를 위해 OL-450S는 애플리케이션별 카트 설계에 대한 유연성도 제공합니다. 리프팅 플레이트는 들어 올리거나 폭을 넓히거나, 정의된 제약 범위 내에서 연장할 수 있어, 안전성과 안정성을 유지하면서 다양한 적재물 치수와 워크플로 요구사항을 지원합니다.
OMRON Robotics의 OL‑450S 글로벌 제품 매니저인 Mona Fahimi는 “확대된 OL‑450S 구성으로 고객이 환경을 로봇에 맞추도록 강요하는 대신, 로봇을 환경에 맞출 수 있는 유연성을 제공하고 있습니다”라고 말했습니다.
FLOW Core를 통한 중앙 집중식 플릿 관리
모든 OMRON AMR과 마찬가지로 OL-450S는 OMRON의 검증된 플릿 관리 플랫폼인 FLOW Core를 통해 관리됩니다. FLOW Core는 단일 인터페이스에서 로봇 트래픽, 작업 할당, 플릿 조정을 중앙에서 제어할 수 있도록 합니다. 이 플랫폼은 서로 다른 적재 용량을 가진 최대 100대의 모바일 로봇 플릿을 지원하며, 로봇 활동과 워크플로에 대한 실시간 가시성을 통해 팀이 시설 전반의 운송 작업을 조율할 수 있도록 돕습니다.
제조업체의 자동화 적용 방식 확대
OMRON Robotics의 제품 관리, 마케팅 및 사업 개발 부문 부사장 Justin King은 “제조업체에는 생산 환경의 현실 속에서 작동하는 자동화가 필요합니다”라며 “확대된 OL-450S 라인업을 통해 워크플로를 재설계하지 않고도 더 많은 애플리케이션, 레이아웃, 생산 환경에서 하나의 카트 운송 플랫폼을 적용할 수 있습니다”라고 말했습니다.
자세한 내용은 OL-450S 제품 페이지를 방문하거나 OMRON에 문의하여 귀사의 적용 분야를 논의하고 자재 취급 목표에 적합한 접근 방식을 확인하십시오.
자율주행 모바일 로봇
운반 대차를 더 스마트하게 이동하는 방법
OL-450S가 내장 안전 기능과 유연한 구성으로 카트 아래로 진입해 이동하는 것부터 활동이 많은 공간에서의 고도 스캐닝까지 카트 운송을 어떻게 지원하는지 확인하고, 운영 전반의 카트 운송 자동화를 지원하는 방법을 살펴보십시오.