TMflow 소프트웨어
TMflow 2.22는 협동 로봇 프로그래밍을 그 어느 때보다 빠르고 쉽고 유연하게 만들어 줍니다.
시청하기
TMflow는 협동 로봇을 위한 OMRON의 직관적인 소프트웨어 플랫폼으로, 플로우 기반 프로그래밍, 통합 비전 및 고급 안전 도구를 단일 환경에 결합했습니다. 단순한 픽 앤 플레이스나 스크류 체결부터 비전 검사, 디버링, 라벨링에 이르기까지 애플리케이션을 단계별로 구축할 수 있습니다. 오프라인 시뮬레이션, 랜드마크 기반 재배치, 고급 사용자를 위한 스크립팅 기능을 통해 생산을 중단하지 않고도 아이디어를 구체화할 수 있습니다. TMflow는 고급 자동화의 힘을 귀하의 손에 직접 전달합니다.
협동 로봇을 위한 차세대 프로그래밍
TM S 시리즈용 TMSimulator
Develop, edit, and run programs in a virtual environment—testing motion, logic, and communication before deployment to avoid downtime and speed up commissioning.
Landmark 2.0 내비게이션
Use physical Landmarks with integrated vision for position referencing, so robots can be moved and realigned quickly without complex recalibration in high‑mix environments.
가상 로봇 스틱
Mirror the physical Robot Stick on your PC, allowing operators to teach, jog, and manage robots remotely with familiar controls and less time at the cell.
고급 사용자를 위한 스크립트 프로그래밍
Combine TMflow’s graphical flows with TMScript for compact, powerful logic—giving power users finer control over motion, communication, and custom behaviors.
시간 절약 및 애플리케이션 간소화
더 빠른 워크플로우 구축
Flowchart‑based, drag‑and‑drop programming turns complex tasks into clear visual steps—cutting setup time and making it easier to adjust and redeploy applications as your needs change.
정밀 비전 내장
Integrated, industrial‑grade vision handles pattern recognition, positioning, inspection, and measurement without extra hardware—ensuring accurate pick‑and‑place and labeling, even in high‑mix environments.
오프라인 개발로 가동 시간 극대화
TMSimulator and improved error‑handling logic enable projects to be built, tested, and refined entirely offline—keeping robots in production while new workflows and recovery strategies are proven in advance.
인증된 안전 협업
Advanced safety tools work together with 33 certified safety functions—supporting ISO 13849‑1 Cat.3 PL d, ISO 10218‑1, and ISO/TS 15066 compliance, and making safe human‑robot collaboration simpler to configure and maintain.
관련 제품
귀하의 워크플로우에 적합한 인증된 협업 솔루션
OMRON TM S 시리즈로 안전하고 고성능인 자동화를 실현하십시오. 5kg에서 30kg 페이로드까지 지원하는 이 협동 로봇은 단일 확장형 플랫폼에서 정밀한 핸들링부터 고중량 애플리케이션까지 모든 것을 처리할 수 있도록 제작되었습니다.
브로슈어 보기
TM5S
공간이 협소하고 정밀도가 중요한 경량 조립 및 소형 부품 핸들링에 이상적입니다.
TM6S
빠르게 움직이는 생산 라인에서의 민첩한 픽 앤 플레이스 및 신속한 교체 작업을 위해 제작되었습니다.
TM7S
포장, 검사, 라벨링과 같이 높은 정확도가 요구되는 비전 기반 작업에 탁월합니다.
TM12S
사람 근처에서 수행되는 핸들링, 팔레타이징 및 공정 작업을 위해 중간 무게의 부품을 처리합니다.
TM14S
가공 지원, 텐딩 및 마무리 작업을 위해 더 무거운 공구와 고정 장치를 운반합니다.
TM20S
견고한 페이로드 용량을 갖추어 까다로운 핸들링, 팔레타이징 및 내부 물류를 위해 제작되었습니다.
TM25S
고하중이 일반적인 대형 부품 및 라인 끝단 작업을 처리합니다.
TM30S
가장 힘든 팔레타이징 및 자재 취급 업무를 위해 최대의 리프팅 파워를 제공합니다.
리소스
TMflow 소프트웨어 업데이트 및 문서
협동 로봇을 강화하고 시스템을 최적화하기 위해 최신 소프트웨어 업그레이드, 무료 도구 및 지원 파일을 확인하십시오.
최신 업데이트 받기