COLLABORATIVO

Software TMflow 

TMflow 2.22 rende la programmazione dei robot collaborativi più veloce, semplice e flessibile che mai.

Guarda
ora
orb background
TMflow  è  l’intuitiva  piattaforma  software  di  OMRON  per  robot  collaborativi,  che  combina  programmazione  basata  su  diagrammi  di  flusso,  visione  integrata  strumenti  di  sicurezza  avanzati  in  un  unico  ambiente.  Ti  permette  di  creare  applicazioni  passo  dopo  passo:  dal  semplice  pick-and-place  avvitatura  fino  all’ispezione  visiva,  alla  sbavatura  all’etichettatura.  Grazie  alla  simulazione  offline,  al  riposizionamento  basato  su  landmark  allo  scripting  per  utenti  esperti,  puoi  perfezionare  le  tue  idee  senza  fermare  la  produzione.  TMflow  mette  la  potenza  dell’automazione  avanzata  direttamente  nelle  tue  mani.       
background graphic
AI-TMsimulator Offline Vision
TMflow software landmark navigation feature in action
Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
TMflow software script programming

Programmazione di nuova generazione per tuoi cobot 

01

TMSimulator per la serie TM S

Sviluppa, modifica ed esegui programmi in un ambiente virtuale, testando movimenti, logica e comunicazione prima dell’implementazione per evitare tempi di inattività e velocizzare la messa in servizio.

AI-TMsimulator Offline Vision
02

Navigazione Landmark 2.0

Utilizza i Landmark fisici con visione integrata per il riferimento della posizione, in modo che i robot possano essere spostati e riallineati rapidamente senza complesse ricalibrazioni in ambienti ad alta variabilità.

TMflow software landmark navigation feature in action
03

Stick robot virtuale

Riproduci il Robot Stick fisico sul tuo PC, consentendo agli operatori di eseguire l’autoapprendimento, il jogging e la gestione dei robot da remoto con controlli familiari e meno tempo trascorso nella cella.

Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
04

Programmazione tramite script per utenti esperti

Combina i flussi grafici di TMflow con TMScript per una logica compatta e potente, offrendo agli utenti esperti un controllo più preciso su movimento, comunicazione e comportamenti personalizzati.

TMflow software script programming
TMflow software drag-and-drop programming screen
TMflow software showing collaborative robot task setu
Collaborative Robot Flexibility
Personal_Care_Provider_Thumbnail

Risparmia tempo ottimizza le tue applicazioni 

01

Crea flussi di lavoro più velocemente

La programmazione drag-and-drop basata su diagrammi di flusso trasforma compiti complessi in chiari passaggi visivi, riducendo i tempi di configurazione e facilitando la modifica e la ridistribuzione delle applicazioni al variare delle tue esigenze.

TMflow software drag-and-drop programming screen
02

Visione di precisione integrata

La visione integrata di livello industriale gestisce il riconoscimento dei pattern, il posizionamento, l’ispezione e la misurazione senza hardware aggiuntivo, garantendo pick-and-place ed etichettatura accurati, anche in ambienti ad alta variabilità.

TMflow software showing collaborative robot task setu
03

Massimizza l’operatività con lo sviluppo offline

TMSimulator e la logica migliorata di gestione degli errori consentono di creare, testare e perfezionare i progetti interamente offline, mantenendo i robot in produzione mentre i nuovi flussi di lavoro e le strategie di ripristino vengono testati in anticipo.

Collaborative Robot Flexibility
04

Collaborazione sicura certificata

Gli strumenti di sicurezza avanzati lavorano insieme a 33 funzioni di sicurezza certificate, supportando la conformità agli standard ISO 13849-1 Cat.3 PL d, ISO 10218-1 e ISO/TS 15066, rendendo la collaborazione sicura uomo-robot più semplice da configurare e mantenere.

Personal_Care_Provider_Thumbnail

CARATTERISTICHE
Sblocca funzionalità avanzate con le potenti caratteristiche di TMflow 

Drag-n-Drop Programming
01
Programmazione drag-and-drop

Crea applicazioni robotiche visivamente con l’interfaccia drag-and-drop di TMflow basata su flussi, in modo che sia i nuovi utenti che quelli esperti possano creare, regolare e riutilizzare i programmi rapidamente, senza esperienza di programmazione.

moving orb
Optimized Robotic Motion
02
Visione integrata e OCR

Utilizza la telecamera integrata, gli strumenti di visione e il riconoscimento ottico dei caratteri per localizzare i componenti, ispezionare la qualità e leggere etichette, numeri di serie o codici, il tutto senza hardware o software di visione separati.

moving orb
Offline Editor
03
Sviluppo offline

Sviluppa e testa i programmi, incluse le attività di ispezione visiva, in un ambiente virtuale, in modo da poter convalidare i flussi, ottimizzare le impostazioni e formare il personale senza togliere i robot dalla produzione.

moving orb
Optical Character Recognition
04
Controllo avanzato del movimento e del carico utile

Mantieni i tuoi cobot in funzione in modo fluido con movimenti precisi e ottimizzati che gestiscono carichi variabili, evitano singolarità e aiutano a confermare che i pezzi siano prelevati, posizionati e impilati correttamente.

moving orb
Advanced Vision Tools (1)
05
Sicurezza avanzata e guida manuale

Configura funzioni di sicurezza avanzate e utilizza l’intuitiva guida manuale per spostare il robot a mano, rendendo più veloce per gli operatori l’autoapprendimento delle posizioni mantenendo la sicurezza collaborativa.

moving orb
Safety Settings
06
Impostazioni di sicurezza ISO/TS 15066

Supporta la conformità agli standard dei robot collaborativi utilizzando impostazioni di sicurezza progettate per allinearsi alla norma ISO/TS 15066 e alle relative linee guida, semplificando l’implementazione sicura negli spazi di lavoro uomo-robot.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Controllo remoto in tempo reale

Con TMflow 2.22, il controllo remoto TMscript e il Real-Time Remote Server (RTRS) consentono ai sistemi esterni di scambiare dati e comandare il movimento in tempo reale.

moving orb
background graphic

CASE STUDY
Scopri come il confezionamento automatizzato di fine linea ha aumentato la produzione di gelato vegano dell’80% presso ice bakers 

Packaging automation in ice cream production Ice Bakers

Inizia ad automatizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Linea di imballaggio automatizzato che elabora i cartoni in modo efficiente

RISORSE
Aggiornamenti software TMflow documentazione 

Rimani aggiornato con gli ultimi aggiornamenti software, strumenti gratuiti e file di supporto per migliorare i tuoi cobot e ottimizzare i tuoi sistemi.

Ricevi gli ultimi aggiornamenti

Resources_OMRON