协作式

TMflow 软件 

TMflow 2.22 让协作机器人的编程比以往任何时候都更快速、更简单、更灵活。

立即观看
orb background
TMflow  是欧姆龙直观的协作机器人软件平台,在单一环境中集成了基于流程的编程、集成视觉和先进的安全工具。它允许您逐步构建应用——从简单的拾取与放置或锁螺丝,到视觉检测、去毛刺和贴标。通过离线仿真、基于地标  (Landmark)  的重定位以及面向高级用户的脚本编写,您可以在不停止生产的情况下完善创意。TMflow  将先进自动化的力量直接交到您的手中。       
background graphic
AI-TMsimulator Offline Vision
TMflow software landmark navigation feature in action
Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
TMflow software script programming

为您的协作机器人提供下一代编程体验 

01

适用于 TM S 系列的 TMSimulator

在虚拟环境中开发、编辑和运行程序——在部署前测试动作、逻辑和通信,以避免停机并加快调试速度。

AI-TMsimulator Offline Vision
02

Landmark 2.0 导航

利用带有集成视觉的物理地标 (Landmark) 进行位置参考,使机器人能够在多品种生产环境中快速移动和重新对准,而无需复杂的重新校准。

TMflow software landmark navigation feature in action
03

虚拟机器人操纵杆

在 PC 上镜像物理机器人操纵杆,允许操作员远程示教、点动和管理机器人,使用熟悉的控制方式并减少在工作站停留的时间。

Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
04

面向高级用户的脚本编程

将 TMflow 的图形化流程与 TMScript 相结合,实现简洁而强大的逻辑——让高级用户能够更精细地控制动作、通信和自定义行为。

TMflow software script programming
TMflow software drag-and-drop programming screen
TMflow software showing collaborative robot task setu
Collaborative Robot Flexibility
Personal_Care_Provider_Thumbnail

节省时间并优化您的应用 

01

更快速地构建工作流

基于流程图的拖放式编程将复杂的任务转化为清晰的视觉步骤——缩短设置时间,并随着需求变化更轻松地调整和重新部署应用。

TMflow software drag-and-drop programming screen
02

内置精密视觉

集成的工业级视觉无需额外硬件即可处理图案识别、定位、检测和测量——确保即使在多品种环境中也能实现精确的拾取与放置及贴标。

TMflow software showing collaborative robot task setu
03

通过离线开发最大化正常运行时间

TMSimulator 和改进的错误处理逻辑使项目能够完全在离线状态下构建、测试和完善——在提前验证新工作流和恢复策略的同时,保持机器人处于生产状态。

Collaborative Robot Flexibility
04

认证安全协作

先进的安全工具与 33 项认证安全功能协同工作——支持 ISO 13849-1 Cat.3 PL d、ISO 10218-1 和 ISO/TS 15066 合规性,使安全的人机协作配置和维护更加简单。

Personal_Care_Provider_Thumbnail

功能特性
通过 TMflow 的强大功能解锁先进能力 

Drag-n-Drop Programming
01
拖放式编程

利用 TMflow 基于流程的拖放式界面直观地构建机器人应用,无论是新用户还是资深用户都能在无需编程经验的情况下快速创建、调整和重用程序。

moving orb
Optimized Robotic Motion
02
集成视觉与 OCR

利用内置相机、视觉工具和光学字符识别 (OCR) 来定位零件、检测质量并读取标签、序列号或代码——无需独立的视觉硬件或软件。

moving orb
Offline Editor
03
离线开发

在虚拟环境中开发和测试程序(包括视觉检测任务),以便在不停止机器人生产的情况下验证流程、微调设置并培训员工。

moving orb
Optical Character Recognition
04
先进的运动与负载控制

通过精确、优化的运动保持协作机器人平稳运行,处理变化的负载,避免奇异点,并帮助确认零件被正确拾取、放置和码垛。

moving orb
Advanced Vision Tools (1)
05
增强的安全与手动引导

配置先进的安全功能,并使用直观的手动引导功能手动移动机器人,使操作员在保持协作安全的同时更快速地示教位置。

moving orb
Safety Settings
06
ISO/TS 15066 安全设置

通过旨在符合 ISO/TS 15066 及相关指南的安全设置,支持协作机器人标准的合规性,简化人机协作空间的安全性部署。

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
实时远程控制

通过 TMflow 2.22,TMscript 远程控制和实时远程服务器 (RTRS) 允许外部系统实时交换数据并指挥运动。

moving orb
background graphic

案例研究
了解 Ice Bakers 的自动化线末包装如何将纯素冰淇淋的产量提高 80% 

Packaging automation in ice cream production Ice Bakers

立即开始您的生产自动化 

有疑问?让我们聊聊。

高效处理纸箱的自动化包装线

资源
TMflow 软件更新与文档 

随时了解最新的软件升级、免费工具和支持文件,以增强您的协作机器人并优化您的系统。

获取最新更新

Resources_OMRON