COLABORATIVO

Software TMflow 

TMflow 2.22 hace que la programación de robots colaborativos sea más rápida, sencilla y flexible que nunca.

Ver
ahora
orb background
TMflow  es  la  intuitiva  plataforma  de  software  de  OMRON  para  robots  colaborativos,  que  combina  programación  basada  en  flujos,  visión  integrada  herramientas  de  seguridad  avanzada  en  un  único  entorno.  Le  permite  crear  aplicaciones  paso  paso:  desde  simples  tareas  de  recogida  colocación  (pick-and-place)  atornillado  hasta  inspección  por  visión,  desbarbado  etiquetado.  Con  la  simulación  fuera  de  línea,  el  reposicionamiento  basado  en  hitos  (Landmarks)  el  uso  de  scripts  para  usuarios  avanzados,  puede  perfeccionar  sus  ideas  sin  detener  la  producción.  TMflow  pone  el  poder  de  la  automatización  avanzada  directamente  en  sus  manos.       
background graphic
AI-TMsimulator Offline Vision
TMflow software landmark navigation feature in action
Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
TMflow software script programming

Programación de última generación para sus cobots 

01

TMSimulator para la serie TM s

Desarrolle, edite y ejecute programas en un entorno virtual, probando el movimiento, la lógica y la comunicación antes del despliegue para evitar tiempos de inactividad y acelerar la puesta en marcha.

AI-TMsimulator Offline Vision
02

Navegación Landmark 2.0

Utilice hitos físicos (Landmarks) con visión integrada para la referencia de posiciones, de modo que los robots puedan moverse y realinearse rápidamente sin complejas recalibraciones en entornos de alta diversidad de productos.

TMflow software landmark navigation feature in action
03

Mando virtual del robot

Refleje el Robot Stick físico en su PC, lo que permite a los operarios enseñar, desplazar y gestionar los robots de forma remota con controles familiares y menos tiempo a pie de célula.

Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
04

Programación mediante scripts para usuarios avanzados

Combine los flujos gráficos de TMflow con TMScript para obtener una lógica compacta y potente, proporcionando a los usuarios expertos un control más preciso sobre el movimiento, la comunicación y los comportamientos personalizados.

TMflow software script programming
TMflow software drag-and-drop programming screen
TMflow software showing collaborative robot task setu
Collaborative Robot Flexibility
Personal_Care_Provider_Thumbnail

Ahorre tiempo optimice sus aplicaciones 

01

Cree flujos de trabajo más rápido

La programación de arrastrar y soltar basada en diagramas de flujo convierte las tareas complejas en pasos visuales claros, lo que reduce el tiempo de configuración y facilita el ajuste y el redespliegue de las aplicaciones a medida que cambian sus necesidades.

TMflow software drag-and-drop programming screen
02

Visión de precisión integrada

La visión integrada de grado industrial gestiona el reconocimiento de patrones, el posicionamiento, la inspección y la medición sin necesidad de hardware adicional, garantizando una recogida, colocación y etiquetado precisos, incluso en entornos de alta diversidad.

TMflow software showing collaborative robot task setu
03

Maximice el tiempo de actividad con el desarrollo fuera de línea

TMSimulator y la lógica mejorada de gestión de errores permiten crear, probar y perfeccionar los proyectos de forma totalmente externa, manteniendo los robots en producción mientras se validan de antemano los nuevos flujos de trabajo y las estrategias de recuperación.

Collaborative Robot Flexibility
04

Colaboración segura certificada

Las herramientas de seguridad avanzada funcionan conjuntamente con 33 funciones de seguridad certificadas, lo que garantiza el cumplimiento de las normas ISO 13849-1 Cat.3 PL d, ISO 10218-1 e ISO/TS 15066, y simplifica la configuración y el mantenimiento de una colaboración segura entre humanos y robots.

Personal_Care_Provider_Thumbnail

CARACTERÍSTICAS
Desbloquee capacidades avanzadas con las potentes funciones de TMflow 

Drag-n-Drop Programming
01
Programación de arrastrar y soltar

Cree aplicaciones robóticas de forma visual con la interfaz de arrastrar y soltar basada en flujos de TMflow, para que tanto los usuarios noveles como los experimentados puedan crear, ajustar y reutilizar programas rápidamente, sin necesidad de experiencia en programación.

moving orb
Optimized Robotic Motion
02
Visión integrada y OCR

Utilice la cámara integrada, las herramientas de visión y el reconocimiento óptico de caracteres para localizar piezas, inspeccionar la calidad y leer etiquetas, números de serie o códigos; todo ello sin necesidad de hardware o software de visión independiente.

moving orb
Offline Editor
03
Desarrollo fuera de línea

Desarrolle y pruebe programas —incluidas las tareas de inspección por visión— en un entorno virtual, de modo que pueda validar los flujos, ajustar la configuración y formar al personal sin retirar los robots de la producción.

moving orb
Optical Character Recognition
04
Control avanzado de movimiento y carga útil

Mantenga sus cobots funcionando sin problemas con un movimiento preciso y optimizado que gestiona cargas útiles variables, evita singularidades y ayuda a confirmar que las piezas se recogen, colocan y apilan correctamente.

moving orb
Advanced Vision Tools (1)
05
Seguridad mejorada y guiado manual

Configure funciones de seguridad avanzadas y utilice el guiado manual intuitivo para mover el robot con la mano, lo que agiliza la enseñanza de posiciones por parte de los operarios manteniendo la seguridad colaborativa.

moving orb
Safety Settings
06
Configuración de seguridad ISO/TS 15066

Facilite el cumplimiento de los estándares de robots colaborativos mediante ajustes de seguridad diseñados para alinearse con la norma ISO/TS 15066 y las directrices relacionadas, simplificando el despliegue seguro en espacios de trabajo compartidos entre humanos y robots.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Control remoto en tiempo real

Con TMflow 2.22, el control remoto TMscript y el Servidor Remoto en Tiempo Real (RTRS) permiten que los sistemas externos intercambien datos y ordenen movimientos en tiempo real.

moving orb
background graphic

ESTUDIO DE CASO
Descubra cómo el envasado automatizado al final de la línea aumentó la producción de helado vegano en un 80% en Ice Bakers 

Packaging automation in ice cream production Ice Bakers

Empiece automatizar su producción hoy mismo 

¿Tienes preguntas? Hablemos.

Línea de embalaje automatizada que procesa cajas de cartón de manera eficiente

RECURSOS
Actualizaciones documentación del software TMflow 

Manténgase al día con las últimas actualizaciones de software, herramientas gratuitas y archivos de soporte para mejorar sus cobots y optimizar sus sistemas.

Obtenga las últimas actualizaciones

Resources_OMRON