협동

OMRON TM S 시리즈

OMRON의 최첨단 협동로봇은 안전성과 인간–기계 협업을 강화합니다.

full width image

모델 

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics
01
OMRON TM5S

소규모 워크플로에 정밀한 협동 자동화를 더하십시오. TM5S는 인증된 협동 안전, 컴팩트한 폼팩터, 정확한 모션 제어를 결합해 조립, 검사, 경량 핸들링과 같은 작업을 수행하며, 높은 품질과 일관성을 유지하면서 세밀한 작업을 효율화합니다.

최대 가용 하중

5 kg

최대 도달 거리

900 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

제품 세부 정보 보기

Omron TM6S-M – 8968 Transparent BG
02
OMRON TM6S

협동로봇 1대로 라인의 더 많은 구간을 커버하십시오. 긴 작업 반경을 갖춘 TM6S는 소형~중형 부품을 정확하고 반복 가능한 모션과 인증된 협동 안전으로 조립, 테스트, 경량 텐딩, 포장 작업에 대응합니다. 단일 설치로 여러 대의 장비를 커버하고 더 많은 공정을 자동화하여 교대가 바뀌어도 일관된 운영을 유지할 수 있습니다.

최대 가반 하중

6 kg

최대 도달 거리

1800 mm

반복 정밀도

± 0.1 mm

제품 세부 정보 보기

TM7S_14
03
OMRON TM7S

컴팩트한 워크셀과 벤치탑 공정에 협동 자동화를 도입하십시오. TM7S는 인증된 협동 안전, 작은 설치 면적, 정밀한 모션 제어를 결합해 소형 부품 피크앤플레이스, 테스트, 경량 조립을 지원하며, 협소한 공간에서도 작업을 자동화하고 제품 변경에 더 빠르게 대응하며 단기 생산을 효율적으로 유지할 수 있습니다.

최대 가용 하중

7 kg

최대 도달 거리

700 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

제품 세부 정보 보기

OMRON TM12S Cobot
04
OMRON TM12S

장비와 팔레트 주변의 반복 작업을 자동화하십시오. TM12S는 인증된 협동 안전, 내장 비전, 중량급 부품의 안정적이고 정밀한 핸들링을 결합해 머신 텐딩, 인피드/아웃피드, 라인 엔드 적재(스태킹)를 수행함으로써 장비를 지속적으로 로딩하고 처리량을 안정적으로 유지하며 라인 전반의 수작업 부담을 줄여줍니다.

최대 가용 하중

12 kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

제품 세부 정보 보기

TM14S_13
05
OMRON TM14S

포장, 머신 텐딩, 소형 부품 핸들링에서 품질과 일관성을 향상하십시오. TM14S는 인증된 협동 안전, 클린룸 대응 설계, 통합 비전을 결합해 식품, 음료, 전자 등 다양한 제조 환경에서 반복 작업을 수행하며 검사, 로딩/언로딩, 정밀 피크앤플레이스에서 일관된 결과를 제공합니다.

최대 가용 하중

14 kg

최대 도달 거리

1100 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

제품 세부 정보 보기

Omron TM20S-M – 8668 Transparent BG
06
OMRON TM20S

컴팩트한 셀에서 더 무거운 워크플로를 강화하십시오. TM20S는 케이스 팔레타이징, CNC 머신 텐딩, 성형 및 테스트 스테이션부터 창고 피킹과 클린룸 작업까지 다양한 혼합 애플리케이션에 적합합니다. 빠른 재배치, 유연한 전환, 일관된 위치 정밀도를 제공하여 병목을 줄이고 라인이 원활하게 가동되도록 지원합니다.

최대 가용 하중

20kg

최대 도달 거리

1300 mm

반복 정밀도

± 0.05 mm

제품 세부 정보 보기

TM25S_OMRON-No-BG
07
OMRON TM25S

팔레타이징, 머신 텐딩, 라인 로딩에서 중량 작업 부담을 줄이십시오. 케이지 없이도 운용 가능한 인증된 협동 안전, 긴 작업 반경, 고가반하중 성능을 갖춘 TM25S는 부피가 큰 부품과 무거운 하중을 손쉽게 이송하여 작업자의 수작업 적재 부담을 덜고 라인 엔드에서 팔레트 흐름을 일관되게 유지합니다.

최대 가용 하중

25 kg

최대 도달 거리

1902 mm

반복 정밀도

±0.05 mm

제품 세부 정보 보기

TM30S-_0060_Omron-360-Transparent(1)
08
OMRON TM30S

추가 리프팅 장비 없이도 중부하 라인 엔드 작업에서 팔레트의 전체 높이에 도달하십시오. TM30S는 인증된 협동 안전, 확장된 작업 반경, 신뢰할 수 있는 중량 하중 핸들링을 통해 유럽(Euro) 및 미국(US) 팔레트의 높은 적재물을 팔레타이징/디팔레타이징하여, 컴팩트한 팔레타이징 셀, 더 빠른 전환, 인트라로지스틱스 운영을 위한 일관된 자재 흐름을 구현합니다.

최대 가용 하중

30 kg

최대 도달 거리

1702 mm

반복 정밀도

± 0.05 mm

제품 세부 정보 보기

비교 

제품

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

살펴보기

소형 조립, 검사, 픽 앤 플레이스

5 kg

900 mm

±0.03 mm

1.4 m/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±158°

23.9 / 23.6 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

살펴보기

롱 리치 경량 핸들링 및 멀티 스테이션 작업

6 kg

1800 mm

±0.1 mm

1.1 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

35.5 / 35.2 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

TM7S_14

OMRON TM7S

살펴보기

소형 정밀 작업 및 전자 부품 핸들링

7 kg

700 mm

±0.03 mm

1.1 m/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±152°

22.9 / 22.6 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

살펴보기

머신 텐딩, 포장 및 자재 핸들링

12 kg

1300 mm

±0.03 mm

1.3 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

33.3 / 33.0 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

TM14S_13

OMRON TM14S

살펴보기

고중량물 핸들링, 포장 및 머신 텐딩

14 kg

1100 mm

±0.03 mm

1.1 m/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±159°

33.0 / 32.7 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

살펴보기

중량물 핸들링, 포장 및 소형 팔레타이징

20kg

1300 mm

±0.05 mm

1.1 m/s

J1: 130°/s
J2: 95°/s
J3: 125°/s
J4: 160°/s
J5: 190°/s
J6: AC 컨트롤 박스 사용 시 450°/s, DC Nano 사용 시 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

33.3 / 33.0 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

—

—

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

살펴보기

대형 부품 핸들링, 물류 및 딥 셀(Deep cells)

25 kg

1902 mm

±0.05 mm

2.1 m/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

81.6 / 81.3 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

±300 N / ±30 Nm

팔레타이징 이동 시 최대 30 kg

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

살펴보기

고하중 팔레타이징 및 케이스 핸들링

30 kg

1702 mm

±0.05 mm

2.1 m/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±170°

80.6 / 80.3 kg

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

±300 N / ±30 Nm

팔레타이징 이동 시 최대 35 kg

최적 적용

최대 가용 하중

최대 도달 거리

반복 정밀도

평균 속도

조인트 속도

조인트 범위

로봇 암 무게
카메라 포함 / 미포함

설치 방식
벽면, 테이블, 천장

환경 등급
IP65 로봇 암; IP54 AC 컨트롤 박스; ISO 클린룸 클래스 3

비전
내장 카메라 옵션

안전 및 인증
TÜV 인증 ISO 13849-1, ISO 10218-1, ISO/TS 15066, UL1740, CAN/CSA Z424-14 (R2019); SEMI S2 옵션

프로그래밍 환경
TMflow / TMScript / TMCraft

시뮬레이션 및 가상 셀 설계
TMflow Simulator / TMscene

통신
Ethernet, Serial, Modbus TCP/RTU, 필드버스 옵션

OMRON 모바일 로봇 지원

힘 / 토크 센싱

PalletBoost 5

제품

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

살펴보기

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

살펴보기

TM7S_14

OMRON TM7S

살펴보기

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

살펴보기

TM14S_13

OMRON TM14S

살펴보기

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

살펴보기

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

살펴보기

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

살펴보기

최적 적용

소형 조립, 검사, 픽 앤 플레이스

롱 리치 경량 핸들링 및 멀티 스테이션 작업

소형 정밀 작업 및 전자 부품 핸들링

머신 텐딩, 포장 및 자재 핸들링

고중량물 핸들링, 포장 및 머신 텐딩

중량물 핸들링, 포장 및 소형 팔레타이징

대형 부품 핸들링, 물류 및 딥 셀(Deep cells)

고하중 팔레타이징 및 케이스 핸들링

최대 가용 하중

5 kg

6 kg

7 kg

12 kg

14 kg

20kg

25 kg

30 kg

최대 도달 거리

900 mm

1800 mm

700 mm

1300 mm

1100 mm

1300 mm

1902 mm

1702 mm

반복 정밀도

±0.03 mm

±0.1 mm

±0.03 mm

±0.03 mm

±0.03 mm

±0.05 mm

±0.05 mm

±0.05 mm

평균 속도

1.4 m/s

1.1 m/s

1.1 m/s

1.3 m/s

1.1 m/s

1.1 m/s

2.1 m/s

2.1 m/s

조인트 속도

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2, J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s
J3: 210°/s
J4, J5: 225°/s
J6: 450°/s

J1: 130°/s
J2: 95°/s
J3: 125°/s
J4: 160°/s
J5: 190°/s
J6: AC 컨트롤 박스 사용 시 450°/s, DC Nano 사용 시 225°/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

J1, J2: 100°/s
J3: 130°/s
J4: 195°/s
J5: 210°/s
J6: 225°/s

조인트 범위

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±158°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±152°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±159°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360°
J3: ±170°

로봇 암 무게
카메라 포함 / 미포함

23.9 / 23.6 kg

35.5 / 35.2 kg

22.9 / 22.6 kg

33.3 / 33.0 kg

33.0 / 32.7 kg

33.3 / 33.0 kg

81.6 / 81.3 kg

80.6 / 80.3 kg

설치 방식
벽면, 테이블, 천장

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

환경 등급
IP65 로봇 암; IP54 AC 컨트롤 박스; ISO 클린룸 클래스 3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

비전
내장 카메라 옵션

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

안전 및 인증
TÜV 인증 ISO 13849-1, ISO 10218-1, ISO/TS 15066, UL1740, CAN/CSA Z424-14 (R2019); SEMI S2 옵션

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

프로그래밍 환경
TMflow / TMScript / TMCraft

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

시뮬레이션 및 가상 셀 설계
TMflow Simulator / TMscene

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

통신
Ethernet, Serial, Modbus TCP/RTU, 필드버스 옵션

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

OMRON 모바일 로봇 지원

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

힘 / 토크 센싱

—

—

—

—

—

—

±300 N / ±30 Nm

±300 N / ±30 Nm

PalletBoost 5

—

—

—

—

—

—

팔레타이징 이동 시 최대 30 kg

팔레타이징 이동 시 최대 35 kg

오늘부터 생산을 최적화하십시오 

궁금한 점이 있으십니까? 상담해 드리겠습니다.

카톤을 효율적으로 처리하는 자동화 포장 라인
background graphic

소프트웨어
더 빠르게 구축하고, 더 일찍 검증하며, 더 스마트하게 확장하십시오 

TMflow는 드래그 앤 드롭 프로그래밍, TMscript, 오프라인 시뮬레이션, 원격 조정 및 내장된 안전 도구를 하나의 소프트웨어 환경에 통합합니다. 팀은 TM S 시리즈 모델 전반에 걸쳐 일관된 배포를 지원하면서 애플리케이션을 보다 효율적으로 개발, 테스트 및 개선할 수 있습니다.

더 알아보기

엔드 투 엔드 자동화 

안전, 비전, 모션, 제어, 로보틱스까지 하나로 작동하도록 설계된 OMRON의 전체 자동화 포트폴리오를 확인하십시오. 단일 플랫폼에서 프로그래밍, 동기화, 시뮬레이션을 수행하여 더 빠른 도입, 원활한 확장, 효율적인 운영을 실현할 수 있습니다.

OMRON Automation 방문

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
모션

서보는 효율적인 라인 이동을 보장하여 다운타임과 유지보수를 줄여 더욱 원활하고 안정적인 운영을 지원합니다.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
로보틱스

산업용, 모바일 및 협업 로봇은 생산성을 향상시키고 다양한 애플리케이션에 정밀하게 적용하여 쉽게 적응할 수 있습니다.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
제어

제어 유닛은 생산 라인과 원활하게 통합되어 내장형 시스템으로 공간을 절약하면서 효율성을 극대화합니다.

Automation_Diagram_Vision
04
비전

고급 카메라와 센서는 사용자의 환경에 맞게 조정되어 정밀하고 고품질의 자동화된 프로세스를 지원합니다.

Automation_Diagram_Safety
05
안전

안전 센서는 인간과 기계의 원활한 협업을 지원하여 위험을 최소화하고 작업장 안전을 개선합니다.

서비스
글로벌 지원 및 서비스 네트워크 

OMRON Robotics는 서비스 계약, 교육, 공장 서비스 및 현장 지원을 통해 로봇 플릿을 지원하여 가동 시간을 유지하고 성능을 개선하며 작업을 계속 진행할 수 있도록 돕습니다.

자세히 알아보기

50-50