KOLLABORATIV

TMflow Software 

TMflow 2.22 macht die Programmierung von kollaborativen Robotern schneller, einfacher und flexibler als je zuvor.

Jetzt
ansehen
orb background
TMflow  ist  die  zentrale  Software  für  OMRONs  kollaborative  Roboter  —  mit  visueller  Flow‑Logik,  integrierter  Bilderkennung  und  erweiterten  Sicherheitsfunktionen.  Anwendungen  entstehen  Schritt  für  Schritt  —  vom  Pick‑and‑Place  und  Schrauben  bis  zu  bildgestützter  Prüfung,  Entgraten  und  Etikettieren.  Mit  Offline‑Simulation,  Landmark‑basierter  Neupositionierung  und  TMScript  entwickeln  und  verfeinern  Sie  Abläufe,  ohne  die  Linie  anzuhalten.  So  entsteht  eine  Automatisierung,  die  schnell,  präzise  und  in  jeder  Ausführung  reproduzierbar  bleibt.       
background graphic
AI-TMsimulator Offline Vision
TMflow software landmark navigation feature in action
Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
TMflow software script programming

Programmierung der nächsten Generation 

01

TMSimulator für die TM S-Serie

Entwickeln, bearbeiten und führen Sie Programme virtuell aus. Bewegungen, Logik und Kommunikation werden vor dem Einsatz geprüft – das reduziert Stillstand und beschleunigt die Inbetriebnahme.

AI-TMsimulator Offline Vision
02

Landmark 2.0 Navigation

Physische Landmarks dienen als Positionsreferenz mit Bildverarbeitung. So lassen sich Roboter in High‑Mix‑Umgebungen schnell versetzen und neu ausrichten – ohne aufwändige Neukalibrierung.

TMflow software landmark navigation feature in action
03

Virtuelles Bedienhandgerät

Das physische Bedienhandgerät wird auf dem PC gespiegelt. Bedienpersonal kann den Roboter aus der Ferne anlernen, verfahren und verwalten – mit vertrauten Bedienelementen und weniger Zeitaufwand an der Zelle.

Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
04

Skriptprogrammierung für fortgeschrittene Benutzer

Grafische Flows und TMScript greifen ineinander. Kompakte, leistungsstarke Logik ermöglicht präzise Steuerung von Bewegung, Kommunikation und individuellen Abläufen.

TMflow software script programming
TMflow software drag-and-drop programming screen
TMflow software showing collaborative robot task setu
Collaborative Robot Flexibility
Personal_Care_Provider_Thumbnail

Zeit sparen und Anwendungen verschlanken 

01

Workflows schneller erstellen

Flow‑basierte Programmierung per Drag‑and‑Drop macht komplexe Aufgaben zu klaren, visuellen Schritten. Das verkürzt die Einrichtung und vereinfacht Anpassungen sowie erneute Rollouts, wenn sich Anforderungen ändern.

TMflow software drag-and-drop programming screen
02

Präzise Bildverarbeitung, nahtlos eingebunden

Die für den industriellen Einsatz ausgelegte Bildverarbeitung übernimmt Mustererkennung, Positionierung, Inspektion und Messung ohne zusätzliche Hardware – und sorgt für zuverlässiges Pick-and-Place und Etikettieren, auch bei hoher Variantenvielfalt.

TMflow software showing collaborative robot task setu
03

Maximale Verfügbarkeit durch Entwicklung im Offline‑Betrieb

TMSimulator und verbesserte Fehlerbehandlungslogik ermöglichen es, Projekte vollständig offline aufzubauen, zu testen und zu verfeinern. Roboter bleiben produktiv, während neue Workflows und Recovery‑Strategien vorab validiert werden.

Collaborative Robot Flexibility
04

Zertifizierte, sichere Zusammenarbeit

Erweiterte Sicherheitswerkzeuge mit 33 zertifizierten Funktionen. Unterstützung für ISO 13849‑1 Kat. 3 PL d, ISO 10218‑1 und ISO/TS 15066 erleichtert die Konfiguration der Mensch‑Roboter‑Zusammenarbeit und sorgt für dauerhaft sichere Abläufe.

Personal_Care_Provider_Thumbnail

MERKMALE
Schalten Sie erweiterte Fähigkeiten mit den leistungsstarken Funktionen von TMflow frei 

Drag-n-Drop Programming
01
Programmierung per Drag‑and‑Drop

Erstellen Sie Roboteranwendungen visuell mit der Flow‑basierten Oberfläche. Einsteiger und Profis bauen, passen an und wiederverwenden Programme schnell – ganz ohne Coding‑Erfahrung.

moving orb
Optimized Robotic Motion
02
Bildverarbeitung & OCR

Kamera, Tools und optische Zeichenerkennung (OCR) finden Teile, prüfen Qualität und lesen Etiketten, Seriennummern oder Codes – ohne separate Vision‑Hardware oder zusätzliche Software.

moving orb
Offline Editor
03
Entwicklung im Offline‑Betrieb

Programme – einschließlich Inspektionsaufgaben – werden in einer virtuellen Umgebung entwickelt und getestet. Flows validieren, Einstellungen feinjustieren und Teams schulen, ohne die Produktion zu stoppen.

moving orb
Optical Character Recognition
04
Fortgeschrittene Bewegung & Nutzlastkontrolle

Präzise, optimierte Trajektorien handhaben variable Lasten, vermeiden Singularitäten und bestätigen, dass Teile korrekt gegriffen, positioniert und gestapelt sind.

moving orb
Advanced Vision Tools (1)
05
Erweiterte Sicherheit & Handführung

Sicherheitsfunktionen konfigurieren und den Roboter intuitiv von Hand bewegen – Positionen schneller teachen, kollaborativ abgesichert.

moving orb
Safety Settings
06
ISO/TS 15066‑konforme Sicherheitseinstellungen

Sicherheitsparameter sind auf die Standards der kollaborativen Robotik abgestimmt und erleichtern die Einführung in gemeinsam genutzten Arbeitsbereichen.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Echtzeit‑Fernsteuerung

Mit TMflow 2.22 erlauben TMscript Remote Control und der Real‑Time Remote Server (RTRS) den Datenaustausch und Bewegungsbefehle in Echtzeit zwischen externen Systemen und Ihren Robotern.

moving orb
background graphic

FALLSTUDIE
Sehen Sie, wie automatisierte Endverpackung die Produktion von veganem Eis bei Ice Bakers um 80% erhöht hat 

Packaging automation in ice cream production Ice Bakers

Starten Sie noch heute mit der Automatisierung Ihrer Produktion 

Sie haben Fragen? Wir helfen gern!

Automated packaging line processing cartons efficiently

RESSOURCEN
Software Updates Dokumentation 

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Software-Upgrades, kostenlosen Tools und Support-Dateien, um Ihre Cobots zu verbessern und Ihre Systeme zu optimieren.

Zum Portal

Resources_OMRON