COLABORATIVO

Software TMflow 

TMflow 2.22 torna a programação de robôs colaborativos mais rápida, simples e flexível do que nunca.

Assista
agora
orb background
TMflow  é  plataforma  intuitiva  da  OMRON  para  cobots,  combinando  programação  por  fluxos,  visão  integrada  ferramentas  avançadas  de  segurança  em  um  único  ambiente.  Você  constrói  aplicações  passo  passo  —  do  pick-and-place  ou  parafusamento  à  inspeção  por  visão,  rebarbação  etiquetagem.  Com  simulação  offline,  reposicionamento  por  Landmarks  scripts  para  usuários  avançados,  é  possível  lapidar  ideias  sem  parar  produção.  Em  outras  palavras,  TMflow  coloca  automação  de  ponta  nas  suas  mãos.       
background graphic
AI-TMsimulator Offline Vision
TMflow software landmark navigation feature in action
Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
TMflow software script programming

Programação de nova geração para seus cobots 

01

TMSimulator para a TM S Series

Desenvolva, edite e execute programas em um ambiente virtual — testando movimento, lógica e comunicação antes do deploy para evitar paradas e acelerar o comissionamento.

AI-TMsimulator Offline Vision
02

Navegação Landmark 2.0

Use Landmarks físicos com visão integrada para referência de posição, permitindo mover e realinhar robôs rapidamente em ambientes de alta variedade, sem recalibração complexa.

TMflow software landmark navigation feature in action
03

Joystick virtual do robô

Espelhe o Robot Stick físico no PC para ensinar, movimentar (jog) e gerenciar robôs remotamente com controles familiares — reduzindo o tempo na célula.

Cobot_Optimization_OMRON_Robotics
04

Programação por script para usuários avançados

Combine os fluxos gráficos do TMflow com TMScript para lógica compacta e poderosa — oferecendo controle fino de movimento, comunicação e comportamentos personalizados.

TMflow software script programming
TMflow software drag-and-drop programming screen
TMflow software showing collaborative robot task setu
Collaborative Robot Flexibility
Personal_Care_Provider_Thumbnail

Economize tempo simplifique suas aplicações 

01

Construa workflows mais rápido

A programação em fluxos, com drag-and-drop, transforma tarefas complexas em etapas visuais claras — reduz o setup e facilita ajustes e reimplantações conforme suas necessidades evoluem.

TMflow software drag-and-drop programming screen
02

Visão de precisão, integrada

A visão industrial integrada cobre reconhecimento de padrões, posicionamento, inspeção e medição sem hardware extra — garantindo pick-and-place e etiquetagem precisos, mesmo em ambientes de alta variedade.

TMflow software showing collaborative robot task setu
03

Máximo uptime com desenvolvimento offline

O TMSimulator e a lógica aprimorada de tratamento de erros permitem construir, testar e refinar projetos totalmente offline — mantendo os robôs em produção enquanto novos fluxos e estratégias de recuperação são validados com antecedência.

Collaborative Robot Flexibility
04

Colaboração segura e certificada

Ferramentas avançadas de segurança trabalham junto com 33 funções certificadas — suportando ISO 13849-1 Cat.3 PL d, ISO 10218-1 e ISO/TS 15066, e simplificando a configuração e a manutenção da colaboração homem-robô.

Personal_Care_Provider_Thumbnail

RECURSOS
Desbloqueie recursos avançados com os poderosos recursos do TMflow 

Drag-n-Drop Programming
01
Programação por drag-and-drop

Crie aplicações robóticas de forma visual com a interface de fluxos do TMflow, para que iniciantes e profissionais construam, ajustem e reutilizem programas rapidamente — sem experiência em código.

moving orb
Optimized Robotic Motion
02
Visão integrada e OCR

Use a câmera integrada, as ferramentas de visão e o reconhecimento óptico de caracteres para localizar peças, inspecionar qualidade e ler etiquetas, números de série ou códigos — tudo sem hardware ou software de visão separado.

moving orb
Offline Editor
03
Desenvolvimento offline

Desenvolva e teste programas — incluindo inspeções por visão — em um ambiente virtual, validando fluxos, ajustando parâmetros e treinando equipes sem tirar robôs da produção.

moving orb
Optical Character Recognition
04
Motion avançado e controle de carga

Mantenha seus cobots rodando de forma suave com movimentos precisos e otimizados que lidam com cargas variáveis, evitam singularidades e ajudam a confirmar que as peças foram corretamente pegadas, posicionadas e empilhadas.

moving orb
Advanced Vision Tools (1)
05
Segurança avançada e guiagem manual

Configure funções de segurança avançadas e use a guiagem manual intuitiva para mover o robô com a mão, acelerando o ensino de posições com segurança colaborativa.

moving orb
Safety Settings
06
Configurações de segurança ISO/TS 15066

Apoie a conformidade com as normas de robótica colaborativa com configurações alinhadas à ISO/TS 15066 e diretrizes relacionadas, simplificando a implantação segura em áreas compartilhadas.

moving orb
Careers_Icon – Purpose-driven work
07
Controle remoto em tempo real

Com o TMflow 2.22, o TMscript Remote Control e o Real-Time Remote Server (RTRS) permitem que sistemas externos troquem dados e comandem movimento em tempo real.

moving orb
background graphic

ESTUDO DE CASO
Veja como automação de fim de linha aumentou em 80% produção de sorvete vegano na Ice Bakers 

Packaging automation in ice cream production Ice Bakers

Comece automatizar sua produção hoje 

Ficou com alguma dúvida? Vamos conversar.

Automated packaging line processing cartons efficiently

RECURSOS
Atualizações documentação do software TMflow 

Mantenha-se atualizado com as atualizações de software mais recentes, ferramentas gratuitas e arquivos de suporte para aprimorar seus cobots e otimizar seus sistemas.

Receba as últimas atualizações

Resources_OMRON