COLLABORATIVO

Serie OMRON TM S

I robot collaborativi più avanzati di OMRON migliorano la sicurezza e la collaborazione uomo-macchina.

full width image

Modelli 

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics
01
OMRON TM5S

Aggiungi un’automazione collaborativa e precisa ai flussi di lavoro su piccola scala. Il TM5S combina sicurezza collaborativa certificata, un formato compatto e un controllo accurato del movimento per attività come l’assemblaggio, l’ispezione e la movimentazione leggera, ottimizzando i lavori dettagliati e mantenendo alta qualità e costanza.

Carico utile massimo

5 kg

Portata massima

900 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

Omron TM6S-M – 8968 Transparent BG
02
OMRON TM6S

Usa un solo cobot per coprire una parte maggiore della linea. Grazie al suo sbraccio lungo, il TM6S gestisce componenti di dimensioni medio-piccole con movimenti precisi e ripetibili e sicurezza collaborativa certificata per l’assemblaggio, il collaudo, l’asservimento leggero e l’imballaggio. Da un unico punto di montaggio, puoi coprire più macchine, automatizzare più fasi e mantenere la continuità operativa turno dopo turno.

Carico utile massimo

6 kg

Portata massima

1.800 mm

Ripetibilità

± 0,1 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

TM7S_14
03
OMRON TM7S

Porta l’automazione collaborativa in celle di lavoro compatte e processi da banco. Il TM7S unisce sicurezza collaborativa certificata, un ingombro ridotto e un controllo preciso del movimento per il pick-and-place di piccoli componenti, il collaudo e l’assemblaggio leggero, permettendoti di automatizzare le attività in spazi ristretti, reagire più velocemente ai cambiamenti di prodotto e mantenere efficienti i cicli di produzione brevi.

Carico utile massimo

7 kg

Portata massima

700 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

OMRON TM12S Cobot
04
OMRON TM12S

Automatizza il lavoro ripetitivo intorno alle tue macchine e ai tuoi pallet. Il TM12S combina sicurezza collaborativa certificata, visione integrata e una movimentazione stabile e precisa di componenti di medio peso per l’asservimento macchine, il carico e lo scarico e l’impilamento a fine linea, aiutandoti a mantenere le attrezzature cariche, garantire una produttività costante e ridurre lo sforzo manuale lungo le linee.

Carico utile massimo

12 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

TM14S_13
05
OMRON TM14S

Aumenta la qualità e la costanza nel packaging, nell’asservimento macchine e nella movimentazione di piccoli componenti. Il TM14S abbina sicurezza collaborativa certificata, un design adatto alle camere bianche e visione integrata per gestire lavori ripetitivi nel settore alimentare, delle bevande, dell’elettronica e in altri ambiti produttivi, offrendo risultati costanti nell’ispezione, nel carico e scarico e nel pick-and-place di precisione.

Carico utile massimo

14 kg

Portata massima

1100 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

Omron TM20S-M – 8668 Transparent BG
06
OMRON TM20S

Potenzia i flussi di lavoro più pesanti in celle compatte. Il TM20S è la soluzione intelligente per applicazioni miste, dalla pallettizzazione di scatole all’asservimento di macchine CNC, stazioni di stampaggio e collaudo, fino al picking in magazzino e alle attività in camera bianca. Offre una rapida ridistribuzione, cambi flessibili e un posizionamento costante, riducendo i colli di bottiglia e mantenendo le linee in funzione senza intoppi.

Carico utile massimo

20 kg

Portata massima

1300 mm

Ripetibilità

± 0,05 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

TM25S_OMRON-No-BG
07
OMRON TM25S

Elimina la fatica del sollevamento pesi dalla pallettizzazione, dall’asservimento macchine e dal carico linea. Con una sicurezza collaborativa certificata per il funzionamento senza barriere, uno sbraccio lungo e prestazioni ad alto carico utile, il TM25S sposta facilmente componenti ingombranti e carichi pesanti, liberando gli operatori dall’impilamento manuale e mantenendo costante il flusso dei pallet a fine linea.

Carico utile massimo

25 kg

Portata massima

1902 mm

Ripetibilità

±0,05 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

TM30S-_0060_Omron-360-Transparent(1)
08
OMRON TM30S

Raggiungi l’altezza massima del pallet nelle operazioni pesanti di fine linea senza attrezzature di sollevamento aggiuntive. Il TM30S pallettizza e depallettizza pile alte su pallet Euro e US con sicurezza collaborativa certificata, sbraccio esteso e gestione affidabile di carichi pesanti, consentendo celle di pallettizzazione compatte, cambi più rapidi e un flusso di materiali costante per le operazioni di intralogistica.

Carico utile massimo

30 kg

Portata massima

1.702 mm

Ripetibilità

± 0,05 mm

Visualizza i dettagli del prodotto

Confronto 

Prodotto

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Explore

5 kg

900 mm

±0,03 mm

1,4 m/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±158°

Parete tavolo soffitto

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Explore

6 kg

1.800 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

Parete tavolo soffitto

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

TM7S_14

OMRON TM7S

Explore

7 kg

700 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±152°

Parete tavolo soffitto

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Explore

12 kg

1300 mm

±0,03 mm

1,3 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

Parete tavolo soffitto

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

TM14S_13

OMRON TM14S

Explore

14 kg

1100 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±159°

Parete tavolo soffitto

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Explore

20 kg

1300 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

J1: 130°/s J2: 95°/s J3: 125°/s J4: 160°/s J5: 190°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

Parete tavolo soffitto

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Explore

25 kg

1902 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

Parete tavolo soffitto

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Explore

30 kg

1.702 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±170°

Parete tavolo soffitto

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

Carico utile massimo

Portata massima

Ripetibilità

Velocità media

Velocità giunti

Range dei giunti

Opzioni di montaggio

Classe IP e camera bianca

Certificazioni

Ambiente di programmazione

Comunicazione

Prodotto

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Explore

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Explore

TM7S_14

OMRON TM7S

Explore

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Explore

TM14S_13

OMRON TM14S

Explore

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Explore

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Explore

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Explore

Carico utile massimo

5 kg

6 kg

7 kg

12 kg

14 kg

20 kg

25 kg

30 kg

Portata massima

900 mm

1.800 mm

700 mm

1300 mm

1100 mm

1300 mm

1902 mm

1.702 mm

Ripetibilità

±0,03 mm

±0,1 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

Velocità media

1,4 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

2,1 m/s

2,1 m/s

Velocità giunti

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1: 130°/s J2: 95°/s J3: 125°/s J4: 160°/s J5: 190°/s J6: 450°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

Range dei giunti

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±158°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±152°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±159°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±170°

Opzioni di montaggio

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Parete tavolo soffitto

Classe IP e camera bianca

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

IP65 per il braccio robotico IP54 per l’AC Control Box e il Robot Stick ISO Cleanroom Classe 3

Certificazioni

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (opz.)

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

Certificato TÜV ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

Ambiente di programmazione

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

TMFlow (basato su diagrammi di flusso) TMScript (basato su script) TMCraft (basato su sviluppatore)

Comunicazione

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (opz.) EtherNet/IP (opz.)

Inizia ottimizzare la tua produzione oggi stesso 

Hai domande? Parliamone.

Linea di imballaggio automatizzato che elabora i cartoni in modo efficiente
background graphic

SOFTWARE
Costruisci più velocemente, opera in modo più sicuro, scala in modo più intelligente 

Con TMflow, configuri e modifichi rapidamente le attività dei cobot grazie al drag-and-drop, ai test offline sicuri e alle regolazioni remote, aiutandoti a lanciare i processi prima e a mantenere una produzione costante.

Scopri di più

Automazione end-to-end 

Scopri l’intero portfolio di automazione di OMRON — sicurezza, visione, controllo e robotica — progettato per funzionare come un’unica entità. Programma, sincronizza e simula su un’unica piattaforma per un’implementazione più rapida, una scalabilità fluida e operazioni efficienti.

Visita OMRON Automation

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Movimento

I servomotori assicurano un movimento efficiente della linea, riducendo i tempi di inattività e la manutenzione per operazioni più fluide e affidabili.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotica

I robot industriali, mobili e collaborativi migliorano la produttività e si adattano facilmente a un’ampia gamma di applicazioni con precisione.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Controllo

Le unità di controllo si integrano perfettamente con la tua linea di produzione, massimizzando l’efficienza e risparmiando spazio grazie ai sistemi integrati.

Automation_Diagram_Vision
04
Visione

Telecamere e sensori avanzati si adattano al tuo ambiente, consentendo processi automatizzati precisi e di alta qualità.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicurezza

I sensori di sicurezza consentono una collaborazione uomo-macchina fluida, minimizzando i rischi e migliorando la sicurezza sul posto di lavoro.

SERVIZIO
Rete globale di supporto servizio 

OMRON Robotics fornisce supporto e formazione a livello globale per garantire che i tuoi robot funzionino al meglio, massimizzando i tempi di attività e l’efficienza operativa.

Scopri di più

50-50