KOLLABORATIV

OMRON TM S-Serie

Die fortschrittlichsten kollaborativen Roboter von OMRON bringen die Sicherheit von Mensch und Maschine auf das nächste Level.

full width image

Modelle 

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics
01
OMRON TM5S

Präzise, kollaborative Automatisierung für kompakte Arbeitsplätze. Der TM5S vereint zertifizierte Sicherheit, ein besonders schlankes Design und hochgenaue Bewegungssteuerung – ideal für Montage, Prüfen und leichte Handhabungsaufgaben. So automatisieren Sie detailgenaue Tätigkeiten und sichern gleichzeitig eine konstant hohe Produktqualität.

Maximale Nutzlast

5 kg

Maximale Reichweite

900 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Produktdetails anzeigen

Omron TM6S-M – 8968 Transparent BG
02
OMRON TM6S

Ein Cobot – mehr Leistung entlang der gesamten Linie. Mit seiner großen Reichweite übernimmt der TM6S die Handhabung kleiner bis mittelgroßer Teile mit präzisen, wiederholgenauen Bewegungen und zertifizierter, kollaborativer Sicherheit. Ob Montage, Test, leichte Maschinenbedienung oder Verpackung: Von nur einem Aufbaupunkt aus bedienen Sie mehrere Maschinen, automatisieren zusätzliche Prozessschritte und halten Ihre Linie Schicht für Schicht stabil am Laufen.

Maximale Nutzlast

6 kg

Maximale Reichweite

1800 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,1 mm

Produktdetails anzeigen

TM7S_14
03
OMRON TM7S

Kollaborative Automatisierung für Kleinzellen und den Labortisch. Der TM7S kombiniert zertifizierte Sicherheit, eine minimale Stellfläche und präzise Bewegungen – perfekt für das Handling von Kleinteilen, Pick‑and‑Place, Tests und leichte Montageaufgaben. Damit automatisieren Sie Prozesse selbst in engen Zellen, reagieren schneller auf Produktwechsel und bleiben bei Kleinserien wirtschaftlich.

Maximale Nutzlast

7 kg

Maximale Reichweite

700 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Produktdetails anzeigen

OMRON TM12S Cobot
04
OMRON TM12S

Wiederkehrende Aufgaben rund um Maschinen und Paletten einfach auslagern. Der TM12S vereint zertifizierte kollaborative Sicherheit, integrierte Bildverarbeitung und eine stabile, präzise Handhabung von Teilen im mittleren Gewicht. Typische Anwendungen sind Maschinenbestückung, Zu‑ und Abführung sowie End‑of‑Line‑Stapelprozesse. Ergebnis: Ihre Anlagen bleiben zuverlässig ausgelastet, der Durchsatz wird stabil und manuelle Belastungen im Team sinken spürbar.

Maximale Nutzlast

12 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Produktdetails anzeigen

TM14S_13
05
OMRON TM14S

Mehr Qualität und Konstanz bei Verpackung, Maschinenbedienung und Kleinteile‑Handling. Der TM14S bietet zertifizierte kollaborative Sicherheit, ein Reinraum‑taugliches Design und integrierte Vision – ideal für wiederkehrende Abläufe in der Lebensmittel‑ und Getränkeindustrie, in der Elektronikfertigung und weiteren Branchen. Er sorgt für gleichbleibende Ergebnisse bei Inspektion, Be‑ und Entladung sowie präzisen Pick‑and‑Place‑Aufgaben.

Maximale Nutzlast

14 kg

Maximale Reichweite

1100 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

Produktdetails anzeigen

Omron TM20S-M – 8668 Transparent BG
06
OMRON TM20S

Mehr Power für anspruchsvollere Aufgaben in kompakter Zelle. Der TM20S ist die flexible Lösung für gemischte Anwendungen – von Karton‑Palettierung und CNC‑Bestückung über Spritzguss‑ und Prüfstationen bis hin zu Lagerkommissionierung und Reinraum‑Einsätzen. Er ermöglicht schnelle Umrüstungen, flexible Produktwechsel und präzise Ablage – reduziert Engpässe und hält Ihre Linien zuverlässig im Fluss.

Maximale Nutzlast

20 kg

Maximale Reichweite

1300 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Produktdetails anzeigen

TM25S_OMRON-No-BG
07
OMRON TM25S

Nehmen Sie das schwere Heben aus Palettierung, Maschinenbestückung und Linienbeladung heraus. Mit zertifizierter kollaborativer Sicherheit für käfiglosen Betrieb, großer Reichweite und hoher Traglast bewegt der TM25S mühelos sperrige Teile und schwere Lasten. So werden Bediener von monotonem Stapeln entlastet und der Palettenfluss am Linienende bleibt gleichmäßig und zuverlässig.

Maximale Nutzlast

25 kg

Maximale Reichweite

1902 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,05 mm

Produktdetails anzeigen

TM30S-_0060_Omron-360-Transparent(1)
08
OMRON TM30S

Volle Palettenhöhe erreichen – ohne zusätzliche Hubtechnik. Der TM30S palettiert und depalettiert hohe Stapel auf Euro‑ und US‑Paletten mit zertifizierter kollaborativer Sicherheit, verlängerter Reichweite und zuverlässiger Handhabung schwerer Lasten. Das ermöglicht kompakte Palettierzellen, schnellere Produktwechsel und einen gleichmäßigen Materialfluss in der Intralogistik.

Maximale Nutzlast

30 kg

Maximale Reichweite

1702 mm

Wiederholgenauigkeit

± 0,05 mm

Produktdetails anzeigen

Vergleich 

Produkt

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Explore

5 kg

900 mm

±0,03 mm

1,4 m/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±158°

Wand Tisch Decke

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Explore

6 kg

1800 mm

±0,1 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

Wand Tisch Decke

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

TM7S_14

OMRON TM7S

Explore

7 kg

700 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±152°

Wand Tisch Decke

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Explore

12 kg

1300 mm

±0,03 mm

1,3 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

Wand Tisch Decke

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

TM14S_13

OMRON TM14S

Explore

14 kg

1100 mm

±0,03 mm

1,1 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±159°

Wand Tisch Decke

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Explore

20 kg

1300 mm

±0,05 mm

1,1 m/s

J1: 130°/s J2: 95°/s J3: 125°/s J4: 160°/s J5: 190°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

Wand Tisch Decke

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Explore

25 kg

1902 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

Wand Tisch Decke

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

TÜV-zertifiziert nach ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Explore

30 kg

1702 mm

±0,05 mm

2,1 m/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±170°

Wand Tisch Decke

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

TÜV-zertifiziert nach ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Maximale Nutzlast

Maximale Reichweite

Wiederholgenauigkeit

Durchschnittsgeschwindigkeit

Gelenkgeschwindigkeit

Gelenkbereiche

Montageoptionen

Schutzart & Reinraumklasse

Zertifizierungen

Programmierung

Kommunikation

Produkt

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM5S

Explore

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

OMRON TM6S

Explore

TM7S_14

OMRON TM7S

Explore

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

OMRON TM12S

Explore

TM14S_13

OMRON TM14S

Explore

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

OMRON TM20S

Explore

TM25S_OMRON-No-BG

OMRON TM25S

Explore

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

OMRON TM30S

Explore

Maximale Nutzlast

5 kg

6 kg

7 kg

12 kg

14 kg

20 kg

25 kg

30 kg

Maximale Reichweite

900 mm

1800 mm

700 mm

1300 mm

1100 mm

1300 mm

1902 mm

1702 mm

Wiederholgenauigkeit

±0,03 mm

±0,1 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,03 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

Durchschnittsgeschwindigkeit

1,4 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

1,3 m/s

1,1 m/s

1,1 m/s

2,1 m/s

2,1 m/s

Gelenkgeschwindigkeit

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1: 130°/s J2: 95°/s J3: 125°/s J4: 160°/s J5: 190°/s J6: 450°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

Gelenkbereiche

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±158°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±152°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±159°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±170°

Montageoptionen

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Wand Tisch Decke

Schutzart & Reinraumklasse

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

IP65 für den Roboterarm IP54 für AC‑Steuerbox und Bediengerät ISO‑Reinraumklasse 3

Zertifizierungen

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TÜV‑zertifiziert nach ISO 13849‑1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (optional)

TÜV-zertifiziert nach ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TÜV-zertifiziert nach ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

Programmierung

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

TMFlow (flussdiagramm‑basiert) TMScript (skript‑basiert) TMCraft (entwicklerorientiert)

Kommunikation

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

RS-232/RS-422/RS-485 Ethernet Modbus TCP/RTU PROFINET (optional) EtherNet/IP (optional)

Optimieren Sie Ihre Produktion noch heute 

Haben Sie Fragen? Wir helfen gern!

Automated packaging line processing cartons efficiently
background graphic

SOFTWARE
Weniger Tippen, mehr Takten 

Mit TMflow richten Sie Cobots im Handumdrehen ein und passen Aufgaben per Drag‑and‑Drop an – inklusive sicherer Offline‑Tests und Remote‑Anpassungen. So verkürzen Sie die Inbetriebnahme, minimieren Stillstände und sichern eine gleichbleibende Performance.

Mehr erfahren

Automatisierung aus einer Hand 

Entdecken Sie das komplette OMRON‑Portfolio aus Safety, Vision, Steuerung und Robotik – entwickelt, um nahtlos zusammenzuspielen. Programmieren, synchronisieren und simulieren Sie alles auf einer Plattform: für schnellere Inbetriebnahmen, einfach skalierbare Anlagen und effiziente Abläufe.

OMRON Automation besuchen

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
Bewegung

Servos sorgen für eine effiziente Linienbewegung, reduzieren Ausfallzeiten und Wartung für reibungslosere, zuverlässige Abläufe.

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
Robotik

Industrie-, Mobil- und kollaborative Roboter verbessern die Produktivität und passen sich mit Präzision leicht an eine Vielzahl von Anwendungen an.

Automation_Diagram_Control-i4H
03
Steuerung

Steuerungseinheiten lassen sich nahtlos in Ihre Produktionslinie integrieren, maximieren die Effizienz und sparen Platz durch integrierte Systeme.

Automation_Diagram_Vision
04
Bildverarbeitung

Fortschrittliche Kameras und Sensoren passen sich Ihrer Umgebung an und ermöglichen präzise, hochwertige automatisierte Prozesse.

Automation_Diagram_Safety
05
Sicherheitstechnik

Sicherheitssensoren ermöglichen eine reibungslose Mensch-Maschine-Kollaboration, minimieren Risiken und verbessern die Arbeitssicherheit.

SERVICE
Weltweiter Service‑ und Support 

OMRON Robotics unterstützt Sie global mit Service, Schulungen und Applikations‑Know‑how. So holen Sie dauerhaft das Maximum aus Ihren Robotern heraus, erhöhen die Verfügbarkeit Ihrer Anlagen und steigern die Effizienz im laufenden Betrieb.

TMflow erkunden

50-50