协作型

欧姆龙 TM S 系列

欧姆龙最先进的协作机器人,增强了安全性和人机协作。

full width image

型号 

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics
01
欧姆龙 TM5S

为小型工作流添加精确的协作自动化。TM5S 结合了经过认证的协作安全、紧凑的外形和精确的运动控制,适用于组装、检测和轻型搬运等任务,在保持高质量和一致性的同时简化了精细工作。

最大负载

5 kg

最大臂展

900 mm

重复精度

±0.03 mm

查看产品详情

Omron TM6S-M – 8968 Transparent BG
02
欧姆龙 TM6S

使用一台协作机器人覆盖更长的生产线。凭借其长臂展,TM6S 能够以精确、可重复的动作和经过认证的协作安全处理中小型零件,适用于组装、测试、轻型维护和包装。通过单一安装点,您可以覆盖多台机器,自动化更多步骤,并保持各班次操作的一致性。

最大负载

6 kg

最大臂展

1800 mm

重复精度

± 0.1 mm

查看产品详情

TM7S_14
03
欧姆龙 TM7S

为紧凑型工作站和台面工艺带来协作自动化。TM7S 将经过认证的协作安全、小巧的占地面积和精确的运动控制相结合,适用于小零件取放、测试和轻型组装,让您能够在狭窄空间内实现任务自动化,更快速地应对产品变更,并保持小批量生产的高效性。

最大负载

7 kg

最大臂展

700 mm

重复精度

±0.03 mm

查看产品详情

OMRON TM12S Cobot
04
欧姆龙 TM12S

实现机器和托盘周围重复性工作的自动化。TM12S 结合了经过认证的协作安全、内置视觉以及对中等重量零件稳定、精确的搬运能力,适用于机床上下料、进料与出料以及线末堆垛,帮助您保持设备负载、维持稳定的吞吐量并减轻整条生产线的人工负担。

最大负载

12 kg

最大臂展

1300 mm

重复精度

±0.03 mm

查看产品详情

TM14S_13
05
欧姆龙 TM14S

提高包装、机床上下料和小零件搬运的质量与一致性。TM14S 将经过认证的协作安全、洁净室等级设计和集成视觉相结合,处理食品、饮料、电子和其他制造业中的重复性工作,在检测、装载与卸载以及精确取放中提供一致的结果。

最大负载

14 kg

最大臂展

1100 mm

重复精度

±0.03 mm

查看产品详情

Omron TM20S-M – 8668 Transparent BG
06
欧姆龙 TM20S

在紧凑的单元中增强重型工作流的动力。TM20S 非常适合混合应用,从纸箱码垛、CNC 机床上下料、成型和测试站到仓库拣选和洁净室任务。它提供快速的重新部署、灵活的换产和一致的放置,从而减少瓶颈并保持生产线平稳运行。

最大负载

20 kg

最大臂展

1300 mm

重复精度

± 0.05 mm

查看产品详情

TM25S_OMRON-No-BG
07
欧姆龙 TM25S

消除码垛、机床上下料和生产线装载中的重物搬运负担。TM25S 具有经过认证的协作安全(可实现无围栏操作)、长臂展和高负载性能,可轻松移动大体积零件和重载,使操作员从人工堆垛中解脱出来,并保持线末托盘流的一致性。

最大负载

25 kg

最大臂展

1902 mm

重复精度

±0.05 mm

查看产品详情

TM30S-_0060_Omron-360-Transparent(1)
08
欧姆龙 TM30S

在重型线末作业中无需额外提升设备即可达到完整的托盘高度。TM30S 能够以经过认证的协作安全、超长臂展和可靠的重载处理能力,在欧洲和美国标准托盘上进行高堆栈的码垛和拆垛,从而实现紧凑的码垛单元、更快的换产以及内部物流操作中一致的物料流。

最大负载

30 kg

最大臂展

1702 mm

重复精度

± 0.05 mm

查看产品详情

对比 

产品

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

欧姆龙 TM5S

Explore

5 kg

900 mm

±0.03 mm

1.4 m/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±158°

墙壁 桌面 天花板

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

欧姆龙 TM6S

Explore

6 kg

1800 mm

±0.1 mm

1.1 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

墙壁 桌面 天花板

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

TM7S_14

欧姆龙 TM7S

Explore

7 kg

700 mm

±0.03 mm

1.1 m/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±152°

墙壁 桌面 天花板

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

欧姆龙 TM12S

Explore

12 kg

1300 mm

±0.03 mm

1.3 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

墙壁 桌面 天花板

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

TM14S_13

欧姆龙 TM14S

Explore

14 kg

1100 mm

±0.03 mm

1.1 m/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±159°

墙壁 桌面 天花板

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

欧姆龙 TM20S

Explore

20 kg

1300 mm

±0.05 mm

1.1 m/s

J1: 130°/s J2: 95°/s J3: 125°/s J4: 160°/s J5: 190°/s J6: 450°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

墙壁 桌面 天花板

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

TM25S_OMRON-No-BG

欧姆龙 TM25S

Explore

25 kg

1902 mm

±0.05 mm

2.1 m/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

墙壁 桌面 天花板

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

欧姆龙 TM30S

Explore

30 kg

1702 mm

±0.05 mm

2.1 m/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±170°

墙壁 桌面 天花板

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

最大负载

最大臂展

重复精度

平均速度

关节速度

关节范围

安装选项

IP 和洁净室等级

认证

编程环境

通信

产品

TM5S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

欧姆龙 TM5S

Explore

Omron TM6S-M – 8972 Transparent BG

欧姆龙 TM6S

Explore

TM7S_14

欧姆龙 TM7S

Explore

TM12S_Collaborative_Robot_OMRON_Robotics

欧姆龙 TM12S

Explore

TM14S_13

欧姆龙 TM14S

Explore

Omron TM20S-M – 8666 Transparent BG

欧姆龙 TM20S

Explore

TM25S_OMRON-No-BG

欧姆龙 TM25S

Explore

Omron TM30S – 0026 BG Transparent

欧姆龙 TM30S

Explore

最大负载

5 kg

6 kg

7 kg

12 kg

14 kg

20 kg

25 kg

30 kg

最大臂展

900 mm

1800 mm

700 mm

1300 mm

1100 mm

1300 mm

1902 mm

1702 mm

重复精度

±0.03 mm

±0.1 mm

±0.03 mm

±0.03 mm

±0.03 mm

±0.05 mm

±0.05 mm

±0.05 mm

平均速度

1.4 m/s

1.1 m/s

1.1 m/s

1.3 m/s

1.1 m/s

1.1 m/s

2.1 m/s

2.1 m/s

关节速度

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2, J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1, J2: 130°/s J3: 210°/s J4, J5: 225°/s J6: 450°/s

J1: 130°/s J2: 95°/s J3: 125°/s J4: 160°/s J5: 190°/s J6: 450°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

J1, J2: 100°/s J3: 130°/s J4: 195°/s J5: 210°/s J6: 225°/s

关节范围

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±158°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±152°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±159°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±162°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±166°

J1, J2, J4, J5, J6: ±360° J3: ±170°

安装选项

墙壁 桌面 天花板

墙壁 桌面 天花板

墙壁 桌面 天花板

墙壁 桌面 天花板

墙壁 桌面 天花板

墙壁 桌面 天花板

墙壁 桌面 天花板

墙壁 桌面 天花板

IP 和洁净室等级

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

机械臂 IP65 交流控制箱和机器人手持终端 IP54 ISO 洁净室 3 级

认证

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019) SEMI S2 (选配)

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

TÜV 认证 ISO 13849-1 ISO 10218-1 ISO/TS 15066 UL1740 CAN/CSA Z424-14 (R2019)

编程环境

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

TMflow (基于流程图) TMScript (基于脚本) TMCraft (基于开发者)

通信

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

RS-232/RS-422/RS-485 以太网 Modbus TCP/RTU PROFINET (选配) EtherNet/IP (选配)

立即开始优化您的生产 

有疑问?让我们聊聊。

高效处理纸箱的自动化包装线
background graphic

软件
构建更快,运行更安全,扩展更智能 

通过 TMflow,您可以使用拖放操作、安全的离线测试和远程调整来快速设置和更改协作机器人任务,从而帮助您更快启动并保持一致的产出。

了解更多

端到端自动化 

探索欧姆龙的整个自动化产品组合——安全、视觉、控制和机器人——旨在协同工作。在单一平台上进行编程、同步和仿真,以实现更快的部署、无缝扩展和高效运营。

访问欧姆龙自动化

Omron_Automation_Drawing
Automation_Diagram_Motion-LD
01
运动控制

伺服系统确保高效的生产线运动,减少停机时间和维护,实现更顺畅、可靠的运营。

Automation_Diagram_Robotics-LD
02
机器人

工业机器人、移动机器人和协作机器人可提高生产率,并能以极高的精度轻松适应各种应用。

Automation_Diagram_Control-i4H
03
控制

控制单元与您的生产线无缝集成,通过内置系统在节省空间的同时最大化效率。

Automation_Diagram_Vision
04
视觉

先进的相机和传感器可适应您的环境,实现精确、高质量的自动化流程。

Automation_Diagram_Safety
05
安全

安全传感器可实现顺畅的人机协作,最大限度地降低风险并提高工作场所的安全性。

服务
全球支持与服务网络 

欧姆龙机器人提供全球支持和培训,确保您的机器人以最佳状态运行,从而最大化正常运行时间和运营效率。

了解更多

50-50